FG23-DK2600A

MSRP$88.00

EFR32FG23 868~915 MHz +14 dBm 開発キット

EFR32FG23 開発ボードは、コンパクトで機能満載の開発プラットフォームです。これは、サブ GHz IoT 製品の開発とプロトタイプ作成の最速パスを提供します。この開発プラットフォームには、FG23のオンボード・セグメント LCD コントローラや、LESENSE やパルス・カウンタなどのその他メイン機能のサポートが含まれています。

MSRP$88.00

 

キット内容:

  • 1 x BRD2600A xG23 868-915 MHz +14 開発ボード
  • 1 x 868 MHz アンテナ
  • 1 x 915 MHz アンテナ

キットの特長:

  • xG23 512kB Flash QFN48 SoC に基づいた +14 dBm xG23 開発基板
  • SMC コネクタ
  • パケット・トレース・インターフェイス
  • 統合されたデバッグおよびパケット・トレース
  • 仮想 COM ポート
  • SWD をサポートする J-Link オンボード・デバッガー

 

  • 外部デバイス・デバッギング
  • USB 接続
  • セグメント LCD
  • ユーザー LED / プッシュボタン
  • Si7021 RHTセンサー
  • CR2032 コイン型電池をサポート

ステップ1:Simplicity Studio バージョン 6 のダウンロードとインストール

事前コンパイル型デモ、アプリケーション・ノート、およびサンプルにより、素早く立ち上げを実行します。エネルギー・プロファイリングを含む高度なツールを使用して、MCU アプリケーションを最適化します。ソフトウェア・パッケージを下から選択してください。



ステップ2:キットを差し込んで、Simplicity Studio を使って希望の SDK をインストールする

キットを接続した後、Simplicity Studioを起動して、左上隅(メニューバー下の緑色の下↓)でパッケージ・マネージャーを開きます。目的のスタックを選択し、ダウンロードします。パッケージ・マネージャーに定期的にアクセスして、更新の有無をチェックしてください。

proprietary-stack-screenshot.jpg

ナレッジベース記事

特定の製品に関する情報については、ナレッジベースの記事を参照してください。

ユーザ・フォーラム

技術的な質問の閲覧、アイデアの共有、最新ソリューションについてももっと学ぶ事ができます。

質問がありますか?あなたは正しい場所にいます。

Silicon Labs には、問題解決に熱心なエンジニアや開発者の活発で知識豊富なユーザー・コミュニティがあります。

閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software