xG27-DK2602A
MSRP$75.00
MSRP$75.00
概要
キット内容
- 1 x BRD2602A EFR32xG27 2.4 GHz +8 dBm 開発ボード
キットの特徴
- EFR32BG27C140F768IM40 2.4 GHz ワイヤレス SoC、+8 dBmベース、768 kB フラッシュ、 64 kB RAM、5x5 QFN40
- 統合型オンチップアンテナ
- Secure Vault™ Mid
- オンボードセンサー:温度センサー、湿度センサー、6軸慣性センサー、 2x デジタルマイク、照度センサー、ホール効果センサー
- ユーザー LED / プッシュボタン
- Qwiic コネクタSparkfunの拡張ハードウェア(センサー、カメラ、LCDなど)との互換性用
- USB ポートボード電源、シリアル通信
- オンボードデバッガ:SWD、VCOM、パケット・トレース・インターフェイス(PTI)
- 電力測定用のプローブポイント
- CR2032 コイン型電池をサポート
スタート・ガイド
ステップ1:Simplicity Studio バージョン 6 のダウンロードとインストール
事前コンパイル型デモ、アプリケーション・ノート、およびサンプルにより、素早く立ち上げを実行します。エネルギー・プロファイリングを含む高度なツールを使用して、MCU アプリケーションを最適化します。ソフトウェア・パッケージを下から選択してください。
技術文書
ソフトウェアとツール
コミュニティとサポート
ナレッジベース記事
特定の製品に関する情報については、ナレッジベースの記事を参照してください。
ユーザ・フォーラム
技術的な質問の閲覧、アイデアの共有、最新ソリューションについてももっと学ぶ事ができます。
質問がありますか?あなたは正しい場所にいます。
Silicon Labs には、問題解決に熱心なエンジニアや開発者の活発で知識豊富なユーザー・コミュニティがあります。