xG26-DK2608A

MSRP$89.00

EFR32xG26 開発キット

EFR32xG26-DK2608A 開発キットは、コンパクトで機能満載の開発プラットフォームです。開発プラットフォームには、幅広いセンサー、さまざまな周辺機器、Qwiic コネクターが含まれており、Sparkfun 拡張ハードウェアの無限の世界を探索することができます。これは、ワイヤレス IoT 製品の開発とプロトタイプ作成の最速パスを提供します。

MSRP$89.00

 

キット内容

  • 1x BRD2608A EFR32xG26 Devキット

キットの特徴

  • EFR32xG26 2.4 GHz ワイヤレス SoC に基づく
  • +19.5 dBm、3200 kB フラッシュ、512 kB RAM、6x6 QFN48
  • Secure Vault High
  • AI/ML ハードウエア・アクセラレーター
  • パケット・トレース・インターフェイス(PTI)
  • 仮想 COM ポート
  • オンボードSEGGER J-linkデバッガーをサポート
  • 外部デバイス・デバッギング
  • ユーザー LEDとプッシュボタン
  • Si7021 RHTセンサー
  • 慣性センサー
  • ステレオマイクロフォン
  • 圧力センサー
  • 周囲光センサー
  • ホール効果センサー
  • CR2032 コイン型電池をサポート 

ステップ1:Simplicity Studio バージョン 6 のダウンロードとインストール

事前コンパイル型デモ、アプリケーション・ノート、およびサンプルにより、素早く立ち上げを実行します。エネルギー・プロファイリングを含む高度なツールを使用して、MCU アプリケーションを最適化します。ソフトウェア・パッケージを下から選択してください。



ステップ2:キットを差し込んで、Simplicity Studio を使って希望の SDK をインストールする

キットを接続した後、Simplicity Studioを起動して、左上隅(メニューバー下の緑色の下↓)でパッケージマネージャーを開きます。目的のスタックを選択し、ダウンロードします。パッケージマネージャーに定期的にアクセスして、更新の有無をチェックしてください。

proprietary-stack-screenshot.jpg

ステップ3:開発者向けドキュメントを見る

プロトコル・スタックを選択して、文書をレビューして開始しましょう。

ナレッジベース記事

特定の製品に関する情報については、ナレッジベースの記事を参照してください。

ユーザ・フォーラム

技術的な質問の閲覧、アイデアの共有、最新ソリューションについてももっと学ぶ事ができます。

質問がありますか?あなたは正しい場所にいます。

Silicon Labs には、問題解決に熱心なエンジニアや開発者の活発で知識豊富なユーザー・コミュニティがあります。

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software