EFR32FG28 サブ GHz ワイヤレス + 2.4 GHz BLE SoC

EFR32FG28 SoC は、スマートホーム、セキュリティ、照明、ビルオートメーション、メータリングの IoT アプリケーションに最適なデュアルバンド Sub-GHz + 2.4 GHz Bluetooth LE SoC ソリューションです。このデュアルバンド・ソリューションは、長距離性能を提供する高性能サブ GHz 無線と Bluetooth 無線を組み合わせて設計上の柔軟性を高めます。メモリのフットプリントが大きく、IO 数も増加しているため、設計統合が可能で、Secure Vault Nuncは、製品のニーズに合ったセキュリティレベルを柔軟に選択できます。

最大 1024 kB のフラッシュと 256 kB の RAM
サブ GHz および Bluetooth LE サポート

Tech Talk

FG28 付き Amazon Sidewalk で長距離デバイスを設計する

Amazon Sidewalk は、デバイスの低帯域幅の作業範囲を拡張する共有ネットワークです。Amazon Sidewalk で長距離デバイスを設計する方法を、当社の新しいデュアルバンド SoC、FG28 で学習します。

オンデマンドで視聴する

EFR32FG28 共通仕様

低消費電力ワイヤレス・システム・オン・チップ

  • DSP 命令と浮動小数点演算ユニットを備え、効率的な信号処理をおこなう、高性能 32 ビット 78 MHz ARM Cortex®-M33
  • 最大 1024 kB のフラッシュ・プログラム・メモリ
  • 最大 256 kB RAM データ・メモリ
  • 最大 +20 dBm の TX 電力によるサブ GHz 無線動作
  • 最大 +10 dBm の TX 電力による 2.4 GHz BLE 無線動作
  • AI/ML アクセラレーション用マトリックス・ベクトルプロセッサ

低電力消費

  • 4.4 mA の RX 電流(920 MHz、400 kbps 4-FSK)
  • 4.0 mA の RX 電流(915 MHz、4.8 kbps O-QPSK)
  • 5.4 mA の RX 電流(915 MHz、2 Mbps GFSK)
  • 3.9 mA の RX 電流(868 MHz、2.4 kbps GFSK)
  • 3.9 mA の RX 電流(868 MHz、38.4 kbps FSK)
  • 4.2 mA の RX 電流(433 MHz、100 kbps 2GFSK)
  • 2.4 GHz で 5.2 mA の RX 電流 (1 Mbps BLE)
  • 25.7 mA TX 電流(915 MHz、14 dBm 出力パワー)(14 dBm パーツ番号)
  • 81.8 mA TX 電流(915 MHz、20 dBm 出力パワー)(20 dBm パーツ番号)
  • 12.3 mA の TX 電流、0 dBm の出力電力、2.4 GHz
  • 23.2 mA の TX 電流、10 dBm の出力電力、2.4 GHz
  • 39.0 MHz においてアクティブ・モード (EM0) で 33 μA/MHz
  • 2.8 μA EM2 ディープスリープ電流(256 kB RAM 保持および LFXO からの RTC 実行)
  • 1.3 μA EM2 ディープスリープ電流 (16 kB RAM 保持および LFRCO からの RTC 実行)
  • プリアンブル・センスモード(PSM)低デューティ・サイクル・リスニング 

高性能レシーバのパフォーマンス

  • -98.1 dBm 感度( 400 kbps 920 MHz 4-GFSK)
  • -124.8 dBm 感度(4.8 kbps 915 MHz O-QPSK)
  • -96.0 dBm 感度(2Mbps 915 MHz GFSK)
  • -124.1 dBm 感度(2.4 kbps 868 MHz GFSK)
  • -110.4 dBm 感度(38.4 kbps 868 MHz FSK)
  • -110.6 dBm 感度(100 kbps 433 MHz 2GFSK)

広範にわたる MCU 周辺機器

  • アナログ-デジタル・コンバータ(ADC)
    • 12 ビット(1 Msps)
    • 16 ビット(76.9 ksps)
  • 2 × アナログ・コンパレータ(ACMP)
  • 2-チャンネル・デジタル・アナログ・コンバータ(VDAC)
  • 低エネルギー・センサー・インターフェイス(LESENSE)
  • 最大 49 の汎用 I/O ピン (出力状態を保持して非同期割り込みあり)
  • 8 チャンネル DMA コントローラ
  • 12 チャンネル周辺装置リフレックス・システム(PRS)
  • 4 × 16-ビット タイマー/電流(3 比較/キャプチャ/PWM チャネル付き)
  • 1 × 32-ビットタイマー/カウンター(3 比較/キャプチャ/PWM チャネル付き)
  • 32 ビット・リアルタイム・カウンタ
  • 波形生成用 24 ビット低エネルギー・タイマ
  • 非同期オペレーション (PCNT) 搭載の 16 ビット パルスカウンターの新製品
  • 2 × ウォッチドッグ・タイマー
  • 3 × 拡張型汎用同期/非同期レシーバ/トランスミッタ(EUSART)
  • 1 x 汎用同期/非同期レシーバ/トランスミッタ(UART/SPI/SmartCard(ISO 7816)/IrDA/I2S)
  • 2 x I2C インターフェイス、SMBus サポート付き
  • 統合型低エネルギー LCD コントローラ(最大 192× セグメントをサポート)
  • 最大 6 x 8 マトリックスをサポートするキーパッド・スキャナー(KEYSCAN)
  • 温度範囲全体で ±2 °C の精度ダイ温度センサー

サポートされている変調形式

  • 2/4(G)FSK、完全構成可能型成形機能付き
  • DSSS 付き OQPSK
  • (G)MSK
  • OOK

対応プロトコル

  • 独自規格
  • CONNECT
  • Amazon Sidewalk
  • WM-BUS
  • Wi-SUN
  • Bluetooth Low Energy

広範な動作範囲

  • 単一の 1.71 〜 3.8 V 電源
  • -40 °C ~ +125 °C

パッケージ

  • QFN68 mm x 8 mm x 8/0.85 mm
  • QFN48 mm x 6 mm x 6/0.85 mm

Secure Vault™

ステータス

最適なEFR32FG28 デバイスを探す 列を選択

列を選択
部品番号 価格 統合型 MCU MCU コア フラッシュ(kB) RAM (kB) 通信 サブ GHz TX 電源 RX 電流(mA) ピークRX 感度 独自規格 2.4 GHz 独自規格 サブ GHz セキュリティ GPIO DAC 温度センサ タイマ(16 ビット) 温度範囲(ºC) パッケージ・タイプ パッケージ・サイズ(mm)
1K @ US$4.29 はい ARM Cortex-M33 1024 128 2 x I²C 5 x SPI 5 x USART 14 4.0 -124.8(4.8 kbps OQPSK @ 915 MHz) いいえ はい AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 31 VDAC はい 4 -40 85 QFN48 6x6 —
1K @ US$4.55 はい ARM Cortex-M33 1024 128 2 x I²C 5 x SPI 5 x USART 14 4.0 -124.8(4.8 kbps OQPSK @ 915 MHz) いいえ はい AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 49 VDAC はい 4 -40 85 QFN68 8x8 —
1K @ US$4.96 はい ARM Cortex-M33 1024 256 2 x I²C 5 x SPI 5 x USART 14 4.0 -124.8(4.8 kbps OQPSK @ 915 MHz) いいえ はい AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 31 VDAC はい 4 -40 85 QFN48 6x6 —
1K @ US$5.22 はい ARM Cortex-M33 1024 256 2 x I²C 5 x SPI 5 x USART 14 4.0 -124.8(4.8 kbps OQPSK @ 915 MHz) いいえ はい AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 49 VDAC はい 4 -40 85 QFN68 8x8 —
1K @ US$5.5 はい ARM Cortex-M33 1024 256 2 x I²C 5 x SPI 5 x USART 14 4.0 -124.8(4.8 kbps OQPSK @ 915 MHz) いいえ はい AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 31 VDAC はい 4 -40 85 QFN48 6x6 —
1K @ US$5.76 はい ARM Cortex-M33 1024 256 2 x I²C 5 x SPI 5 x USART 14 4.0 -124.8(4.8 kbps OQPSK @ 915 MHz) いいえ はい AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 49 VDAC はい 4 -40 85 QFN68 8x8 —
1K @ US$5.18 はい ARM Cortex-M33 1024 256 2 x I²C 5 x SPI 5 x USART 20 4.0 -124.8(4.8 kbps OQPSK @ 915 MHz) いいえ はい AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 31 VDAC はい 4 -40 85 QFN48 6x6 —
1K @ US$5.44 はい ARM Cortex-M33 1024 256 2 x I²C 5 x SPI 5 x USART 20 4.0 -124.8(4.8 kbps OQPSK @ 915 MHz) いいえ はい AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 49 VDAC はい 4 -40 85 QFN68 8x8 —
1K @ US$5.73 はい ARM Cortex-M33 1024 256 2 x I²C 5 x SPI 5 x USART 20 4.0 -124.8(4.8 kbps OQPSK @ 915 MHz) いいえ はい AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 31 VDAC はい 4 -40 85 QFN48 6x6 —
1K @ US$5.99 はい ARM Cortex-M33 1024 256 2 x I²C 5 x SPI -15 x USART 20 4.0 -124.8(4.8 kbps OQPSK @ 915 MHz) いいえ はい AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 49 VDAC はい 4 -40 85 QFN68 8x8 —
1K @ US$5.36 はい ARM Cortex-M33 1024 256 2 x I²C 5 x SPI 5 x USART 14 4.0 -124.8(4.8 kbps OQPSK @ 915 MHz) いいえ はい AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 31 VDAC はい 4 -40 125 QFN48 6x6 —
1K @ US$5.62 はい ARM Cortex-M33 1024 256 2 x I²C 5 x SPI 5 x USART 14 4.0 -124.8(4.8 kbps OQPSK @ 915 MHz) いいえ はい AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 31 VDAC はい 4 -40 125 QFN48 6x6 —
1K @ US$5.91 はい ARM Cortex-M33 1024 256 2 x I²C 5 x SPI 5 x USART 14 4.0 -124.8(4.8 kbps OQPSK @ 915 MHz) いいえ はい AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 49 VDAC はい 4 -40 125 QFN68 8x8 —
1K @ US$6.18 はい ARM Cortex-M33 1024 256 2 x I²C 5 x SPI 5 x USART 14 4.0 -124.8(4.8 kbps OQPSK @ 915 MHz) いいえ はい AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 49 VDAC はい 4 -40 125 QFN68 8x8 —
1K @ US$5.59 はい ARM Cortex-M33 1024 256 2 x I²C 5 x SPI 5 x USART 20 4.0 -124.8(4.8 kbps OQPSK @ 915 MHz) いいえ はい AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 31 VDAC はい 4 -40 125 QFN48 6x6 —
1K @ US$5.84 はい ARM Cortex-M33 1024 256 2 x I²C 5 x SPI 5 x USART 20 4.0 -124.8(4.8 kbps OQPSK @ 915 MHz) いいえ はい AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 49 VDAC はい 4 -40 125 QFN68 8x8 —
1K @ US$6.14 はい ARM Cortex-M33 1024 256 2 x I²C 5 x SPI 5 x USART 20 4.0 -124.8(4.8 kbps OQPSK @ 915 MHz) いいえ はい AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 31 VDAC はい 4 -40 125 QFN48 6x6 —
1K @ US$6.41 はい ARM Cortex-M33 1024 256 2 x I²C 5 x SPI 5 x USART 20 4.0 -124.8(4.8 kbps OQPSK @ 915 MHz) いいえ はい AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 49 VDAC はい 4 -40 125 QFN68 8x8 —

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

Works With 2025 オンデマンドIoTトレーニング

今年の主要IoTカンファレンスで行われた、すべての基調講演、ファイヤーサイド・チャット、詳細なトレーニングを、もう一度体験しましょう。つながる未来を形作る知見、イノベーション、インスピレーションを、いつでもどこでも、自分に合った方法でストリーミングできます。

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software