xG28-PK6025A

MSRP$179.00

EFR32xG28 Pro キット +20 dBm

EFR32xG28 Pro キットは、Wi-SUN、Amazon Sidewalk、Z-Wave、ワイヤレス M-BUS、Silicon Labs CONNECT、独自規格プロトコル、Bluetooth Low Energy などのサブ GHz および 2.4 GHz プロトコルに基づくワイヤレス IoT デバイスの開発をサポートするよう設計されています。この Pro キットには、868 MHz と 915 MHz をカバーする + 20 dBm のマッチング・ネットワークを備えた、EFR32xG28 ワイヤレス SoC の完全なリファレンスデザインを提供する無線基板が含まれています。ワイヤレス Pro キットの メインボードには、パケット・トレース・インターフェイスと仮想 COM ポートを備えたオンボード J-Link デバッガが含まれており、アプリケーション開発と、付属の無線基板だけでなく、拡張ヘッダーを介した外部ハードウェアのデバッグも可能にします。この xG28 Pro キットは、高容量でスケーラブルなワイヤレス IoT アプリケーションの開発に必要なすべてのツールを提供します。

MSRP$179.00

 

キット内容

  • 1x BRD4002x ワイヤレス・スターター・キットのメインボード
  • 1x xG28-RB440xB 915 MHz dBm 無線基板
  • サブ GHz アンテナ
  • 1x フラットケーブル
  • 1x 単三電池 2 個ホルダ

対応プロトコル

  • Wi-SUN
  • Amazon Sidewalk
  • Z-Wave
  • ワイヤレス M-Bus
  • CONNECT
  • 独自規格
  • Bluetooth Low Energy

キットの特徴

  • FG28 QFN68 ワイヤレス SoC に基づいた +20 dBm 無線基板
  • SMA コネクタ
  • 高度なエネルギー・モニター
  • パケット・トレース・インターフェイス
  • 仮想 COM ポート
  • SEGGER J-Link オンボード・デバッガ
  • 外部デバイス・デバッギング
  • 外部および USB 接続
  • 超低電力 128 x 128 ピクセル メモリ LCDTFT
  • ユーザー LED / プッシュボタン
  • 20 ピン 2,54 mm EXP ヘッダー
  • ワイヤレス SoC I/O 用ブレークアウト・パッド
  • CR2032 コイン型電池をサポート

ステップ1:Simplicity Studio バージョン 6 のダウンロードとインストール

事前コンパイル型デモ、アプリケーション・ノート、およびサンプルにより、素早く立ち上げを実行します。エネルギー・プロファイリングを含む高度なツールを使用して、MCU アプリケーションを最適化します。ソフトウェア・パッケージを下から選択してください。



ステータス
ラジオ基板 列を選択
列を選択
ラジオ基板 同梱のデバイス フラッシュ RAM 出力電力(dBm) BLE Bluetooth 5 Bluetooth メッシュ Zigbee Thread 独自規格 サブ GHz 独自規格 2.4 GHz

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

ナレッジベース記事

特定の製品に関する情報については、ナレッジベースの記事を参照してください。

ユーザ・フォーラム

技術的な質問の閲覧、アイデアの共有、最新ソリューションについてももっと学ぶ事ができます。

質問がありますか?あなたは正しい場所にいます。

Silicon Labs には、問題解決に熱心なエンジニアや開発者の活発で知識豊富なユーザー・コミュニティがあります。

閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software