xG28-RB4400C

MSRP$40.00

EFR32xG28 2.4 GHz BLE および +14 dBm 無線基板

EFR32xG28 2.4 GHz BLE および +14 dBm 無線基板は、WSTK メインボードと連動するように設計されており、独自規格、Connect、Z-Wave、Wi-SUN、Bluetooth Low Energy 用のサブ GHz および 2.4 GHz BLE ワイヤレス・プロトコルに基づくワイヤレス IoT デバイスの開発をサポートします。このキットには、SMA アンテナ・コネクタと EFR32xG28 Wireless SoC の完全なリファレンスデザインを提供する +14 dBm 868/915MHz 無線基板が含まれています。

MSRP$40.00

ステータス
xG28-RB4400C 無線基板 列を選択
列を選択
同梱のデバイス フラッシュ RAM 出力電力(dBm) 独自規格 サブ GHz 独自規格 2.4 GHz BLE Bluetooth 5 Bluetooth メッシュ Zigbee Thread
1024 256 16

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

 

キット内容

  • 1 x BRD4400C EFR32xG28 2.4 GHz BLE +14 dBm 無線基板

キットの特徴

  • WSTK メインボード(別売)が必要
  • GHz EFR32ZG28B312F1024IM68 2.4 ワイヤレス SoC ベース
  • +14 dBm、1024 kB Flash、256 kB RAM、QFN68
  • SMA アンテナ・コネクタ (868-915 MHz)
  • 反転 F PCB アンテナ、UFL コネクタ (2.4 GHz)
  • OTA アップグレード用8 Mbit 低消費電力シリアル・フラッシュ
注目のキット
キット 説明

ナレッジベース記事

特定の製品に関する情報については、ナレッジベースの記事を参照してください。

ユーザ・フォーラム

技術的な質問の閲覧、アイデアの共有、最新ソリューションについてももっと学ぶ事ができます。

Z-Wave 認証

Z-Wave 規格に対するデバイスの認証が必要です

質問がありますか?あなたは正しい場所にいます。

Silicon Labs には、問題解決に熱心なエンジニアや開発者の活発で知識豊富なユーザー・コミュニティがあります。

閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software