xG24-PK6010A

MSRP$179.00

EFR32xG24 Pro キット +20 dBm

The EFR32xG24 +20 dBm Pro Kit is designed to support the development of wireless IoT devices based on the EFR32xG24 and support the development of 2.4 GHz wireless protocols including Bluetooth Low Energy, Bluetooth mesh, Zigbee, Thread and Matter. Pro キットには、EFR32xG24 ワイヤレス SoC の完全なリファレンスデザインを提供する無線基板が含まれています。WPK メイン・ボードには、パケット・トレース・インターフェイスと仮想 COM ポートを備えたオンボード J-Link デバッガが含まれており、アプリケーション開発と、付属の無線基板だけでなく、拡張ヘッダーを介した外部ハードウェアのデバッグも可能にします。この xG24 Pro キットは、高容量でスケーラブルな 2.4 GHz のワイヤレス IoT アプリケーションの開発に必要なすべてのツールを提供します。

MSRP$179.00

 

キット内容

  • 1x BRD4002x ワイヤレス・スターター・キットのメインボード
  • 1x BRD4187C 2.4 GHz +20 dBm Radio Board

キットの特徴

  • 高度なエネルギー・モニター
  • パケット・トレース・インターフェイス
  • 仮想 COM ポート
  • SEGGER J-Link オンボード・デバッガ
  • 外部デバイス・デバッギング
  • 外部および USB 接続
  • 超低電力 128 x 128 ピクセル LCD
  • ユーザー LED とプッシュボタン
  • 20 ピン EXP ヘッダー
  • 無線基板用ブレークアウト・パッド
  • CR2032 コイン型電池をサポート
  • EFR32MG24B220F1536IM48 2.4 GHz ワイヤレス SoC に基づく
  • +20 dBm、1536 kB Flash、256 kB RAM、6x6 QFN48
  • SecureVault™ High

この開発ツールを使用して、Matter ソリューションの開発を開始しましょう。

ステップ1:Simplicity Studio バージョン 6 のダウンロードとインストール

事前コンパイル型デモ、アプリケーション・ノート、およびサンプルにより、素早く立ち上げを実行します。エネルギー・プロファイリングを含む高度なツールを使用して、MCU アプリケーションを最適化します。ソフトウェア・パッケージを下から選択してください。



ステータス
ラジオ基板 列を選択
列を選択
ラジオ基板 同梱のデバイス フラッシュ RAM 出力電力(dBm) BLE Bluetooth 5 Bluetooth メッシュ Zigbee Thread 独自規格 サブ GHz 独自規格 2.4 GHz
同梱のデバイス:EFR32MG24B220F1536IM48
1536 256 19.5
同梱のデバイス:EFR32MG24B220F1536IM48
1536 256 19.5

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

ナレッジベース記事

特定の製品に関する情報については、ナレッジベースの記事を参照してください。

ユーザ・フォーラム

技術的な質問の閲覧、アイデアの共有、最新ソリューションについてももっと学ぶ事ができます。

質問がありますか?あなたは正しい場所にいます。

Silicon Labs には、問題解決に熱心なエンジニアや開発者の活発で知識豊富なユーザー・コミュニティがあります。

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software