xG28-EK2705A

MSRP$34.00

EFR32xG28 エクスプローラー・キット

EFR32xG28 エクスプローラー・キットは、EFR32xG28 System-on-Chip をベースにしたスモール・フォーム・ファクタの開発および評価プラットフォームです。EFR32xG28 Explorer Kitは、Wi-SUN、Amazon Sidewalk、Z-Wave、Wireless M-Bus、および独自ネットワークなどのSub-GHzおよびBluetooth Low Energy向けIoTアプリケーションの迅速なプロトタイピングと概念実証に重点を置いています。

このボードには USB インターフェイス、オンボード SEGGER J-Link デバッガ、パケット・トレース・インターフェイス、プッシュボタンが特徴で、mikroBus ソケットと Qwiic® コネクタを介したハードウェア・アドオン・ボードをサポートしています。ハードウェア・アドオン・サポートにより、開発者は、mikroE、SparkFun、AdaFruit、Seeed Studios の市販ボードの事実上無限の組み合わせを使用して、アプリケーションの作成とプロトタイピングを可能にします。

MSRP$34.00

 

キット内容

  • BRD2705A EFR32xG28 エクスプローラー・ボード 1つ

キットの特徴

  • EFR32ZG28、1024 kB フラッシュおよび 256 kB RAM に基づく
  • 2 つの LED と 2 つのプッシュボタン
  • リセット・ボタン
  • デバッグ接続用 USB コネクタ
  • オンボード SEGGER J-Link デバッガ
  • 仮想 COM ポート
  • パケット・トレース・インターフェイス(PTI)
  • GPIO アクセスと外部ハードウェアへの接続用のブレークアウトパッド
  • サードパーティ製アドオン・コネクター
    • mikroBUS™ ソケット
    • Qwiic® コネクタ

ステップ1:Simplicity Studio バージョン 6 のダウンロードとインストール

事前コンパイル型デモ、アプリケーション・ノート、およびサンプルにより、素早く立ち上げを実行します。エネルギー・プロファイリングを含む高度なツールを使用して、MCU アプリケーションを最適化します。ソフトウェア・パッケージを下から選択してください。



サードパーティのボード

ボード
説明
MIKROE開発者の時間を節約するために考案されたClick boards™を使用すると、アイデアやコンセプトをテストするために新しいボードを設計する心配がなくなります。これらは、無料ライブラリとテクニカルサポートでサポートされている、テスト済みの手頃な価格のハードウェアを必要とするユーザーに最適なソリューションです。プロジェクトや製品の統合やその後のアップグレードを簡素化します。
SparkfunQwiic®の製品ラインは拡大し、強力な開発ボード、役立つシールド、幅広いセンサーなどを含むことが可能になりました。

ナレッジベース記事

特定の製品に関する情報については、ナレッジベースの記事を参照してください。

ユーザ・フォーラム

技術的な質問の閲覧、アイデアの共有、最新ソリューションについてももっと学ぶ事ができます。

質問がありますか?あなたは正しい場所にいます。

Silicon Labs には、問題解決に熱心なエンジニアや開発者の活発で知識豊富なユーザー・コミュニティがあります。

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software