SiW917Y-RB4357A

MSRP$40.00

SiWN917Y モジュール Wi-Fi 6 と Bluetooth LE 4MB フラッシュ RF-ピンコプロセッサ無線ボード

SiWx917Y モジュール・コプロセッサ無線ボードを使用すると、ネットワーク・コプロセッサ(NCP)6とラジオ・コプロセッサ(RCP)の動作モードで、SiWx917YWi-Fi および Bluetooth LE 5.4 超低消費電力モジュール用のソフトウェアを開発できます。伝導 RF 測定または外部アンテナ接続用のマイクロ同軸コネクタもホストします。NCP 動作モードでは、SPI、UART、または SDIO for Free RTOS を使用するためのさまざまなアプリケーション例を使用できます。オープンソースの Linux ドライバは RC Pモードで使用できます。この無線基板はスタンドアロン形式では使用できません。電源と外部ホストプロセッサへの接続には、アダプタ拡張ボードSi-EB8045ASi-EB8045B、または Si-EB8045C が必要です。アダプターボードは別途注文する必要があります(付属していません)。

MSRP$40.00

ステータス
SiW917Y-RB4357A 無線基板 列を選択
列を選択
同梱のデバイス フラッシュ 周波数帯域 主な周辺装置
4096 シングルバンド(2.4) SDIO、SPI、UART

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

 

キット内容

  • 1x BRD4357A SiWN917Y モジュール Wi-Fi 6 と Bluetooth LE 4 MB フラッシュ RF-ピンコプロセッサ無線ボード

キットの特徴

  • 外部ホストプロセッサボードに接続するには、Si-EB8045ASi-EB8045B、または Si-EB8045C アダプタボードが必要です。
  • SiWN917Y100LGNBA Wi-Fi 6と Bluetooth LE コプロセッサーモジュールに基づく
  • 672 kB SRAM、4 MB 組み込みフラッシュ
  • Wi-Fi6、802.11b/g/n/ax、シングルバンド、 2.4 GHz、 20 MHz チャネル
  • Bluetooth LE5.4(1 Mbps、 2 Mbps、LR 125 Kbps、500 Kbps データレート)
  • ネットワーク・コプロセッサ(NCP)と無線コプロセッサ(RCP)操作モード
  • 測定用 RF ピン、外部アンテナ付属

ステップ2:あなたの製品を開発する

このボードは Wi-Fi のアウトオブボックス・デモ画像で点滅します。WiSeConnect SDK SoC 入門ガイドを参照して、このデモで開発を開始してください。このボードがサポートする他のテクノロジーに興味がある場合は、下記のそれぞれの開発者体験と文書を参照してください。

注目のキット

キット
説明
Si-MB4002Aワイヤレス Pro キットメインボードは、無線ボードが接続されたワイヤレス製品のアプリケーション開発およびデバッグ用の開発ボードです。

ナレッジベース記事

特定の製品に関する情報については、ナレッジベースの記事を参照してください。

ユーザ・フォーラム

技術的な質問の閲覧、アイデアの共有、最新ソリューションについてももっと学ぶ事ができます。

質問がありますか?あなたは正しい場所にいます。

Silicon Labs には、問題解決に熱心なエンジニアや開発者の活発で知識豊富なユーザー・コミュニティがあります。

閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software