SiWG917Y121MGA
仕様
主要仕様
|
Wi-Fi バージョン
Wi-Fi 6
|
周波数帯域
シングルバンド(2.4)
|
Bluetooth バージョン
5.4
|
||
|
アプリケーション MCU
あり
|
統合型 スタック
ワイヤレス、 ネットワーキング
|
ホスト・インターフェイス
SDIO、 SPI
|
||
|
フラッシュ
8192
|
RAM
672
|
PSRAM
2048
|
||
|
Wi-Fi バージョン
Wi-Fi 6
|
|
周波数帯域
シングルバンド(2.4)
|
|
Bluetooth バージョン
5.4
|
|
アプリケーション MCU
あり
|
|
統合型 スタック
ワイヤレス、 ネットワーキング
|
|
ホスト・インターフェイス
SDIO、 SPI
|
|
フラッシュ
8192
|
|
RAM
672
|
|
PSRAM
2048
|
SiWG917Y Module Wi-Fi 6 および Bluetooth LE Explorer Kit
SiWx917Y Module Explorer Kit は、SiWG917Y モジュールをベースにしたスモール・フォーム・ファクタの開発および評価用プラットフォームです。Explorer Kitは、Matter over Wi-Fiを含むWi-Fi 6およびBluetooth LEワイヤレス・プロトコルを対象とするIoTアプリケーションの迅速なプロトタイピングとコンセプト作成に焦点を当てています。
コプロセッサ拡張キット用シールド・アダプタボード
コプロセッサ無線ボード用 Si-EB8045Cシールド・アダプターボードは、シールド・インターフェイスを介して外部ホストを備えた SiWx917 および EFR32 コプロセッサ無線ボードを探索および評価するための優れた方法です。
コプロセッサ拡張キット用 Raspberry Pi アダプタボード
Si-EB8045B、Raspberry Piアダプタボードは、Raspberry Pi ホストを使用して SiWx917 を探索および評価するための優れた方法です。このアダプタボードは、SDIO データインターフェイス、UART、I2C、低消費電力信号、電源を備えた内蔵 Raspberry Pi ハードウェア・アタッチオントップ(HAT)を備えています。
コプロセッサ拡張キット用 EXP アダプタボード
コプロセッサ無線ボード用 EXP アダプタボードは、SPI または SDIO インターフェイスを使用して、さまざまなホストデバイスを使用して、SiWx917 および EFR32 コプロセッサ無線ボードを探索および評価するための優れた方法です。
SiWN917Y モジュール Wi-Fi 6 と Bluetooth LE 4MB フラッシュ RF-ピンコプロセッサ無線ボード
SiWG91x SoC 無線ボードは、Wi-Fi 6、Bluetooth LE 5.4、Matter、クラウド接続用 IP ネットワーキングスタックをサポートする SiWG917 超低消費電力 SoC を使用して IoT デバイスを開発できるように、Wireless Pro Kit Mainboard(別売)と連動するように設計されています。
SiWG917Y モジュール Wi-Fi 6 と Bluetooth LE 8 MB フラッシュ RF-ピン無線ボード
SiWG917Y モジュール SoC 無線ボードは、Wireless Pro Kit Mainboard(別売)と連動するように設計されており、シングルバンド Wi-Fi 6、Bluetooth LE 5.4、Matter、クラウド接続用 IP ネットワーキングスタックを含む SiWG917M 超低消費電力 SoC に基づく IoT デバイスの開発をサポートします。
技術文書
ソフトウェアとツール
SiWG917Y Module Wi-Fi 6 および Bluetooth LE Explorer Kit
SiWx917Y Module Explorer Kit は、SiWG917Y モジュールをベースにしたスモール・フォーム・ファクタの開発および評価用プラットフォームです。Explorer Kitは、Matter over Wi-Fiを含むWi-Fi 6およびBluetooth LEワイヤレス・プロトコルを対象とするIoTアプリケーションの迅速なプロトタイピングとコンセプト作成に焦点を当てています。
コプロセッサ拡張キット用シールド・アダプタボード
コプロセッサ無線ボード用 Si-EB8045Cシールド・アダプターボードは、シールド・インターフェイスを介して外部ホストを備えた SiWx917 および EFR32 コプロセッサ無線ボードを探索および評価するための優れた方法です。
コプロセッサ拡張キット用 Raspberry Pi アダプタボード
Si-EB8045B、Raspberry Piアダプタボードは、Raspberry Pi ホストを使用して SiWx917 を探索および評価するための優れた方法です。このアダプタボードは、SDIO データインターフェイス、UART、I2C、低消費電力信号、電源を備えた内蔵 Raspberry Pi ハードウェア・アタッチオントップ(HAT)を備えています。
コプロセッサ拡張キット用 EXP アダプタボード
コプロセッサ無線ボード用 EXP アダプタボードは、SPI または SDIO インターフェイスを使用して、さまざまなホストデバイスを使用して、SiWx917 および EFR32 コプロセッサ無線ボードを探索および評価するための優れた方法です。
SiWN917Y モジュール Wi-Fi 6 と Bluetooth LE 4MB フラッシュ RF-ピンコプロセッサ無線ボード
SiWG91x SoC 無線ボードは、Wi-Fi 6、Bluetooth LE 5.4、Matter、クラウド接続用 IP ネットワーキングスタックをサポートする SiWG917 超低消費電力 SoC を使用して IoT デバイスを開発できるように、Wireless Pro Kit Mainboard(別売)と連動するように設計されています。
SiWG917Y モジュール Wi-Fi 6 と Bluetooth LE 8 MB フラッシュ RF-ピン無線ボード
SiWG917Y モジュール SoC 無線ボードは、Wireless Pro Kit Mainboard(別売)と連動するように設計されており、シングルバンド Wi-Fi 6、Bluetooth LE 5.4、Matter、クラウド接続用 IP ネットワーキングスタックを含む SiWG917M 超低消費電力 SoC に基づく IoT デバイスの開発をサポートします。
品質と包装
品質保証、環境および包装に関する情報
Silicon Labs targets a minimum of a 10-year lifecycle for all of its standard products and expects to continue full production of the SiWG917Y121MGA until at least 12 月 20 日34. この日付以降に EOL を発表する可能性があります。
上記の耐用年数は、この部品番号の優先改訂用です。部品番号改訂の完全リストについては、下の検索ボタンを使用してください。
供給継続のための継続的なコミットメントの一環として、サプライチェーンの調整、製品の改善、市場の状況、または同様のビジネス業務上や技術的な問題により、Silicon Labs が必要であると判断した場合、Silicon Labs はピンと互換性があり、機能的に同等の代替製品を提供することがあります。
ビジネス、技術またはその他の理由で Silicon Labs が妥当とする采配を超えた場合、Silicon Labs は、製品を製造中止する必要があると判断し、通知から 6 か月で最後の注文をおこない、通知から 12 か月で最後の出荷をおこなう旨を伝える EOL 通知を発行することをポリシーとしています。本ポリシーは、半導体業界で一般的に使用されている JEDEC 規格 EIA/JESD48 に準拠しています。製品のライフサイクルに必要なサポートを提供します。
Silicon Labsのデバイスの品質、環境、デバイスの構成、テスト結果、出荷、サプライチェーンに関する追加情報を検索し、ダウンロードすることができます。
検索結果には以下が含まれます。
- 製品情報
- 梱包情報
- 品質システム認証
- 財務情報
- 紛争鉱物(CMRT)
- 環境情報
- RoHS 準拠証明書
- REACH 宣言
- 詳細なデバイス構成 (MDDS)
- MCD/FMD
- RoHS 準拠証明書
- 認定データ
- 貿易コンプライアンス:ECC/HTS コード
- サプライチェーン情報
- IPC 1752-2 クラス6 (XML 形式)
- ICP テスト・レポート
- ハロゲンフリー準拠証明書
- PFOS 準拠証明書
- 供給保証書 (長期)
コミュニティとサポート
