SiWG917Y121MGN
仕様
主要仕様
|
フラッシュ
8192
|
RAM
672
|
周波数帯域
シングルバンド(2.4)
|
||
|
アプリケーション MCU
あり
|
アンテナ
—
|
Mode of Operation
SoC
|
||
|
フラッシュ
8192
|
RAM
672
|
PSRAM
2048
|
||
|
AI/ML Accelerator
あり
|
|
フラッシュ
8192
|
|
RAM
672
|
|
周波数帯域
シングルバンド(2.4)
|
|
アプリケーション MCU
あり
|
|
アンテナ
—
|
|
Mode of Operation
SoC
|
|
フラッシュ
8192
|
|
RAM
672
|
|
PSRAM
2048
|
|
AI/ML Accelerator
あり
|
SiWG917Y Module Wi-Fi 6 および Bluetooth LE Explorer Kit
SiWx917Y Module Explorer Kit は、SiWG917Y モジュールをベースにしたスモール・フォーム・ファクタの開発および評価用プラットフォームです。Explorer Kitは、Matter over Wi-Fiを含むWi-Fi 6およびBluetooth LEワイヤレス・プロトコルを対象とするIoTアプリケーションの迅速なプロトタイピングとコンセプト作成に焦点を当てています。
コプロセッサ拡張キット用シールド・アダプタボード
コプロセッサ無線ボード用 Si-EB8045Cシールド・アダプターボードは、シールド・インターフェイスを介して外部ホストを備えた SiWx917 および EFR32 コプロセッサ無線ボードを探索および評価するための優れた方法です。
コプロセッサ拡張キット用 Raspberry Pi アダプタボード
Si-EB8045B、Raspberry Piアダプタボードは、Raspberry Pi ホストを使用して SiWx917 を探索および評価するための優れた方法です。このアダプタボードは、SDIO データインターフェイス、UART、I2C、低消費電力信号、電源を備えた内蔵 Raspberry Pi ハードウェア・アタッチオントップ(HAT)を備えています。
コプロセッサ拡張キット用 EXP アダプタボード
コプロセッサ無線ボード用 EXP アダプタボードは、SPI または SDIO インターフェイスを使用して、さまざまなホストデバイスを使用して、SiWx917 および EFR32 コプロセッサ無線ボードを探索および評価するための優れた方法です。
SiWG917Y Module Radio Board, Wi-Fi 6 and Bluetooth LE, 8MB Flash, Integrated Antenna, w/32KHz Crystal
The SiW917Y-RB4343C kit provides a BRD4343C plug-in radio board based on the Wi-Fi module SiWG917Y111MGAXA, providing Wi-Fi 6 and Bluetooth LE capability with 8 MB flash, 672 kB of RAM and an integrated antenna for evaluating and developing Wi-Fi IoT applications.
SiWG917Y Module Radio Board, Wi-Fi 6 and Bluetooth LE, 8MB Flash, Integrated Antenna, w/32KHz Crystal
The SiW917Y-RB4343C kit provides a BRD4343C plug-in radio board based on the Wi-Fi module SiWG917Y111MGAXA, providing Wi-Fi 6 and Bluetooth LE capability with 8 MB flash, 672 kB of RAM and an integrated antenna for evaluating and developing Wi-Fi IoT applications.
SiWN917Y モジュール Wi-Fi 6 と Bluetooth LE 4MB フラッシュ RF-ピンコプロセッサ無線ボード
SiWG91x SoC 無線ボードは、Wi-Fi 6、Bluetooth LE 5.4、Matter、クラウド接続用 IP ネットワーキングスタックをサポートする SiWG917 超低消費電力 SoC を使用して IoT デバイスを開発できるように、Wireless Pro Kit Mainboard(別売)と連動するように設計されています。
SiWG917Y モジュール Wi-Fi 6 と Bluetooth LE 8 MB フラッシュ RF-ピン無線ボード
SiWG917Y モジュール SoC 無線ボードは、Wireless Pro Kit Mainboard(別売)と連動するように設計されており、シングルバンド Wi-Fi 6、Bluetooth LE 5.4、Matter、クラウド接続用 IP ネットワーキングスタックを含む SiWG917M 超低消費電力 SoC に基づく IoT デバイスの開発をサポートします。
技術文書
ソフトウェアとツール
SiWG917Y Module Wi-Fi 6 および Bluetooth LE Explorer Kit
SiWx917Y Module Explorer Kit は、SiWG917Y モジュールをベースにしたスモール・フォーム・ファクタの開発および評価用プラットフォームです。Explorer Kitは、Matter over Wi-Fiを含むWi-Fi 6およびBluetooth LEワイヤレス・プロトコルを対象とするIoTアプリケーションの迅速なプロトタイピングとコンセプト作成に焦点を当てています。
コプロセッサ拡張キット用シールド・アダプタボード
コプロセッサ無線ボード用 Si-EB8045Cシールド・アダプターボードは、シールド・インターフェイスを介して外部ホストを備えた SiWx917 および EFR32 コプロセッサ無線ボードを探索および評価するための優れた方法です。
コプロセッサ拡張キット用 Raspberry Pi アダプタボード
Si-EB8045B、Raspberry Piアダプタボードは、Raspberry Pi ホストを使用して SiWx917 を探索および評価するための優れた方法です。このアダプタボードは、SDIO データインターフェイス、UART、I2C、低消費電力信号、電源を備えた内蔵 Raspberry Pi ハードウェア・アタッチオントップ(HAT)を備えています。
コプロセッサ拡張キット用 EXP アダプタボード
コプロセッサ無線ボード用 EXP アダプタボードは、SPI または SDIO インターフェイスを使用して、さまざまなホストデバイスを使用して、SiWx917 および EFR32 コプロセッサ無線ボードを探索および評価するための優れた方法です。
SiWG917Y Module Radio Board, Wi-Fi 6 and Bluetooth LE, 8MB Flash, Integrated Antenna, w/32KHz Crystal
The SiW917Y-RB4343C kit provides a BRD4343C plug-in radio board based on the Wi-Fi module SiWG917Y111MGAXA, providing Wi-Fi 6 and Bluetooth LE capability with 8 MB flash, 672 kB of RAM and an integrated antenna for evaluating and developing Wi-Fi IoT applications.
SiWG917Y Module Radio Board, Wi-Fi 6 and Bluetooth LE, 8MB Flash, Integrated Antenna, w/32KHz Crystal
The SiW917Y-RB4343C kit provides a BRD4343C plug-in radio board based on the Wi-Fi module SiWG917Y111MGAXA, providing Wi-Fi 6 and Bluetooth LE capability with 8 MB flash, 672 kB of RAM and an integrated antenna for evaluating and developing Wi-Fi IoT applications.
SiWN917Y モジュール Wi-Fi 6 と Bluetooth LE 4MB フラッシュ RF-ピンコプロセッサ無線ボード
SiWG91x SoC 無線ボードは、Wi-Fi 6、Bluetooth LE 5.4、Matter、クラウド接続用 IP ネットワーキングスタックをサポートする SiWG917 超低消費電力 SoC を使用して IoT デバイスを開発できるように、Wireless Pro Kit Mainboard(別売)と連動するように設計されています。
SiWG917Y モジュール Wi-Fi 6 と Bluetooth LE 8 MB フラッシュ RF-ピン無線ボード
SiWG917Y モジュール SoC 無線ボードは、Wireless Pro Kit Mainboard(別売)と連動するように設計されており、シングルバンド Wi-Fi 6、Bluetooth LE 5.4、Matter、クラウド接続用 IP ネットワーキングスタックを含む SiWG917M 超低消費電力 SoC に基づく IoT デバイスの開発をサポートします。
品質と包装
品質保証、環境および包装に関する情報
Silicon Labs targets a minimum of a 10-year lifecycle for all of its standard products and expects to continue full production of the SiWG917Y121MGN until at least 12 月 20 日34. この日付以降に EOL を発表する可能性があります。
上記の耐用年数は、この部品番号の優先改訂用です。部品番号改訂の完全リストについては、下の検索ボタンを使用してください。
供給継続のための継続的なコミットメントの一環として、サプライチェーンの調整、製品の改善、市場の状況、または同様のビジネス業務上や技術的な問題により、Silicon Labs が必要であると判断した場合、Silicon Labs はピンと互換性があり、機能的に同等の代替製品を提供することがあります。
ビジネス、技術またはその他の理由で Silicon Labs が妥当とする采配を超えた場合、Silicon Labs は、製品を製造中止する必要があると判断し、通知から 6 か月で最後の注文をおこない、通知から 12 か月で最後の出荷をおこなう旨を伝える EOL 通知を発行することをポリシーとしています。本ポリシーは、半導体業界で一般的に使用されている JEDEC 規格 EIA/JESD48 に準拠しています。製品のライフサイクルに必要なサポートを提供します。
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
コミュニティとサポート