RS9116 Wi-Fi トランシーバ・モジュール

Silicon Labs の RS9116 シングルバンドおよびデュアルバンド Wi-Fi モジュールは、802.11 a/b/g/n(2.4/5 GHz)、デュアルモード Bluetooth 5 など、総括的なマルチプロトコル・ワイヤレス接続ソリューションを提供します。この Wi-Fi モジュールは、消費電力が最適化された、高いスループットの拡張範囲を提供します。このモジュールは FCC、IC、および ETSI/CE 認定済みです。Silicon Labs は、Linux® などの高レベル・オペレーティング・システム用のドライバを提供しています。

802.11 a/b/g/n (2.4/5 GHz) Wi-Fi
デュアルモード Bluetooth 5

RS9116 共通仕様

Wi-Fi

  • シングルバンド (2.4 GHz) およびデュアルバンド (2.4/5 GHz) 対応単一空間ストリーム IEEE 802.11 a/b/g/n に適合
  • 20 MHzのチャネル帯域幅に対応
  • 統合型 PA 搭載で、最大 + 18 dBm までのパワーを伝送
  • 最低で 96 dBm までの受信感度
  • データ・レート:802.11b: 最大 11 Mbps ; 802.11g/a: 最大 54 Mbps;802.11n:MCS0 ~ MCS7
  • 動作周波数範囲:
    2412 MHz ~ 2484 MHz; 4.9 GHz ~ 5.975 GHz

Bluetooth

  • 統合型 PA 搭載で、最大 + 16 dBm までのパワーを伝送
  • 受信感度:LE:-92 dBm、LR 125 Kbps:-102 dBm
  • デュアルモード Bluetooth 5 に準拠
  • Bluetooth 5 モードでの伝送電流が <8 mA、2 Mbps のデータ・レート
  • データ・レート:125 Kbps、500 Kbps、1 Mbps、2Mbps、3 Mbps
  • 動作周波数範囲:
    2402 MHz ~ 2480 MHz
  • Bluetooth 2.1 + EDR、Bluetooth Low Energy 4.0 / 4.1 / 4.2 / 5.0
  • Bluetooth Low Energy 1 Mbps、2 Mbps および長距離モード
  • Bluetooth Low Energy セキュア接続
  • Bluetooth Low Energy は、中心的な機能と周辺機能を同時にサポート
  • Bluetooth 自動レートおよび自動 TX 電源適応
  • 2 つのスレーブの役割を持つ Scatternet はそのまま表示

RF 機能

  • キャリブレーション・メモリ、RFトランシーバ、高電力アンプ、バラン、および T/R スイッチ
  • デュアル外部アンテナ(多様性に対応)

消費電力

  • Wi-Fi スタンバイ関連モード電流:
    インターバルをリスンする 50 μA @ 1 秒ビーコン
  • Wi-Fi 1 Mbps リスン 電流:14 mA
  • Wi-Fi LP チェーン Rx 電流:19 mA
  • ディープスリープ電流 < 1 uA、スタンドバイ電流(RAM 保存)< 10 μA

組み込みモデム

  • 使用可能なホスト・インターフェース:UART、SPI、SDIO、USB CDC
  • 20 MHz 帯域幅を使った、SDIO ホスト・インターフェース上の TCP スループット > 20 Mbps
  • 組み込みクライアント・モード、アクセス・ポイント・モード(最大で 8 クライアント)、コンカレント・クライアントおよびアクセス・ポイント・モード、エンタープライズ・セキュリティをサポート
  • 次の高度なセキュリティ機能をサポート:WPA/WPA2 パーソナルおよびエンタープライズ
  • 統合型 TCP/IP スタック(IPV4/IPV6)、HTTP/HTTPS、DHCP、ICMP、SSL 3.0/TLS1.2、WebSockets、IGMP、DNS、DNS-SD、SNMP、FTP クライアント、MQTT
  • L2CAP、RFCOMM、SDP、SDP、SPP、GAP 用 Bluetooth 内蔵スタックのサポート
  • GAP、SDP、L2CAP、RFCOMM、SPP、GATT、PBAP 用 Bluetooth プロファイルサポート
  • ワイヤレス・ファームウェアのアップグレードとプロビジョニング
  • Wi-Fi、デュアルモード Bluetooth 5 を同時にサポート

ホストモード

  • ホストモード(n-Link™):Wi-Fi スタック、Bluetooth スタックとプロファイル、およびすべてのネットワーク・スタックがホスト・プロセッサ上に存在
  • 使用可能なホスト・インターフェース:SDIO* 2.0 と USB HS
  • 20 MHz 帯域幅で 802.11n におけるアプリケーション・データ・スループットが最大で 50 Mbps(ホスト・モード)
  • Linux 用ホスト・ドライバ
  • クライアント モード、アクセス・ポイント・モード(最大 16 クライアント)、コンカレント・クライアントおよびアクセス・ポイント・モード、エンタープライズ・セキュリティをサポート
  • Wi-Fi、デュアルモード Bluetooth 5 を同時にサポート

動作条件

  • 広範な動作電源範囲:1.75 V 〜3.63 V
  • 動作温度:-40 °C ~ +85 °C(産業グレード)

ワイヤレス共存モード

  • Wi-Fi アクセス・ポイント、Wi-Fi クライアント
  • Wi-Fi アクセス・ポイント + Wi-Fi クライアント
  • Wi-Fi(クライアント / AP)+ Bluetooth 5
  • Wi-Fi(クライアント / AP)+ Bluetooth Low Energy
  • Wi-Fi(クライアント)+ Bluetooth 5 + Bluetooth 低エネルギー

セキュリティ

  • アクセラレータ:エンベデッド・モードの AES128/256
  • WPA/WPA2- パーソナル、クライアント向け WPA/WPA2 エンタープライズ
  • バックアップ付きセキュアなファームウェアのアップグレード*

ソフトウェアおよび規制認定書

  • Bluetooth 適性*
  • 規制認証 (FCC、IC、CE/ETSI、TELEC)*

* 入手については、Silicon Labs にお問い合わせください。

ステータス

最適なRS9116 Wi-Fi トランシーバーモジュールを探す 列を選択

列を選択
部品番号 Wi-Fi Bluetooth 5 周波数帯域 寸法 パッケージ・タイプ アンテナのオプション
はい はい デュアルバンド (2.4/5) 9.1x9.8x1.6 LGA173

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software