RS9116 Wi-Fi NCP SoC を使用して、Matter ソリューションの開発を開始できます。
RS9116 共通仕様
Wi-Fi
- シングル空間ストリーム IEEE 802.11 b/g/n、802.11j(ホストモード)に準拠、シングルバンド対応
- 20 MHzのチャネル帯域幅に対応
- 統合型 PA 搭載で、最大 + 21 dBm までのパワーを伝送
- 最低で 98.5 dBm までの受信感度
- データ・レート:802.11b: 最大 11 Mbps;802,11g:最大 54 Mbps;802.11n:MCS0 ~ MCS7
- 動作周波数範囲:
2412 MHz ~ 2484 MHz
Bluetooth
- デュアルモード Bluetooth 5 に準拠
- 統合型 PA 搭載で、最大 + 20 dBm までのパワーを伝送
- 受信感度:LE:-96 dBm、LR 125 Kbps:-102 dBm
- Bluetooth 5 モードでの伝送電流が <5 mA、2 Mbps のデータ・レート
- データ・レート:125 kbps、500 kbps、1 Mbps、2 Mbps、3 Mbps
- 動作周波数範囲:
2402 MHz ~ 2480 MHz - EDR+2.1、4.0、4.1、4.2、および 5.0
- Bluetooth Low Energy 1 Mbps、2 Mbps および長距離モード
- Bluetooth Low Energy セキュア接続
- Bluetooth Low Energy は 8 の中心的機能と 2 周辺機器機能を同時にサポートします
- Bluetooth 自動レートおよび自動 TX 電源適応
- 可視性を保ちながら、2 つの二次ロールを持つ Scatternet* が表示されたままになります。
- L2CAP、RFCOMM、SDP、SDP、SPP 対応 Bluetooth 内蔵スタックGAP
- GAP、SDP、L2CAP、RFCOMM、SPP、GATT、PBAP 対応 Bluetooth プロファイル*
RF 機能
- キャリブレーション・メモリ、RFトランシーバ、高電力アンプ、バラン、および T/R スイッチ
消費電力
- Wi-Fi スタンバイ関連モード電流:
インターバルをリスンする 50 μA @ 1 秒ビーコン - Wi-Fi 1 Mbps リスン 電流:14 mA
- Wi-Fi LP チェーン Rx 電流:19 mA
- ディープスリープ電流 < 1 uA、スタンドバイ電流(RAM 保存)< 10 μA
組み込みモデム
- 組み込みモデム:Wi-Fi スタック、TCP/IP スタック、IP モジュール、RS9116 に存在する Bluetooth スタック;ホスト・プロセッサ内にある一部の Bluetooth プロファイル
- 使用可能なホスト・インターフェース:UART、SPI、SDIO*、USB-CDC
- 20 MHz 帯域幅を使った、SDIO* ホスト・インターフェース上の TCP スループット > 20 Mbps
- 組み込みクライアント・モード、アクセス・ポイント・モード(最大で 8 クライアント)、コンカレント・クライアントおよびアクセス・ポイント・モード、エンタープライズ・セキュリティをサポート
- 次の高度なセキュリティ機能をサポート:WPA/WPA2 パーソナルおよびエンタープライズ*
- 統合型 TCP/IP スタック (IPv4/IPv6)、HTTP/HTTPS、DHCP、ICMP、SSL 3.0/TLS1.2、WebSockets、IGMP、DNS、DNS-SD、SNMP、FTP クライアント、MQTT*
- ワイヤレス・ファームウェアのアップグレードとプロビジョニング
- Wi-Fi、デュアルモード Bluetooth 5 を同時にサポート
動作条件
- 広範な動作電源範囲:1.75 V 〜3.63 V
- 動作温度:-40 °C ~ +85 °C(産業グレード)
サイズ
- QMS:7.00 mm x 7.00 mm x 0.85 mm
ワイヤレス共存モード
- Wi-Fi アクセス・ポイント + Wi-Fi クライアント
- Wi-Fi クライアント + Bluetooth クラシック(EDR v 2.1)
- Wi-Fi クライアント + Bluetooth Low Energy
- Wi-Fi アクセス・ポイント + Bluetooth Low Energy
セキュリティ
- アクセラレータ:エンベデッド・モードの AES128/256
- WPA/WPA2- パーソナル、クライアント向け WPA/WPA2 エンタープライズ
- バックアップ付き、セキュアなファームウェア・アップグレード*
ソフトウェアおよび規制認定書
- Bluetooth 適性*
* 入手については、Silicon Labs にお問い合わせください。