EFR32BG29 シリーズ 2 Bluetooth® ワイヤレス SoC

EFR32BG29 ワイヤレス SoC は、IoT デバイス向けの安全で高性能なワイヤレス・ネットワーキング向けに設計された、高効率、高メモリ、低消費電力、超小型のSoCです。1 MB フラッシュおよび 256 kB RAM、DCDC ブーストにより、複数のバッテリー化学物質に対応し1.2V までの動作ができ、クーロン・カウンターにより、正確なバッテリー・レベルのモニタリングが可能になります。また、高度なセキュリティ機能を提供するSecure Vault℠ High向けに設計されているため、厳格かつ厳重なセキュリティおよびプライバシー基準が適用されるアプリケーションやセクターに最適です。用途によっては、電池式センサー、資産トラッカー、歯のインプラント、CGMS、ウェアラブルが含まれます。

EFR32BG29 SoCブロック図
Bluetooth 5.4 および独自規格をサポートする
高性能なバッテリ駆動型 IoT デバイスに最適

EFR32BG29 共通仕様

低消費電力ワイヤレス・システム・オン・チップ

  • DSP 命令と浮動小数点演算ユニットを備え、効率的な信号処理をおこなう、高性能 32 ビット 76.8 MHz ARM Cortex®-M33
  • 最大1 MB のフラッシュ・プログラム・メモリ
  • 最大 256 kB RAM データ・メモリ
  • 2.4 GHz 無線動作

無線性能

  • -106.8 dBm の感度 @ 125 kbps GFSK
  • -99 dBm の感度 @ 1 Mbit/s GFSK
  • -96.1 dBm の感度 @ 2 Mbit/s GFSK
  • TX 電力は最大 +8 dBm

低システム消費電力

  • 3.6 mA RX 電流 (1 Mbps GFSK)
  • 4 mA TX 電流 @ 0 dBm 出力パワー
  • 9 mA TX 電流 @ 6 dBm 出力パワー
  • 11 mA TX 電流 @ 8 dBm 出力パワー
  • 76.8 MHz においてアクティブ・モード (EM0) で 30 μA/MHz
  • 3.4 μA EM2 ディープスリープ電流(256 kB RAM 保持および LFXO からの RTC 実行)
  • 1.5 μA EM2 ディープスリープ電流(16 kB RAM 保持および LFXO からの RTC 実行)
  • 0.16 μA EM4電流

広範にわたる MCU 周辺機器

  • 16 ビット・アナログ - デジタル・コンバータ(IADC)
  • アナログ・コンパレータ(ACMP)
  • 最大 26 の汎用 I/O ピン (出力状態を保持して非同期割り込みあり)
  • 8 チャンネル DMA コントローラ
  • 12 チャンネル周辺装置リフレックス・システム(PRS)
  • 3 × 16-ビット タイマー/電流(3 比較/キャプチャ/PWM チャネル付き)
  • 2 × 32-ビット タイマー/電流(3 比較/キャプチャ/PWM チャネル付き)
  • 32 ビット・リアルタイム・カウンタ
  • 波形生成用 24 ビット低エネルギー・タイマ
  • 1 × 監視タイマ
  • 2 × ユニバーサル同期/非同期レシーバ/トランスミッタ(UART/SPI/SmartCard (ISO 7816)/IrDA/I2S
  • 2 × 強化型ユニバーサル非同期レシーバ/トランスミッタ (EUSART)
  • 2 × I2C インターフェイス(SMBus サポート付き)
  • デジタル・マイクロフォン・インタフェース(PDM)
  • 32 KHz スリープクリスタルを置きかえる精密低周波数 RC 発振器
  • 選択的 OOK モードを携えた RFSENSE
  • 単一ポイント・キャリブレーション後、+/-1.5 ℃ 精度を備えたダイ温度センサー
  • クーロン・カウンターを DC-DC に統合する

サポートされている変調形式

  • 完全に構成可能型成形機能を備えた 2 (G)FSK
  • OQPSK DSSS
  • (G)MSK

対応プロトコル

  • Bluetooth Low Energy
  • 独自規格

広範な動作範囲

  • バックDC-DC付きデバイス
    • 電源範囲 1.8 V ~ 3.8 V
    • -40 °C ~ 125 °C
  • BoostDC-DC搭載デバイス
    • 電源範囲 1.2 V ~ 1.7 V
    • -20 °C ~ 55 °C

パッケージ

  • QFN40 5 mm × 5 mm × 0.85 mm
  • WLCSP45 2.6 mm x 2.8 mm x 0.5 mm

 

BG29 セキュリティ 機能

ステータス

最適なEFR32BG9 デバイスを探す 列を選択

列を選択
部品番号 MCU コア コア周波数 (MHz) フラッシュ RAM Secure Vault Bluetooth Bluetooth メッシュ 暗号 最大出力電力(dBm) GPIO I²C タイマ(16 ビット) 温度範囲(ºC) パッケージ・タイプ パッケージ・サイズ(mm)
ARM Cortex-M33 76.8 1024 256 高 5.4 いいえ AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 8 26 2 3 -40 125 QFN40 5x5 —
ARM Cortex-M33 76.8 1024 256 高 5.4 いいえ AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 4 19 2 3 -20 55 WLCSP45 2.6x2.8 —
ARM Cortex-M33 76.8 1024 256 高 5.4 いいえ AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 6 25 2 3 -20 55 QFN40 5x5 —

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software