xG29-RB4412A

MSRP$30.00

EFR32xG29 ワイヤレス 2.4 GHz +8 dBm DCDC 降圧無線基板

EFR32xG29 + 8 dBm DCDC Buck Radio Boardは、WPKメインボード(別売)と組み合わせて使用するよう設計されており、2.4 GHz帯のワイヤレスプロトコル(Bluetooth LE、Zigbee PRO/Green Power、および独自プロトコル)に対応したワイヤレスIoTデバイスの開発をサポートします。リファレンスデザインは、独自の設計への実装のために提供されます。

MSRP$30.00

ステータス
xG29-RB4412A 無線基板 列を選択
列を選択
同梱のデバイス フラッシュ RAM 出力電力(dBm) Secure Vault™ Bluetooth Bluetooth メッシュ Zigbee Thread
1024 256 8

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

 

キット内容

  • 1 x BRD4412A EFR32xG29 ワイヤレス 2.4 GHz +8 dBm DCDC 降圧無線基板

キットの特徴

  • WPK メインボード、Si-MB4002A(別売)が必要
  • GHz EFR32MG29B140F1024IM40-B 2.4 ワイヤレス SoC ベース
  • +8 dBm、1024 kB Flash、256 kB RAM、5x5 QFN40
  • 統合型 PCB アンテナ
  • RF測定または外部アンテナ接続用のu.FL コネクタ
注目のキット
キット 説明
このワイヤレス・メインボードには、Silicon Labs のワイヤレス製品のデモを簡単に行うためのセンサーと周辺装置が含まれています。これは、大量生産の開発に必要なツール、電池駆動型 IoT 製品の開発に必要なツールを提供します。

ナレッジベース記事

特定の製品に関する情報については、ナレッジベースの記事を参照してください。

ユーザ・フォーラム

技術的な質問の閲覧、アイデアの共有、最新ソリューションについてももっと学ぶ事ができます。

質問がありますか?あなたは正しい場所にいます。

Silicon Labs には、問題解決に熱心なエンジニアや開発者の活発で知識豊富なユーザー・コミュニティがあります。

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software