BG29-RB4420A

MSRP$36.00

EFR32BG29 Bluetooth LE + 4dBm DCDC 昇圧 WLCSP 無線基板

EFR32BG29 Bluetooth LE +4 dBm DCDC 昇圧 WLCSP 無線基板は、WPK メインボード (別売) と連動するように設計されており、Bluetooth LE、独自プロトコルを含む 2.4 GHz ワイヤレス・プロトコルをベースにしたワイヤレス IoT デバイスの開発をサポートします。リファレンスデザインは、独自の設計への実装のために提供されます。

MSRP$36.00

ステータス
BG29-RB4420A 無線基板 列を選択
列を選択
同梱のデバイス フラッシュ RAM 出力電力(dBm) BLE Bluetooth メッシュ Zigbee Thread Sub-GHz 2.4 GHz
1024 256 4

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

 

キット内容

  • 1x BRD4420A EFR32BG29 Bluetooth LE +4 dBm DCDC 昇圧 WLCSP 無線基板

キットの特徴

  • WPK メインボード、Si-MB4002A(別売)が必要
  • GHz EFR32BG29B220F1024CJ45-B 2.4 ワイヤレス SoC ベース
  • +4 dBm、 1024 kB フラッシュ、256 kB RAM、DCDC 昇圧、WLCSP45
  • 統合型 PCB アンテナ
  • RF測定または外部アンテナ接続用のu.FL コネクタ

ステップ1:Simplicity Studio バージョン 6 のダウンロードとインストール

事前コンパイル型デモ、アプリケーション・ノート、およびサンプルにより、素早く立ち上げを実行します。エネルギー・プロファイリングを含む高度なツールを使用して、MCU アプリケーションを最適化します。ソフトウェア・パッケージを下から選択してください。



注目のキット
キット 説明
このワイヤレス・メインボードには、Silicon Labs のワイヤレス製品のデモを簡単に行うためのセンサーと周辺装置が含まれています。これは、大量生産の開発に必要なツール、電池駆動型 IoT 製品の開発に必要なツールを提供します。

ナレッジベース記事

特定の製品に関する情報については、ナレッジベースの記事を参照してください。

ユーザ・フォーラム

技術的な質問の閲覧、アイデアの共有、最新ソリューションについてももっと学ぶ事ができます。

質問がありますか?あなたは正しい場所にいます。

Silicon Labs には、問題解決に熱心なエンジニアや開発者の活発で知識豊富なユーザー・コミュニティがあります。

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software