Silicon Labs BG29 Bluetooth LE SoC 、最小の医療および健康デバイス向けに、より多くのコンピューティングとセキュリティを提供
振り返ってみると、COVID-19のパンデミックが医療モノのインターネット(IoMT)の転換点となったことがわかります。今日、この分野における技術革新が盛んに行われており、接続型医療機器の普及率は加速的に高まりつつあります。ワイヤレス医療機器の出荷台数は2024年のレベルと比較して40%増加すると予測されています(2028年の出荷は、329百万台から544百万台へ増加予測)。
ワイヤレスコンピューティングの小型化
IoMTには複数の成長要因があります。ワイヤレスコンピューティング・プラットフォームは、より小さく、よりスマートで、より強力になっています。マイクロプロセッサのクロック速度とメモリ容量は増加しています。ハードウェアAI/MLアクセラレーターは、ワイヤレス・マイクロコントローラに組み込まれるようになっています。セキュリティは継続的に強化されます。しかし、マイクロプロセッサのサイズは変わらず、むしろ縮小しています。
ワイヤレスコンピューティングの継続的な小型化は、IoMTの進化の鍵となる原動力です。革新的な医療技術企業であるLura Healthは、2023年に、世界最小の接続型ウェアラブルデバイスであるスマート歯科インプラントを導入しました。この小型デバイスは歯に接着されており、強力な計算力と高性能Bluetooth LE接続を特徴としており、歯科医師や医療従事者は唾液から重要なデータを収集できるようになります。唾液は重要な健康指標であり、1,000以上の健康状態をテストするために使用されます。
先駆的なデバイスメーカーは、常に小さな接続性で可能性の限界を押し広げようと努力しており、ますます小型化されるデバイスのフォームファクタにワイヤレス機能を追加し、誰も想像しなかったようなアプリケーションにも対応しています。
新しい BG29 Bluetooth LE SoC で可能なことを想像する
本日、BG29ワイヤレス SoCのファミリを発表できることを嬉しく思います。これにより、最小のフォームファクタのデバイスで、高い計算力、大容量メモリ、高性能 Bluetooth(LE)接続が実現します。BG29 は、ウェアラブル、パッチ、連続的血糖モニター(CGM)、インスリン投与システム、睡眠モニター、スマート・インプラントなどの高度な接続型医療および健康アプリケーション向けに設計されています。その高感度無線は、コンパクトで複雑なフォームファクタ内で、身体と直接接触して動作しながら機能するように最適化されています。
BG29 小型 Bluetooth マイクロコントローラの主な機能
新しいBG29には、小型デバイスとウェアラブル向けに最適化されたいくつかの機能が搭載されています。
BG29 は非常にコンパクトです。QFN および WLCSP パッケージで利用可能で、後者は、わずか 2.6 x 2.8 mm のフットプリントしか占めません。これにより BG29 は、市場で最も小型で、安全かつ強力なワイヤレスMCUソリューションの一つとなっています。WLCSPは、インスリン投与パッチ、睡眠モニタリング装置、連続的血糖モニター(CGM)、歯のスマート・インプラントなどの小型デバイスに最適です。一方、QFNパッケージは、パルス・オキシメーターや心拍数モニターなどのサイズに制約のない医療デバイス向けに最適化されています。
人体は、医療機器メーカーにとって最も複雑な設計課題の一つです。特に、厳しい規制ガイドラインや特定の吸収率(SAR)制限が課せられた小型のウェアラブル・デバイスでは、無線信号を吸収して反射し、アンテナ共振を妨害します。BG29 は、- 99.2dBm という業界最高水準の無線感度を備えています。これは、デバイスのエネルギーとバッテリーを節約しながら、体内および体表アプリケーションでBluetoothメッセージの送受信を行う際に最も重要な特徴となります。
BG29は、1 MB フラッシュ、 256 kB RAM、および 76.8 MHz ARM® Cortex®-M33 プロセッサの高メモリ容量を備えているため、低消費電力で高度なアプリケーションに優れた処理機能を提供します。それは、複雑なアルゴリズムを処理するための十分な計算能力を備えており、大容量のメモリは、スマートフォンとの接続が長時間途切れている間でもデータの追跡を続けることができます。
また、BG29に統合されたDCDC ブーストは医療機器メーカーに幅広い電圧範囲を提供し、単一セルのアルカリ電池およびボタン電池、1.5Vの銀酸化物電池、その他の化学組成に対応可能にすることで、バッテリーとデバイスのサイズを小さくします。統合されたクーロンカウンターはBuckモードのみで利用可能で、医療機器の正確なバッテリーレベル監視を可能にし、重要な健康アプリケーションの使用中に予期しないバッテリー消耗を回避し、ユーザ体験を向上させます。
最後に、 BG29は非常に安全であり、それは医療および健康セグメントにおいて重要なことです。Silicon Labs のSecure Vault™ Highソリューションはバーチャルセキュアエンジンを搭載しており、高度な暗号化、セキュアなキー管理、認証を提供することで、スケーラブルなローカルおよびリモートのソフトウェアおよびハードウェア攻撃からデバイスとユーザーを保護します。
BG29 は、安全な医療機器その他に対応
「接続されることで利点があるものは、それがどれほど小さい物でも、必ず接続されるようになるでしょう」
歯の接続型スマート・インプラントは、進化し続けるワイヤレス・コンピューティングの小型化の好例です。BG29は、世界をより安全で健康的な場所にするために、小さな接続性の記録を破ろうとする革新的なデバイスメーカーのために設計されました。BG29 Bluetooth LE ワイヤレス MCU は、小型化の歩みを進める準備が整いました。それで何ができるか想像してみてください!!