xG29-RB4413A

MSRP$34.00

EFR32xG29ワイヤレス2.4 GHz + 6dBm DCDC 昇圧無線基板

The EFR32xG29 +6 dBm DCDC Boost Radio Board is designed work with the WPK Mainboard (not included) to support the development of wireless IoT devices based on 2.4 GHz wireless protocols including Bluetooth LE, Zigbee PRO/Green Power, and Proprietary. リファレンスデザインは、独自の設計への実装のために提供されます。

MSRP$34.00

ステータス
xG29-RB4413A 無線基板 列を選択
列を選択
同梱のデバイス フラッシュ RAM 出力電力(dBm) Secure Vault™ Bluetooth Bluetooth メッシュ Zigbee Thread
1024 256 6

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

 

キット内容

  • 1 x BRD4413A EFR32xG29 ワイヤレス 2.4 GHz +6 dBm 昇圧 無線基板

キットの特徴

  • WPK メインボード、Si-MB4002A(別売)が必要
  • GHz EFR32MG29B230F1024CM40-B 2.4 ワイヤレス SoC ベース
  • +6 dBm、1024 kB フラッシュ、256 kB RAM、DCDC 昇圧 、5x5 QFN40
  • 統合型 PCB アンテナ
  • RF測定または外部アンテナ接続用のu.FL コネクタ
注目のキット
キット 説明
このワイヤレス・メインボードには、Silicon Labs のワイヤレス製品のデモを簡単に行うためのセンサーと周辺装置が含まれています。これは、大量生産の開発に必要なツール、電池駆動型 IoT 製品の開発に必要なツールを提供します。

ナレッジベース記事

特定の製品に関する情報については、ナレッジベースの記事を参照してください。

ユーザ・フォーラム

技術的な質問の閲覧、アイデアの共有、最新ソリューションについてももっと学ぶ事ができます。

質問がありますか?あなたは正しい場所にいます。

Silicon Labs には、問題解決に熱心なエンジニアや開発者の活発で知識豊富なユーザー・コミュニティがあります。

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software