BG27-RB4111B

MSRP$35.00

EFR32BG27 ワイヤレス 2.4 GHz +4 dBm 無線基板 (Boost)

CSP パッケージの EFR32BG27 +4 dBm 無線基板 (BG27-RB4111B) は、WSTK メイン・ボード (別売) と動作するように設計されており、BLE や Bluetooth メッシュなどの 2.4 GHz に基づくワイヤレス IoT デバイスの開発をサポートします。

MSRP$35.00

ステータス
BG27-RB4111B 無線基板 列を選択
列を選択
同梱のデバイス フラッシュ RAM 出力電力(dBm) Secure Vault Bluetooth 5 Bluetooth メッシュ Zigbee Thread
768 64 4

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

 

キット内容

  • 1 x BRD4111B EFR32BG27 2.4 GHz + 4 dBm 無線基板

キットの特徴

  • WSTK メインボード(別売)が必要
  • GHz EFR32BG27C320F768GJ39 2.4 ワイヤレス SoC ベース
  • +4 dBm、 768 kB フラッシュ、 64 kB RAM、DCDC ブースト、2.3 x 2.6 mm WLCSP39
  • 一体型アンテナ
  • RF 測定用 U.FL コネクタ
注目のキット
キット 説明
このワイヤレス・メインボードには、Silicon Labs のワイヤレス製品のデモを簡単に行うためのセンサーと周辺装置が含まれています。これは、大量生産の開発に必要なツール、電池駆動型 IoT 製品の開発に必要なツールを提供します。

ナレッジベース記事

特定の製品に関する情報については、ナレッジベースの記事を参照してください。

ユーザ・フォーラム

技術的な質問の閲覧、アイデアの共有、最新ソリューションについてももっと学ぶ事ができます。

質問がありますか?あなたは正しい場所にいます。

Silicon Labs には、問題解決に熱心なエンジニアや開発者の活発で知識豊富なユーザー・コミュニティがあります。

閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software