EFR32FG22 シリーズ 2 独自規格のワイヤレス 2.4 GHz SoC

EFR32FG22 と EFR32FG22Eの独自規格ワイヤレス 2.4 GHz SoC ソリューションは、ワイヤレス Gecko シリーズ 2 プラットフォームの一部です。FG22 SoC は、 38.4 MHz Arm® Cortex®-M33 コアと、TrustZone および -102.3 dBm の受信感度を持つ高性能無線機が統合しています。FG22ではエネルギー効率の高いアプリケーションを作成できますが、FG22E (エネルギー節約を表す「E」) では、バッテリーの寿命を延ばし、バッテリーを完全に排除する設計をサポートすることでこれをさらに一歩進めます。この SoC が持つ、伝送および受信の超低電力(8.2 mA TX @ +6 dBm、3.6 mA RX)、1.2 µA のディープスリープモード電力、RFSense 伝送などの革新的な低電力機能が組み合わせは、制限のある電池やエネルギーハーベスティングオプション(電子シェルフラベルや産業ワイヤレスセンサーノードで使用されるような)を持つ製品の動作寿命を拡張する、業界先進のエネルギー効率をお届けします。

EFR32FG22 ブロック図
電子シェルフラベルと産業用自動化に最適
超低消費電力バッテリ駆動型またはバッテリーレス IoT デバイスに最適

EFR32FG22 共通仕様

低消費電力ワイヤレス・システム・オン・チップ

  • DSP 命令と浮動小数点演算ユニットを備え、効率的な信号処理をおこなう、高性能 32 ビット 38.4 MHz ARM Cortex®-M33
  • 最大 512 kB のフラッシュ・プログラム・メモリ
  • 最大 32 kB RAM データ・メモリ
  • 2.4 GHz 無線動作

無線性能

  • -102.3 dBm の感度 @ 250 kbps O-QPSK DSSS
  • -98.9 dBm の感度 @ 1 Mbit/s GFSK
  • -96.2 dBm の感度 @ 2 Mbit/s GFSK
  • TX 電力は最大 6 dBm
  • 2.5 mA 無線受信電流
  • 3.4 mA 無線伝送電流 @ 0 dBm 出力パワー
  • 7.5 mA 無線伝送電流 @ 6 dBm 出力パワー

低システム消費電力

  • 3.6 mA RX 電流 (1 Mbps GFSK)
  • 3.9 mA RX 電流 (250 kbps O-QPSK DSSS)
  • 4.1 mA TX 電流 @ 0 dBm 出力パワー
  • 8.2 mA TX 電流 @ 6 dBm 出力パワー
  • 38.4 MHz においてアクティブ・モード (EM0) で 26 μA/MHz
  • 1.20 μA EM2 ディープスリープ電流 (8 kB RAM 保持および LFRCO からの RTC 実行)
  • 0.17 μA EM4 電流

広範にわたる MCU 周辺機器

  • 16 ビット・アナログ - デジタル・コンバータ(ADC)
  • 最大 26 の汎用 I/O ピン (出力状態を保持して非同期割り込みあり)
  • 8 チャンネル DMA コントローラ
  • 12 チャンネル周辺装置リフレックス・システム(PRS)
  • 4 × 16-ビット タイマー/電流(3 比較/キャプチャ/PWM チャネル付き)
  • 1 × 32-ビットタイマー/カウンター(3 比較/キャプチャ/PWM チャネル付き)
  • 32 ビット・リアルタイム・カウンタ
  • 波形生成用 24 ビット低エネルギー・タイマ
  • 1 × 監視タイマ
  • 2 × ユニバーサル同期/非同期レシーバ/トランスミッタ(UART/SPI/SmartCard (ISO 7816)/IrDA/I²S)
  • 1× 強化型ユニバーサル非同期レシーバ/トランスミッタ (EUART)
  • 2 × I2C インターフェイス(SMBus サポート付き)
  • デジタル・マイクロフォン・インタフェース(PDM)
  • 選択的 OOK モードを携えた RFSENSE
  • 単一ポイントキャリブレーション後、+/-1.5 °C
    精度を備えたダイ温度センサー

サポートされている変調形式

  • 完全に構成可能型成形機能を備えた 2 (G)FSK
  • OQPSK DSSS
  • (G)MSK

対応プロトコル

  • 独自規格

広範な動作範囲

  • 単一の 1.71 〜 3.8 V 電源
  • -40 °C ~ 85 °C

パッケージ

  • QFN40 5 mm × 5 mm × 0.85 mm
  • QFN32 4 mm × 4 mm × 0.85 mm

お客様の独自製品を守ります

IoT セキュリティは、企業ブランド、エンドユーザーのプライバシーおよび商品の商業的実行可能性を守るために重要です。脆弱性は、遠隔のインターネット攻撃や物理的なハンズオンタイプの攻撃の両方から攻撃される可能性があります。

EFR32FG22 ポートフォリオ を含む、Silicon Labs のワイヤレス製品ポートフォリオを使用する開発者は、信頼の起点があるセキュアなデバッグ、セキュアブート、セキュア・ローダーなど、製品を保護するために設計された多くの技術にアクセスできます。

FG22 セキュリティ機能

最適なEFR32FG22 デバイスを探す 列を選択

列を選択
部品番号 価格 統合型 MCU MCU コア コア周波数 (MHz) フラッシュ RAM 通信 出力電力(dBm) RX 電流(mA) 受信感度(dBm) TX 電流 (A) TX 電流 A(dBm) TX 電流(B) TX 電流 B(dBm) 独自規格 2.4 GHz 独自規格 サブ GHz マルチプロトコル 暗号 デジタル I/O ピン ADC-1 周囲電力 温度センサ タイマ(16 ビット) RTC コンパレータ 温度範囲(ºC) パッケージ・タイプ パッケージ・サイズ(mm) デバッグ・インターフェイス Cap Sense
1K @ US$1.64 はい ARM Cortex-M33 38.4 512 32 2 x I²C 2 x I²S 2 x SPI 2 x USART 1 x EUART -28 6 3.6 -102.1 (250 kbit/s OQPSK) 4.1 0 8.2 6 はい いいえ いいえ AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 18 12 ビット、 SAR、 1 Msps いいえ はい 4 はい 0 -40 85 QFN32​ 4 x 4 JTAG、 SW、 ETM いいえ —
1K @ US$1.75 はい ARM Cortex-M33 38.4 512 32 2 x I²C 2 x I²S 2 x SPI 2 x USART 1 x EUART -28 6 3.6 -102.1 (250 kbit/s OQPSK) 4.1 0 8.2 6 はい いいえ いいえ AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 26 12 ビット、 SAR、 1 Msps いいえ はい 4 はい 0 -40 85 QFN40 5 x 5 JTAG、 SW、 ETM いいえ —
1K @ US$1.75 はい ARM Cortex-M33 38.4 512 32 2 x I²C 2 x I²S 2 x SPI 2 x USART 1 x EUART -28 6 3.6 -102.1 (250 kbit/s OQPSK) 4.1 0 8.2 6 はい いいえ いいえ AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 18 12 ビット、 SAR、 1 Msps はい はい 4 はい 0 -40 85 QFN32​ 4 x 4 JTAG、 SW、 ETM いいえ —
1K @ US$1.83 はい ARM Cortex-M33 38.4 512 32 2 x I²C 2 x I²S 2 x SPI 2 x USART 1 x EUART -28 6 3.6 -102.1 (250 kbit/s OQPSK) 4.1 0 8.2 6 はい いいえ いいえ AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 26 12 ビット、 SAR、 1 Msps はい はい 4 はい 0 -40 85 QFN40 5 x 5 JTAG、 SW、 ETM いいえ —

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

ビデオ

FG22 で超低消費電力アプリ開発を簡略化

リテール、商用、産業用の IoT 市場のデジタル変革を当社の新しい FG22 SoC を用いて推進します。当社の産業用および商用 IoT 製品 VP と GM を紹介する詳細をご覧ください。

詳細


ケース・スタディ

電子棚ラベル技術が効率を向上

Rainus が、店舗全体の価格自動化を管理し、EFR32FG22 シリーズ 2 ワイヤレス 2.4 GHz SoC を使用して稼働コストを削減できるワイヤレス電子棚ラベルをいかに開発したかについての詳細をご覧ください。

続きを読む
閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software