xG24-PK6009A

MSRP$179.00

EFR32xG24 Pro キット +10 dBm

EFR32xG24 +10 dBm Pro Kitは、EFR32xG24 に基づくワイヤレス IoT デバイスの開発をサポートし、BLE、Bluetooth メッシュ、Zigbee、Thread、Matter などの 2.4 GHz ワイヤレス・プロトコルの開発をサポートするよう設計されています。Pro キットには、EFR32xG24 ワイヤレス SoC の完全なリファレンスデザインを提供する無線基板が含まれています。WPK メイン・ボードには、パケット・トレース・インターフェイスと仮想 COM ポートを備えたオンボード J-Link デバッガが含まれており、アプリケーション開発と、付属の無線基板だけでなく、拡張ヘッダーを介した外部ハードウェアのデバッグも可能にします。この xG24 Pro キットは、高容量でスケーラブルな 2.4 GHz のワイヤレス IoT アプリケーションの開発に必要なすべてのツールを提供します。

MSRP$179.00

 

キット内容

  • BRD4002A ワイヤレス・スターター・キットのメインボード
  • 1 x WPK メインボード
  • 1 x BRD4186C 2.4 GHz + 10 dBm 無線基板
  • ミニ・シンプル ケーブル
  • 単三電池ホルダ

キットの特徴

  • 高度なエネルギー・モニター
  • パケット・トレース・インターフェイス
  • 仮想 COM ポート
  • SEGGER J-Link オンボード・デバッガ
  • 外部デバイス・デバッギング
  • 外部および USB 接続
  • 超低電力 128 x 128 ピクセル LCD
  • ユーザー LED とプッシュボタン
  • 20 ピン EXP ヘッダー
  • 無線基板用ブレークアウト・パッド
  • CR2032 コイン型電池をサポート
  • EFR32MG24B310F1536IM48 2.4 GHz ワイヤレス SoC に基づく
  • +10 dBm、1536 kB Flash、256 kB RAM、6x6 QFN48
  • SecureVault™ High

ステップ1:Simplicity Studio バージョン 5 のダウンロードとインストール

事前コンパイル型デモ、アプリケーション・ノート、およびサンプルにより、素早く立ち上げを実行します。エネルギー・プロファイリングを含む高度なツールを使用して、MCU アプリケーションを最適化します。ソフトウェア・パッケージを下から選択してください。

ステップ2:キットを差し込んで、Simplicity Studio を使って希望の SDK をインストールする

キットを接続した後、Simplicity Studioを起動して、左上隅(メニューバー下の緑色の下↓)でパッケージ・マネージャーを開きます。目的のスタックを選択し、ダウンロードします。パッケージ・マネージャーに定期的にアクセスして、更新の有無をチェックしてください。

  • Bluetooth SDK
  • Bluetooth メッシュ ADK および SDK
  • EmberZNet (Zigbee) SDK
  • Flex SDK

ステップ3:doc.silabs.com にアクセス

プロトコル・スタックを選択して、文書をレビューして開始しましょう。

ステータス
ラジオ基板 列を選択
列を選択
ラジオ基板 同梱のデバイス フラッシュ RAM 出力電力(dBm) BLE Bluetooth 5 Bluetooth メッシュ Zigbee Thread 独自規格 サブ GHz 独自規格 2.4 GHz
同梱のデバイス:EFR32MG24B210F1536IM48
1536 256 10
同梱のデバイス:EFR32MG24B220F1536IM48
1536 256 19.5
同梱のデバイス:EFR32MG24B220F1536IM48
1536 256 19.5

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software