デバイス/モジュールの画像

EFR32MG24A010F1536IM40

Zigbee および Thread EFR32MG24 SoC(シリーズ 2)

EFR32MG24A010F1536IM40 は、スマートホーム、照明、医療デバイス向けのメッシュ IoT ワイヤレス接続に最適なソリューションです。With key features like high performance RF and low current consumption, IoT device makers can create the smartest, fastest and most energy-efficient applications while securing end-user privacy. 最大 1536 kB のフラッシュと 192 kB の RAMおよび26 GPIOの大容量メモリは、ソフトウェア、設計、プロトコル、周辺機器に最大のリソースを提供しながら、拡張の余地も残します。

 

主要仕様

 
MCU コア
ARM Cortex-M33
コア周波数 (MHz)
78
フラッシュ (kB)
1536
RAM (kB)
192
Secure Vault
最大出力電力
10
GPIO
26
最低温度
-40
最高温度
125
パッケージ・タイプ
QFN40
Zigbee 対応
あり
Thread 対応
あり
Bluetooth Low Energy 対応
あり
2.4 GHz 対応
あり
サブ GHz 対応
なし
MCU コア
ARM Cortex-M33
コア周波数 (MHz)
78
フラッシュ (kB)
1536
RAM (kB)
192
Secure Vault
最大出力電力
10
GPIO
26
最低温度
-40
最高温度
125
パッケージ・タイプ
QFN40
Zigbee 対応
あり
Thread 対応
あり
Bluetooth Low Energy 対応
あり
2.4 GHz 対応
あり
サブ GHz 対応
なし

品質保証、環境および包装に関する情報

Silicon Labs targets a minimum of a 10-year lifecycle for all of its standard products and expects to continue full production of the EFR32MG24A010F1536IM40 until at least 4 月 20 日32. この日付以降に EOL を発表する可能性があります。

上記の耐用年数は、この部品番号の優先改訂用です。部品番号改訂の完全リストについては、下の検索ボタンを使用してください。

供給継続のための継続的なコミットメントの一環として、サプライチェーンの調整、製品の改善、市場の状況、または同様のビジネス業務上や技術的な問題により、Silicon Labs が必要であると判断した場合、Silicon Labs はピンと互換性があり、機能的に同等の代替製品を提供することがあります。

ビジネス、技術またはその他の理由で Silicon Labs が妥当とする采配を超えた場合、Silicon Labs は、製品を製造中止する必要があると判断し、通知から 6 か月で最後の注文をおこない、通知から 12 か月で最後の出荷をおこなう旨を伝える EOL 通知を発行することをポリシーとしています。本ポリシーは、半導体業界で一般的に使用されている JEDEC 規格 EIA/JESD48 に準拠しています。製品のライフサイクルに必要なサポートを提供します。