デバイス/モジュールの画像

EFR32MG26B510F3200IL136

Zigbee および Thread EFR32MG26 SoC(シリーズ 2)

EFR32MG26B510F3200IL136 は、Zigbee、Thread、および Matter over Thread デバイスを含む 802.15.4 ワイヤレス・ネットワークに最適なソリューションです。機能が豊富なデバイスは、3200kBのフラッシュメモリと512kBのRAMを提供し、802.15.4における- 105.4dBmの受信感度および10dBmの出力電力を含む、業界最高クラスのRF性能を備え、低消費電力となっています。

このTriCoreのデバイスには、メインコアに対して最大 78 MHz で動作するARM Cortex M33が搭載されています。また、専用の無線コアはタイミングが重要な無線機能をオフロードします。専用のSecure Vault™セキュリティコアは、データとデバイスの両方を保護します。

複数のコアに加えて、デバイスにはエッジでの推論にAI/ML必要な時間と電力を削減できるAI/MLハードウェア・アクセラレータを搭載しており、予知保守、ガラス破損検出、さらにはウェイクワード検出などに対応しています。

これらすべてが一体となり、スマートホーム、スマート照明、スマートビルディングアプリケーションに最適な機能満載のソリューションを提供します。

 

主要仕様

 
MCU コア
ARM Cortex-M33
コア周波数 (MHz)
78
フラッシュ (kB)
3200
RAM (kB)
512
Secure Vault™
最大出力電力
10
GPIO
64
最低温度
-40
最高温度
125
パッケージ・タイプ
BGA136
Zigbee 対応
あり
Thread 対応
あり
Bluetooth Low Energy 対応
あり
2.4 GHz 対応
あり
サブ GHz 対応
なし
MCU コア
ARM Cortex-M33
コア周波数 (MHz)
78
フラッシュ (kB)
3200
RAM (kB)
512
Secure Vault™
最大出力電力
10
GPIO
64
最低温度
-40
最高温度
125
パッケージ・タイプ
BGA136
Zigbee 対応
あり
Thread 対応
あり
Bluetooth Low Energy 対応
あり
2.4 GHz 対応
あり
サブ GHz 対応
なし

品質保証、環境および包装に関する情報

Silicon Labs targets a minimum of a 10-year lifecycle for all of its standard products and expects to continue full production of the EFR32MG26B510F3200IL136 until at least 4 月 20 日34. この日付以降に EOL を発表する可能性があります。

上記の耐用年数は、この部品番号の優先改訂用です。部品番号改訂の完全リストについては、下の検索ボタンを使用してください。

供給継続のための継続的なコミットメントの一環として、サプライチェーンの調整、製品の改善、市場の状況、または同様のビジネス業務上や技術的な問題により、Silicon Labs が必要であると判断した場合、Silicon Labs はピンと互換性があり、機能的に同等の代替製品を提供することがあります。

ビジネス、技術またはその他の理由で Silicon Labs が妥当とする采配を超えた場合、Silicon Labs は、製品を製造中止する必要があると判断し、通知から 6 か月で最後の注文をおこない、通知から 12 か月で最後の出荷をおこなう旨を伝える EOL 通知を発行することをポリシーとしています。本ポリシーは、半導体業界で一般的に使用されている JEDEC 規格 EIA/JESD48 に準拠しています。製品のライフサイクルに必要なサポートを提供します。