xG26-RB4118A

MSRP$31.00

EFR32xG26 ワイヤレス 2.4 GHz + 10 dBm BGA136無線基板

EFR32xG26 ワイヤレス2.4GHz 10dBm BGA136無線基板は、Wireless Pro キットのメインボード (別売) と連動するように設計されており、Bluetooth LE、Matter、OpenThread、 Zigbeeなどの2.4 GHz ワイヤレスプロトコルに基づくワイヤレスIoTデバイスの開発をサポートします。リファレンスデザインは、独自の設計への実装のために提供されます。

MSRP$31.00

ステータス
xG26-RB4118A 無線基板 列を選択
列を選択
同梱のデバイス フラッシュ RAM 出力電力(dBm) Secure Vault Bluetooth 5 Bluetooth メッシュ Zigbee Thread
3200 512 10 高

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

 

キット内容

  • 1 x BRD4118A EFR32xG26 2.4 GHz +10 dBm BGA136 無線基板

キットの特徴

  • WPK メインボード、Si-MB4002A(別売)が必要
  • GHz EFR32MG26B510F3200IL136 2.4 ワイヤレス SoC ベース
  • +10 dBm、3200 kB フラッシュ、512 kB RAM、7 x 7 mm BGA136
  • 統合型PCBトレースアンテナ
  • RF 測定用 U.FL コネクタ

ナレッジベース記事

特定の製品に関する情報については、ナレッジベースの記事を参照してください。

ユーザ・フォーラム

技術的な質問の閲覧、アイデアの共有、最新ソリューションについてももっと学ぶ事ができます。

質問がありますか?あなたは正しい場所にいます。

Silicon Labs には、問題解決に熱心なエンジニアや開発者の活発で知識豊富なユーザー・コミュニティがあります。

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software