xG26-PK6028A
MSRP$185.00
MSRP$185.00
概要
キット内容
- 1x BRD4002x ワイヤレス・スターター・キットのメインボード
- 1xBRD4120AEFR32xG6 ワイヤレス2.4GHz +10 dBmQFN68 無線基板
キットの特徴
- 無線基板 EFR32xG26 2.4 GHz ワイヤレス +10 dBm QFN68 SoC をサポート
- 無線基板は、PCBトレースアンテナと、伝導RF測定または外部アンテナ接続用のU.FLコネクタをサポート
- 高度なエネルギー・モニター(AEM)
- 仮想 COM ポート
- SEGGER J-Link オンボード・デバッガ
- オンボード・ロジック・アナライザー
- 外部デバイス・デバッギング
- 外部および USB での接続をデバッグ
- 超低電力 128 x128 ピクセル メモリ LCDTFT ディスプレイ
- ユーザー LED/押しボタン、温度/湿度センサー、JoyStick
- 20 ピン EXP ヘッダー
- ワイヤレス SoC I/O 用ブレークアウト・パッド
- パケット・トレース・インターフェイス(PTI)
- CR2032 コイン型電池をサポート
スタート・ガイド
ステップ1:Simplicity Studio バージョン 6 のダウンロードとインストール
事前コンパイル型デモ、アプリケーション・ノート、およびサンプルにより、素早く立ち上げを実行します。エネルギー・プロファイリングを含む高度なツールを使用して、MCU アプリケーションを最適化します。ソフトウェア・パッケージを下から選択してください。
技術文書
ソフトウェアとツール
互換ボード
コミュニティとサポート
ナレッジベース記事
特定の製品に関する情報については、ナレッジベースの記事を参照してください。
ユーザ・フォーラム
技術的な質問の閲覧、アイデアの共有、最新ソリューションについてももっと学ぶ事ができます。
質問がありますか?あなたは正しい場所にいます。
Silicon Labs には、問題解決に熱心なエンジニアや開発者の活発で知識豊富なユーザー・コミュニティがあります。