EFR32MG22 シリーズ 2 Zigbee SoC(システム・オン・チップ)

EFR32MG22 と EFR32MG22E Zigbee Soc(システム・オン・チップ)ソリューションは、ワイヤレス Gecko シリーズ 2 プラットフォームの一部です。MG22 ファミリは、高性能、TrustZone 付き低電力 76.8 MHz Arm® Cortex®-M33 コアを組み合わせた最適化された Zigbee SoC ソリューションを提供します。MG22ではエネルギー効率の高いアプリケーションを作成できますが、MG22E (エネルギー節約を表す「E」) では、バッテリーの寿命を延ばし、バッテリーを完全に排除する設計をサポートすることでこれをさらに一歩進めます。この MG22 SoC の持つ、超低電力電素伝送および受信機能 (8.2 mA TX @ +6 dBm、3.9 mA RX)、1.4 µA のディープスリープモード電力、低電力周辺機器の組み合わせにより、Green Power などの Zigbee プロトコールを使用したアプリケーション用に業界先進のエネルギー効率の良いソリューションをお届けします。IoT アプリケーションには、スマートホームセンサー、照明コントロール、ビル、産業自動化などがあります。

EFR32MG22 ブロック図
ビルの自動化、照明制御とセンサ
超低消費電力バッテリ駆動型またはバッテリーレス IoT デバイスに最適

EFR32MG22 共通仕様

低消費電力ワイヤレス・システム・オン・チップ

  • DSP 命令と浮動小数点演算ユニットを備え、効率的な信号処理をおこなう、高性能 32 ビット 76.8 MHz ARM Cortex®-M33
  • 最大 512 kB のフラッシュ・プログラム・メモリ
  • 最大 32 kB RAM データ・メモリ
  • 2.4 GHz 無線動作

無線性能

  • -102.3 dBm の感度 @ 250 kbps GFSK
  • -106.7 dBm の感度 @125 kbps GFSK
  • -98.9 dBm の感度 @ 1 Mbit/s GFSK
  • -96.2 dBm の感度 @ 2 Mbit/s GFSK
  • TX 電力は最大 6 dBm
  • 2.5 mA 無線受信電流
  • 3.4 mA 無線伝送電流 @ 0 dBm 出力パワー
  • 7.5 mA 無線伝送電流 @ 6 dBm 出力パワー

低システム消費電力

  • 3.6 mA RX 電流 (1 Mbps GFSK)
  • 3.9 mA RX 電流 (250 kbps O-QPSK DSSS)
  • 4.1 mA TX 電流 @ 0 dBm 出力パワー
  • 8.2 mA TX 電流 @ 6 dBm 出力パワー
  • 38.4 MHz においてアクティブ・モード (EM0) で 26 μA/MHz
  • 1.40 μA EM2 ディープスリープ電流 (32 kB RAM 保持および LFRCO からの RTC 実行)
  • 0.17 μA EM4電流

広範にわたる MCU 周辺機器

  • 16 ビット・アナログ - デジタル・コンバータ(ADC)
  • 最大 26 の汎用 I/O ピン (出力状態を保持して非同期割り込みあり)
  • 8 チャンネル DMA コントローラ
  • 12 チャンネル周辺装置リフレックス・システム(PRS)
  • 4 × 16-ビット タイマー/電流(3 比較/キャプチャ/PWM チャネル付き)
  • 1 × 32-ビットタイマー/カウンター(3 比較/キャプチャ/PWM チャネル付き)
  • 32 ビット・リアルタイム・カウンタ
  • 波形生成用 24 ビット低エネルギー・タイマ
  • 1 × 監視タイマ
  • 2 × ユニバーサル同期/非同期レシーバ/トランスミッタ(UART/SPI/SmartCard (ISO 7816)/IrDA/I²S)
  • 1× 強化型ユニバーサル非同期レシーバ/トランスミッタ (EUART)
  • 2 × I2C インターフェイス(SMBus サポート付き)
  • デジタル・マイクロフォン・インタフェース(PDM)
  • 32 KHz スリープクリスタルを置きかえる精密低周波数 RC 発振器
  • 選択的 OOK モードを携えた RFSENSE
  • 単一ポイントキャリブレーション後、+/-1.5 °C
    精度を備えたダイ温度センサー

サポートされている変調形式

  • 完全に構成可能型成形機能を備えた 2 (G)FSK
  • OQPSK DSSS
  • (G)MSK

対応プロトコル

  • Bluetooth Low Energy (Bluetooth 5.2)
  • 到達角度(AoA)および発信角度(AoD)を使用した方向探知
  • Bluetooth メッシュ低電力ノード(512 kB 部品のみ)
  • Zigbee PRO/グリーンパワー
  • 独自規格

広範な動作範囲

  • 単一の 1.71 〜 3.8 V 電源
  • -40 °C ~ 125 °C

パッケージ

  • QFN40 5 mm × 5 mm × 0.85 mm
    • (AEC-Q100 認定オプションあり)
  • QFN32 4 mm × 4 mm × 0.85 mm
    • (AEC-Q100 認定オプションあり)
  • TQFN32 4 mm × 4 mm × 0.30 mm

セキュリティ機能

ステータス

最適なEFR32MG22 デバイスを探す 列を選択

列を選択
部品番号 価格 MCU コア周波数 (MHz) フラッシュ RAM 暗号 出力電力範囲(dBm) 受信感度 GPIO RX 電流(mA) UART USART LEUART I²C SPI I²S ADC タイマ(16 ビット) 温度範囲(ºC) パッケージ・タイプ パッケージ・サイズ(mm) AEC-Q100 グレード 1 ワイヤレス標準 マルチプロトコル
1K @ US$2.12 ARM Cortex-M33 76.8 512 32 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 -28 6 -102.1 (250 kbit/s OQPSK) 18 3.9 3 2 0 2 2 2 12 ビット、 SAR、 1 Msps 4 -40 85 QFN32​ 4 x 4 いいえ Zigbee Bluetooth 交換 プログラム可能な —
1K @ US$2.12 ARM Cortex-M33 76.8 512 32 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 -28 6 -102.1 (250 kbit/s OQPSK) 18 3.9 3 2 0 2 2 2 12 ビット、 SAR、 1 Msps 4 -40 125 QFN32​ 4 x 4 はい Zigbee Bluetooth 交換 プログラム可能な —
1K @ US$2.21 ARM Cortex-M33 76.8 512 32 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 -28 6 -102.1 (250 kbit/s OQPSK) 26 3.9 3 2 0 2 2 2 12 ビット、 SAR、 1 Msps 4 -40 125 QFN40 5 x 5 はい Zigbee Bluetooth 交換 プログラム可能な —
1K @ US$2.13 ARM Cortex-M33 76.8 512 32 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 -28 6 -102.1 (250 kbit/s OQPSK) 18 3.9 3 2 0 2 2 2 12 ビット、 SAR、 1 Msps 4 -40 125 QFN32​ 4 x 4 はい Zigbee Bluetooth 交換 プログラム可能な —
1K @ US$2.22 ARM Cortex-M33 76.8 512 32 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 -28 6 -102.1 (250 kbit/s OQPSK) 26 3.9 3 2 0 2 2 2 12 ビット、 SAR、 1 Msps 4 -40 125 QFN40 5 x 5 はい Zigbee Bluetooth 交換 プログラム可能な —

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software