EFR32MG1 共通仕様
Zigbee および Thread 無線
- 2.4 GHz IEEE 802.15.4
- 250 kbps O-QPSK DSSS
- 優れた受信感度:
- -102.7 dBm @250 kbps O-QPSK DSSS
- プログラム可能な出力電力:+19 dBm
- アクティブ・モード RX:10.2 mA
- アクティブ・モード RX:8.5 mA @ 0 dBm
独自規格の 2.4 GHz およびサブ GHz 無線
- サポートされている変調:2/4 (G)FSK、OQPSK、OOK、DBPSK
- オプションの DSSS 変調法と FEC チャンネル・コーディング
- 優れた受信感度:
- -126.2 dBm @600 bps、GFSK、915 MHz
- -120.6 dBm @2.4 kps、GFSK、868 MHz
- -107.4 dBm @4.8 kbps、OOK、433 MHz
- -112.2 dBm @38.4 kps、GFSK、169 MHz
- プログラム可能な出力電力:
- +20 dBm(サブ GHz)
- +19 dBm(2.4 GHz)
- +20 dBm(サブ GHz)
- アクティブ・モード RX:
- 8.6 mA @38.4 kbps、2GFSK、868 MHz
- アクティブ・モード TX:
- 20.3 mA @10 dBm、433 MHz
- 35.3 mA @14 dBm、868 MHz
- アンテナ・ダイバーシティ
Bluetooth ® Low Energy無線
- Bluetooth 5 仕様に対応
- 優れた受信感度:
- -92.5 dBm @ 1 Mbit/s GFSK
- プログラム可能な出力電力:+19 dBm
- アクティブ・モード RX:8.7 mA
- アクティブ・モード TX:8.2 mA @ 0 dBm
豊富なアナログおよびデジタル周辺装置
- ECC、SHA-1、SHA-2 を備えた AES-256/128 ハードウェア Crypto アクセラレータ
- ADC(12 ビット、1 Msps)
- 電流 DAC (4 ビット、電流源またはシンク)
- 2 X アナログ・コンパレータ
- Low Energy UART
- 2 x USART(UART、SPI、IrDA、I²S)
- I²C(EM3 までのアドレス認識)
- タイマ:RTCC、LE タイマおよびパルス・カウンタ
- タイマ/カウンタ: 最大 2 x 16 ビット
- 12 チャンネル周辺装置リフレックス・システム
- 最大 32 GPIO
- Wi-Fi 共存用 PTA(Packet Traffic Arbitration)
エネルギー効率のよい低消費電力モード
- エネルギー・モード 2 (ディープ・スリープ) 電流:2.2 µA
- 超高速ウェイク・アップ:EM3 から 3 µS
- 1.85 ~ 3.8 V の幅広い供給電圧
強力な MCU およびメモリ・オプション
- ARM® Cortex®-M4 + 浮動小数点ユニット
- 最大 40 MHz のクロック速度
- 低アクティブモード電流: 63 µA/MHz
- 最大 256 kB のプログラム可能フラッシュ
- 最大 32 kB RAM
パッケージ・オプション
- QFN48 (7 mm x 7 mm)
- QFN32 (5 mm x 5 mm)
最適なEFR32MG1 デバイスを探す 列を選択
| 部品番号 | 価格 | MCU | コア周波数 (MHz) | フラッシュ | RAM | 出力電力範囲(dBm) | 暗号 | デジタル I/O ピン | RX 電流(mA) | ワイヤレス標準 | マルチプロトコル | マルチプロトコル Zigbee BLE | 受信感度 | 温度範囲(ºC) | パッケージ・タイプ | パッケージ・サイズ(mm) | DAC | SPI | I²C | I²S | USB | UART | USART | LEUART | タイマ(16 ビット) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1K @ US$5.55 | ARM Cortex-M4 | 40 | 256 | 32 | -30 16.5 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 16 | 9.8 | Thread ZigBee | 交換 プログラム可能な | いいえ | -101 dBm (250 kbps O-QPSK DSSS) | -40 85 | QFN32 | 5 x 5 | IDAC | 2 | 1 | 1 | いいえ | 3 | 2 | 0 | 7 — | |
| 1K @ US$5.72 | ARM Cortex-M4 | 40 | 256 | 32 | -30 16.5 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 31 | 9.8 | Thread ZigBee | 交換 プログラム可能な | いいえ | -101 dBm (250 kbps O-QPSK DSSS) | -40 85 | QFN48 | 7 x 7 | IDAC | 2 | 1 | 1 | いいえ | 3 | 2 | 0 | 7 — | |
| 1K @ US$5.84 | ARM Cortex-M4 | 40 | 256 | 32 | -30 19.5 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 16 | 9.8 | Thread ZigBee | 交換 プログラム可能な | いいえ | -101 dBm (250 kbps O-QPSK DSSS) | -40 85 | QFN32 | 5 x 5 | IDAC | 2 | 1 | 1 | いいえ | 3 | 2 | 0 | 7 — | |
| 1K @ US$5.98 | ARM Cortex-M4 | 40 | 256 | 32 | -30 19.5 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 31 | 9.8 | Thread ZigBee | 交換 プログラム可能な | いいえ | -101 dBm (250 kbps O-QPSK DSSS) | -40 85 | QFN48 | 7 x 7 | IDAC | 2 | 1 | 1 | いいえ | 3 | 2 | 0 | 7 — | |
| 1K @ US$6.73 | ARM Cortex-M4 | 40 | 256 | 32 | -30 19.5 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 31 | 9.8 | Thread ZigBee | 交換 プログラム可能な | いいえ | -101 dBm (250 kbps O-QPSK DSSS) | -40 125 | QFN48 | 7 x 7 | IDAC | 2 | 1 | 1 | いいえ | 3 | 2 | 1 | 7 — | |
| 1K @ US$6.21 | ARM Cortex-M4 | 40 | 256 | 32 | -30 16.5 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 16 | 9.8 | Bluetooth Thread Zigbee | 交換 プログラム可能な | いいえ | -101 dBm (250 kbps O-QPSK DSSS) | -40 85 | QFN32 | 5 x 5 | IDAC | 2 | 1 | 1 | いいえ | 3 | 2 | 0 | 7 — | |
| 1K @ US$6.35 | ARM Cortex-M4 | 40 | 256 | 32 | -30 16.5 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 31 | 9.8 | Bluetooth Thread Zigbee | 交換 プログラム可能な | いいえ | -101 dBm (250 kbps O-QPSK DSSS) | -40 85 | QFN48 | 7 x 7 | IDAC | 2 | 1 | 1 | いいえ | 3 | 2 | 0 | 7 — | |
| 1K @ US$7.59 | ARM Cortex-M4 | 40 | 256 | 32 | -30 16.5 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 16 | 9.8 | Bluetooth Thread Zigbee | 交換 プログラム可能な | いいえ | -101 dBm (250 kbps O-QPSK DSSS) | -40 125 | QFN32 | 5 x 5 | IDAC | 2 | 1 | 1 | いいえ | 3 | 2 | 1 | 7 — | |
| 1K @ US$7.77 | ARM Cortex-M4 | 40 | 256 | 32 | -30 16.5 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 31 | 9.8 | Bluetooth Thread Zigbee | 交換 プログラム可能な | いいえ | -101 dBm (250 kbps O-QPSK DSSS) | -40 125 | QFN48 | 7 x 7 | IDAC | 2 | 1 | 1 | いいえ | 3 | 2 | 1 | 7 — | |
| 1K @ US$7.22 | ARM Cortex-M4 | 40 | 256 | 32 | -30 16.5 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 28 | 9.8 | Thread Zigbee Bluetooth Sub-GHz | 交換 プログラム可能な | いいえ | -101 dBm (250 kbps O-QPSK DSSS) | -40 85 | QFN48 | 7 x 7 | IDAC | 2 | 1 | 1 | いいえ | 3 | 2 | 0 | 7 — | |
| 1K @ US$6.62 | ARM Cortex-M4 | 40 | 256 | 32 | -30 19.5 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 31 | 9.8 | Bluetooth Thread Zigbee | 交換 プログラム可能な | いいえ | -101 dBm (250 kbps O-QPSK DSSS) | -40 85 | QFN48 | 7 x 7 | IDAC | 2 | 1 | 1 | いいえ | 3 | 2 | 0 | 7 — | |
| 1K @ US$7.92 | ARM Cortex-M4 | 40 | 256 | 32 | -30 19.5 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 16 | 9.8 | Bluetooth Thread Zigbee | 交換 プログラム可能な | いいえ | -101 dBm (250 kbps O-QPSK DSSS) | -40 125 | QFN32 | 5 x 5 | IDAC | 2 | 1 | 1 | いいえ | 3 | 2 | 1 | 7 — | |
| 1K @ US$8.11 | ARM Cortex-M4 | 40 | 256 | 32 | -30 19.5 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 31 | 9.8 | Bluetooth Thread Zigbee | 交換 プログラム可能な | いいえ | -101 dBm (250 kbps O-QPSK DSSS) | -40 125 | QFN48 | 7 x 7 | IDAC | 2 | 1 | 1 | いいえ | 3 | 2 | 1 | 7 — | |
| 1K @ US$7.5 | ARM Cortex-M4 | 40 | 256 | 32 | -30 19.5 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 28 | 9.8 | Thread Zigbee Bluetooth Sub-GHz | 交換 プログラム可能な | いいえ | -101 dBm (250 kbps O-QPSK DSSS) | -40 85 | QFN48 | 7 x 7 | IDAC | 2 | 1 | 1 | いいえ | 3 | 2 | 0 | 7 — | |
| 1K @ US$9.12 | ARM Cortex-M4 | 40 | 256 | 32 | -30 19.5 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 28 | 9.8 | Thread Zigbee Bluetooth Sub-GHz | 交換 プログラム可能な | いいえ | -101 dBm (250 kbps O-QPSK DSSS) | -40 125 | QFN48 | 7 x 7 | IDAC | 2 | 1 | 1 | いいえ | 3 | 2 | 1 | 7 — | |
| 1K @ US$4.78 | ARM Cortex-M4 | 40 | 256 | 32 | -30 8 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 16 | 9.8 | Thread ZigBee | 交換 プログラム可能な | いいえ | -101 dBm (250 kbps O-QPSK DSSS) | -40 85 | QFN32 | 5 x 5 | IDAC | 2 | 1 | 1 | いいえ | 3 | 2 | 0 | 7 — | |
| 1K @ US$4.96 | ARM Cortex-M4 | 40 | 256 | 32 | -30 8 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 31 | 9.8 | Thread ZigBee | 交換 プログラム可能な | いいえ | -101 dBm (250 kbps O-QPSK DSSS) | -40 85 | QFN48 | 7 x 7 | IDAC | 2 | 1 | 1 | いいえ | 3 | 2 | 0 | 7 — |
EFR32MGZigbee および Thread スタータ・キット
EFR32MG ワイヤレス・スターターキットには、Zigbee および Thread ソフトウェア・スタック、サンプル・コード、統合デバッグ・アダプタが含まれています。開発者は複数の無線基板を使用して、メッシュ・ネットワークを作成し、EFR32MG モジュールと SoC を評価することができます。