EFR32MG12 シリーズ 1 Zigbee および Thread 用 メッシュネットワーク・ワイヤレス SoC

EFR32MG12 Soc は、信頼性の高いコミュニケーションに最適なラジオ・パフォーマンスを提供し、エネルギー効率の良いなワイヤレス・コネクテッドIot デバイスの設計に最適です。EFR32MG12 デバイスは、Zigbee、Thread、Bluetooth メッシュ、マルチプロトコル・ワイヤレス接続をサポートし、Bluetooth 低電力および 2.4 GHz およびサブ GHz 独自プロトコル・サポートが含まれています。このシングル・ダイ・ソリューションは、業界トップクラスのエネルギー効率、超高速ウェイクアップ時間、スケーラブルな電力アンプ、および妥協のないマイクロコントローラ(MCU)機能を提供します。EFR32MG12 デバイスは、電池駆動のアプリケーションや高性能で低電力消費が必要なその他のシステムにも適しています。

EFR32xG12 ブロック図
マルチバンド、マルチプロトコルのデバイスに最適
GPIO
最大 65

Silicon Labs の SoC を使用して、Matter ソリューションの開発を開始できます。

EFR32MG12 共通仕様

Zigbee および Thread 無線

  • 2.4 GHz IEEE 802.15.4
  • 250 kbps O-QPSK DSSS
  • 優れた受信感度:
    • -102.7 dBm @250 kbps O-QPSK DSSS
  • プログラム可能な出力電力: +19 dBm
  • アクティブ・モード RX:11 mA
  • アクティブ・モード RX:8.5 mA @ 0 dBm
  • アンテナ・ダイバーシティ

独自規格の 2.4 GHz およびサブ GHz 無線

  • 独自規格プロトコル、ワイヤレス M-BUS および低消費電力ワイド・エリア・ネットワーク・アプリケーションに最適
  • サポートされている変調:2/4 (G)FSK、OQPSK、OOK、DBPSK
  • オプションの DSSS 変調法と FEC チャンネル・コーディング
  • 優れた受信感度:
    • -126.2 dBm @600 bps、GFSK、915 MHz
    • -120.6 dBm @2.4 kps、GFSK、868 MHz
    • -107.4 dBm @4.8 kbps、OOK、433 MHz
    • -112.2 dBm @38.4 kps、GFSK、169 MHz
  • プログラム可能な出力電力:
    • +20 dBm(サブ GHz)
    • +19 dBm(2.4 GHz)
  • アクティブ・モード RX:
    • 8.6 mA @38.4 kbps、2GFSK、868 MHz
  • アクティブ・モード RX:
    • 20.3 mA @10 dBm、433 MHz
    • 35.3 mA @14 dBm、868 MHz
  • アンテナ・ダイバーシティ

Bluetooth ® Low Energy無線

  • Bluetooth 5.1 仕様に対応
  • 優れた受信感度:
    • -94.8 dBm の感度 @ 1 Mbit/s GFSK
  • プログラム可能な出力電力: +19 dBm
  • アクティブ・モード RX:10 mA
  • アクティブ・モード RX:8.5 mA @ 0 dBm

豊富なアナログおよびデジタル周辺装置

  • ECC、SHA-1、SHA-2 を備えた AES-256/128 ハードウェア Crypto アクセラレータ
  • ADC(12 ビット、1 Msps)
  • 電流 DAC (4 ビット、電流源またはシンク)
  • 2 X 電圧 DAC
  • 3 X オペアンプ
  • 低エネルギー・センサー・インターフェイス
  • マルチ・チャネル容量感知インターフェイス
  • 2 X アナログ・コンパレータ
  • Low Energy UART
  • 4 x USART(UART、SPI、IrDA、I²S)
  • 2 X I²C(EM3 までのアドレス認識)
  • タイマ:RTCC、LE タイマおよびパルス・カウンタ
  • タイマ/カウンタ: 2 x 16 ビットおよび 2 x 32 ビット
  • 12 チャンネル周辺装置リフレックス・システム
  • 最大 65 GPIO
  • Wi-Fi 共存用 PTA(Packet Traffic Arbitration)

エネルギー効率のよい低消費電力モード

  • エネルギー・モード 2 (ディープ・スリープ) 電流:1.5 µA
  • 超高速ウェイク・アップ:EM3 から 3 µS
  • 1.8 ~ 3.8 V の幅広い供給電圧

強力な MCU およびメモリ・オプション

  • ARM® Cortex®-M4 + 浮動小数点演算ユニット
  • 最大 40 MHz のクロック速度
  • 低アクティブモード電流: 70 µA/MHz
  • 最大 1024 kB のプログラム可能フラッシュ
  • 最大 256 kB RAM

パッケージ・オプション

  • BGA125 (7 mm x 7 mm)
  • QFN68 (8 mm x 8 mm)
  • QFN48 (7 mm x 7 mm)

ステータス

最適なEFR32MG12 デバイスを探す 列を選択

列を選択
部品番号 価格 MCU コア周波数 (MHz) フラッシュ RAM 出力電力範囲(dBm) 暗号 デジタル I/O ピン RX 電流(mA) ワイヤレス標準 マルチプロトコル マルチプロトコル Zigbee BLE 受信感度 温度範囲(ºC) パッケージ・タイプ パッケージ・サイズ(mm) DAC SPI I²C I²S USB UART USART LEUART タイマ(16 ビット)
1K @ US$6.36 ARM Cortex-M4 40 1024 128 -30 10 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 65 11 Bluetooth Thread Zigbee 交換 プログラム可能な はい -102.7 (250 kbps O-QPSK DSSS) -40 85 BGA125 7 x 7 VDAC 4 2 4 いいえ 5 4 1 9 —
1K @ US$5.85 ARM Cortex-M4 40 1024 128 -30 10 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 31 11 Bluetooth Thread Zigbee 交換 プログラム可能な はい -102.7 (250 kbps O-QPSK DSSS) -40 85 QFN48 7 x 7 VDAC 4 2 4 いいえ 5 4 1 9 —
1K @ US$7.59 ARM Cortex-M4 40 1024 128 -30 19 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 46 8.4 Thread サブ GHz はい -120.6 dBm(2.4 kbps、2 GFSK、868 MHz) -40 85 QFN68 8x8 VDAC 4 2 2 いいえ 5 4 1 9 —
1K @ US$7.22 ARM Cortex-M4 40 1024 128 -30 19 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 65 11 Bluetooth Thread Zigbee 交換 プログラム可能な はい -102.7 (250 kbps O-QPSK DSSS) -40 85 BGA125 7 x 7 VDAC 4 2 4 いいえ 5 4 1 9 —
1K @ US$6.7 ARM Cortex-M4 40 1024 128 -30 19 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 31 11 Bluetooth Thread Zigbee 交換 プログラム可能な はい -102.7 (250 kbps O-QPSK DSSS) -40 85 QFN48 7 x 7 VDAC 4 2 2 いいえ 0 4 1 9 —
1K @ US$6.96 ARM Cortex-M4 40 1024 128 -30 19 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 46 11 Bluetooth Thread Zigbee 交換 プログラム可能な はい -102.7 (250 kbps O-QPSK DSSS) -40 85 QFN68 8x8 VDAC 4 2 2 いいえ 5 4 1 9 —
1K @ US$7.62 ARM Cortex-M4 40 1024 256 -30 10 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 65 11 Bluetooth Thread Zigbee 交換 プログラム可能な はい -102.7 (250 kbps O-QPSK DSSS) -40 85 BGA125 7 x 7 VDAC 4 2 4 いいえ 5 4 1 9 —
1K @ US$7.08 ARM Cortex-M4 40 1024 256 -30 10 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 31 11 Bluetooth Thread Zigbee 交換 プログラム可能な はい -102.7 (250 kbps O-QPSK DSSS) -40 85 QFN48 7 x 7 VDAC 4 2 4 いいえ 5 4 1 9 —
1K @ US$7.39 ARM Cortex-M4 40 1024 256 -30 10 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 31 11 Bluetooth Thread Zigbee 交換 プログラム可能な はい -102.7 (250 kbps O-QPSK DSSS) -40 125 QFN48 7 x 7 VDAC 4 0 2 いいえ 0 4 1 9 —
1K @ US$8.82 ARM Cortex-M4 40 1024 256 -30 19 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 46 8.4 Thread サブ GHz はい -120.6 dBm(2.4 kbps、2 GFSK、868 MHz) -40 85 QFN68 8x8 VDAC 4 2 2 いいえ 5 4 1 9 —
1K @ US$8.46 ARM Cortex-M4 40 1024 256 -30 19 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 65 11 Bluetooth Thread Zigbee 交換 プログラム可能な はい -102.7 (250 kbps O-QPSK DSSS) -40 85 BGA125 7 x 7 VDAC 4 2 4 いいえ 5 4 1 9 —
1K @ US$8.19 ARM Cortex-M4 40 1024 256 -30 19 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 46 11 Bluetooth Thread Zigbee 交換 プログラム可能な はい -102.7 (250 kbps O-QPSK DSSS) -40 85 QFN68 8x8 VDAC 4 2 2 いいえ 5 4 1 9 —
1K @ US$8.25 ARM Cortex-M4 40 1024 256 -30 19 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 31 11 Bluetooth Thread Zigbee 交換 プログラム可能な はい -102.7 (250 kbps O-QPSK DSSS) -40 125 QFN48 7 x 7 VDAC 4 2 2 いいえ 0 4 1 9 —
1K @ US$9.42 ARM Cortex-M4 40 1024 256 -30 19 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 65 11 Thread Zigbee Bluetooth Sub-GHz 交換 プログラム可能な はい -102.7 (250 kbps O-QPSK DSSS) -40 85 BGA125 7 x 7 VDAC 4 2 4 いいえ 5 4 1 9 —
1K @ US$8.87 ARM Cortex-M4 40 1024 256 -30 19 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 31 11 Thread Zigbee Bluetooth Sub-GHz 交換 プログラム可能な はい -102.7 (250 kbps O-QPSK DSSS) -40 85 QFN48 7 x 7 VDAC 4 2 4 いいえ 5 4 1 9 —
1K @ US$9.14 ARM Cortex-M4 40 1024 256 -30 19 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 46 11 Thread Zigbee Bluetooth Sub-GHz 交換 プログラム可能な はい -102.7 (250 kbps O-QPSK DSSS) -40 85 QFN68 8x8 VDAC 4 2 2 いいえ 5 4 1 9 —
1K @ US$9.74 ARM Cortex-M4 40 1024 256 -30 19 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 65 11 Thread Zigbee Bluetooth Sub-GHz 交換 プログラム可能な はい -102.7 (250 kbps O-QPSK DSSS) -40 125 BGA125 7 x 7 VDAC 4 2 2 いいえ 0 4 1 9 —
1K @ US$9.15 ARM Cortex-M4 40 1024 256 -30 19 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 31 11 Thread Zigbee Bluetooth Sub-GHz 交換 プログラム可能な はい -102.7 (250 kbps O-QPSK DSSS) -40 125 QFN48 7 x 7 VDAC 4 2 2 いいえ 0 4 1 9 —

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software