EFR32MG14 シリーズ 1 Zigbee および Thread 用 メッシュネットワーク・ワイヤレス SoC

Zigbee と Thread(Open Thread)プロトコルの進化により、フラッシュと RAM の要件が増加しています。EFR32MG2x Series 2 devices provide qptions for more Flash and RAM, lower power,  and increased features. For more information, please refer to our Zigbee Wireless Networking Systems.

EFR32xG14 ブロック図

EFR32MG14 共通仕様

Zigbee および Thread 無線

  • 2.4 GHz IEEE 802.15.4
  • 250 kbps O-QPSK DSSS
  • 優れた受信感度:
    • -103.3 dBm @250 kbps O-QPSK DSSS
  • プログラム可能な出力電力: +19 dBm
  • アクティブ・モード RX:10.2 mA
  • アクティブ・モード RX:8.5 mA @ 0 dBm

独自規格の 2.4 GHz およびサブ GHz 無線

  • サポートされている変調:2/4 (G)FSK、OQPSK、OOK、DBPSK
  • オプションの DSSS 変調法と FEC チャンネル・コーディング
  • 優れた受信感度:
    • -126.2 dBm @600 bps、GFSK、915 MHz
    • -120.6 dBm @2.4 kps、GFSK、868 MHz
    • -109.9 dBm @4.8 kbps、OOK、433 MHz
    • -112.2 dBm @38.4 kps、GFSK、169 MHz
  • プログラム可能な出力電力:
    • +20 dBm(サブ GHz)
    • +19 dBm(2.4 GHz)
  • アクティブ・モード RX:
    • 8.6 mA @38.4 kbps、2GFSK、868 MHz
  • アクティブ・モード RX:
    • 20.3 mA @10 dBm、433 MHz
    • 35.3 mA @14 dBm、868 MHz
  • アンテナ・ダイバーシティ

Bluetooth ® Low Energy無線

  • Bluetooth 5.1 仕様に対応
  • 優れた受信感度:
    • -93.8 dBm の感度 @ 1 Mbit/s GFSK 
  • プログラム可能な出力電力: +19 dBm
  • アクティブ・モード RX:8.8 mA
  • アクティブ・モード RX:8.5 mA @ 0 dBm

豊富なアナログおよびデジタル周辺装置

  • ECC、SHA-1、SHA-2 を備えた AES-256/128 ハードウェア Crypto アクセラレータ
  • ADC(12 ビット、1 Msps)
  • 電流 DAC (4 ビット、電流源またはシンク)
  • 2 X 電圧 DAC
  • 2 X オペアンプ
  • 低エネルギー・センサー・インターフェイス
  • 2 X アナログ・コンパレータ
  • Low Energy UART
  • 2 x USART(UART、SPI、IrDA、I²S)
  • I²C(EM3 までのアドレス認識)
  • タイマ:RTCC、LE タイマおよびパルス・カウンタ
  • タイマ/カウンタ: 2 x 16 ビットおよび 1 x 32 ビット
  • 12 チャンネル周辺装置リフレックス・システム
  • 最大 32 GPIO
  • Wi-Fi 共存用 PTA(Packet Traffic Arbitration)

エネルギー効率のよい低消費電力モード

  • エネルギー・モード 2 (ディープ・スリープ) 電流:1.3 µA
  • 超高速ウェイクアップ:EM3 から 3 µS
  • 1.8 ~ 3.8 V の幅広い供給電圧

強力な MCU およびメモリ・オプション

  • ARM® Cortex®-M4 + 浮動小数点演算ユニット
  • 最大 40 MHz のクロック速度
  • 低アクティブモード電流: 67 µA/MHz
  • 最大 256 kB のプログラム可能フラッシュ
  • 最大 32 kB RAM

パッケージ・オプション

  • QFN48 (7 mm x 7 mm)
  • QFN32 (5 mm x 5 mm)

ステータス

最適なEFR32MG14 デバイスを探す 列を選択

列を選択
部品番号 価格 MCU コア周波数 (MHz) フラッシュ RAM 出力電力範囲(dBm) 暗号 デジタル I/O ピン RX 電流(mA) ワイヤレス標準 マルチプロトコル マルチプロトコル Zigbee BLE 受信感度 温度範囲(ºC) パッケージ・タイプ パッケージ・サイズ(mm) DAC SPI I²C I²S USB UART USART LEUART タイマ(16 ビット)
1K @ US$7.05 ARM Cortex-M4 40 256 32 -30 19 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 31 10.2 Bluetooth Thread Zigbee 交換 プログラム可能な いいえ -102.7 dBm(250 kbps DSSS-OQPSK、2.4 GHz) -40 85 QFN48 7 x 7 IDAC、 VDAC 2 1 2 いいえ 2 2 1 2 —

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software