SLWSTK6000B

MSRP$561.00

EFR32MGZigbee および Thread スタータ・キット

EFR32MG ワイヤレス・スターター・キットには、Zigbee および Thread ソフトウェア・スタック、サンプル・コード、統合デバッグ・アダプタが含まれています。キットには Bluetooth Low Energy(LE)のサポートも含まれています。開発者は複数の無線基板を使用して、メッシュ・ネットワークを作成し、EFR32MG モジュールと SoC を評価することができます。

サポート・ツールの Simplicity Studio スイートにより、開発者はグラフィカルなワイヤレス・アプリケーション開発、メッシュ・ネットワークのデバッグとパケット・トレース、および視覚的なエネルギー・プロファイリングと最適化を利用することができます。

MSRP$561.00

 

キット内容

  • 3 x ワイヤレス・スターター・キットのメイン・ボード
  • 3 x EFR32MG12 2.4 GHz 19 dBm 無線基板
  • 3 x EFR32MG12 2.4 GHz 10 dBm 無線基板
  • 単三電池基板 (バッテリからの +19 稼働をサポート)
  • EFR32MG スタート・ガイド・カード

キットの特徴

  • 同梱のデバイス: EFR32MG12P432F1024GL125
  • モジュラー設計により、さまざまな無線基板をサポート
  • 拡張ヘッダにより、簡単に拡張可能
  • 統合デバッグ
  • パケット・トレースをイーサネット接続と USB 接続の両方でサポート
  • コイン型電池をサポート
  • バッテリ測定とエネルギー・プロファイラ用に高度エネルギー・モニタ (AEM) をサポート

Simplicity Studio の機能

  • エネルギー・プロファイラ
  • ネットワーク・アナライザ
  • AppBuilder

ステップ1:Simplicity Studio バージョン 6 のダウンロードとインストール

事前コンパイル型デモ、アプリケーション・ノート、およびサンプルにより、素早く立ち上げを実行します。エネルギー・プロファイリングを含む高度なツールを使用して、MCU アプリケーションを最適化します。ソフトウェア・パッケージを下から選択してください。



ステータス
ラジオ基板 列を選択
列を選択
ラジオ基板 同梱のデバイス フラッシュ RAM 出力電力(dBm) BLE Bluetooth 5 Bluetooth メッシュ Zigbee Thread 独自規格 サブ GHz 独自規格 2.4 GHz
同梱のデバイス:SI4468
20
同梱のデバイス:EFR32MG12P232F1024GM48
1024 128 19
同梱のデバイス:EFR32MG12P332F1024GL125
1024 256 10
同梱のデバイス:EFR32MG12P432F1024GL125
1024 256 19
同梱のデバイス:EFR32MG12P433F1024GL125
1024 256 19
同梱のデバイス:EFR32MG12P433F1024GL125
1024 256 19
同梱のデバイス:EFR32MG12P433F1024GM68
1024 256 19
同梱のデバイス:EFR32MG13P733F512GM48
512 64 19

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

ナレッジベース記事

特定の製品に関する情報については、ナレッジベースの記事を参照してください。

ユーザ・フォーラム

技術的な質問の閲覧、アイデアの共有、最新ソリューションについてももっと学ぶ事ができます。

質問がありますか?あなたは正しい場所にいます。

Silicon Labs には、問題解決に熱心なエンジニアや開発者の活発で知識豊富なユーザー・コミュニティがあります。

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software