EFR32MG13 SLWRB4169AB ワイヤレス無線基板は、EFR32MG スターター・キットに付属するメイン・ボードに差し込みます。このスターター・キットには、Zigbee および Thread ソフトウェア・スタックへのアクセスが含まれています。モジュラー設計はさまざまな無線基板に対応しているため、開発者は Zigbee、Thread、および独自規格ワイヤレス・アプリケーションを開発できます。
サポート・ツールの Simplicity Studio スイートにより、開発者はグラフィカルなワイヤレス・アプリケーション開発、メッシュ・ネットワークのデバッグとパケット・トレース、および視覚的なエネルギー・プロファイリングと最適化を利用することができます。
*注: EFR32MG スターター・キット(SLWSTK6000B)は、Zigbee および Thread ソフトウェア・スタックへのアクセスに必要です。
少なくとも1つの列を選択してください。