SLWRB4158A
MSRP$62.00
MSRP$62.00
概要
キット内容:
- BRD4158A EFR32MG13 2.4 GHz、915 MHz、+19 dBm 無線基板
無線基板機能:
- EFR32MG13 Mighty Gecko ワイヤレス SoC、512 kB フラッシュおよび 64 kB RAM (EFR32MG13P733F512GM48) 付き
- デュアルバンド統合型ラジオ・トランシーバ
- 19 dBm 出力電力
- 反転 F PCB アンテナ (2.4 GHz)
- SMA アンテナ・コネクター(915 MHz)
- OTA アップグレード用8 Mbit 低消費電力シリアル・フラッシュ
技術文書
ソフトウェアとツール
互換性のあるキット
注目のキット
| キット | 説明 |
|---|---|
| EFR32MG ワイヤレス・スターターキットには、Zigbee および Thread ソフトウェア・スタック、サンプル・コード、統合デバッグ・アダプタが含まれています。開発者は複数の無線基板を使用して、メッシュ・ネットワークを作成し、EFR32MG モジュールと SoC を評価することができます。 | |
| このワイヤレス・メインボードには、Silicon Labs のワイヤレス製品のデモを簡単に行うためのセンサーと周辺装置が含まれています。これは、大量生産の開発に必要なツール、電池駆動型 IoT 製品の開発に必要なツールを提供します。 |
コミュニティとサポート
ナレッジベース記事
特定の製品に関する情報については、ナレッジベースの記事を参照してください。
ユーザ・フォーラム
技術的な質問の閲覧、アイデアの共有、最新ソリューションについてももっと学ぶ事ができます。
質問がありますか?あなたは正しい場所にいます。
Silicon Labs には、問題解決に熱心なエンジニアや開発者の活発で知識豊富なユーザー・コミュニティがあります。