SLWRB4161A

MSRP$49.00

EFR32MG12 2.4 GHz +19 dBm 1 MB フラッシュ無線基板

EFR32MG12P432F1024GL125 製品はNRND であることから、SLWRB4161A は、新規設計に推奨されない (NRND) ステータスとなりました。For new designs, we recommend that you use the xG24-RB4187C Radio Board.
 

The EFR32MG12 SLWRB4161A wireless radio board plugs into the Main Board. The modular design supports different radio boards, enabling developers to develop Zigbee, Thread, and proprietary wireless applications.

サポート・ツールの Simplicity Studio スイートにより、開発者はグラフィカルなワイヤレス・アプリケーション開発、メッシュ・ネットワークのデバッグとパケット・トレース、および視覚的なエネルギー・プロファイリングと最適化を利用することができます。

この無線基板はスタンドアロンで使用することはできません。また、ワイヤレス・メインボードは別途購入する必要があります。

MSRP$49.00

ステータス
SLWRB4161A 無線基板 列を選択
列を選択
同梱のデバイス フラッシュ RAM 出力電力(dBm) BLE Bluetooth 5 Bluetooth メッシュ Zigbee Thread 独自規格 サブ GHz 独自規格 2.4 GHz
1024 256 19

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

 

キット内容:

  • BRD4161A EFR32MG12 2.4GHz、+19 dBm 無線基板

無線基板機能:

  • EFR32MG12 ワイヤレス Gecko ワイヤレス SoC、1024 kB フラッシュ、256 kB RAM(EFR32MG12P432F1024GL125)付き
  • 2.4 GHz 統合型ラジオ・トランシーバ
  • 19 dBm 出力電力
  • 反転F PCBアンテナ
  • OTA アップグレード用8 Mbit 低消費電力シリアル・フラッシュ
  • 静電容量式タッチスライダー
注目のキット
キット 説明
このワイヤレス・メインボードには、Silicon Labs のワイヤレス製品のデモを簡単に行うためのセンサーと周辺装置が含まれています。これは、大量生産の開発に必要なツール、電池駆動型 IoT 製品の開発に必要なツールを提供します。

ナレッジベース記事

特定の製品に関する情報については、ナレッジベースの記事を参照してください。

ユーザ・フォーラム

技術的な質問の閲覧、アイデアの共有、最新ソリューションについてももっと学ぶ事ができます。

質問がありますか?あなたは正しい場所にいます。

Silicon Labs には、問題解決に熱心なエンジニアや開発者の活発で知識豊富なユーザー・コミュニティがあります。

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software