デバイス/モジュールの画像

MGM13P02F512GA

Zigbee および Thread EFR32MG13ベースのモジュール(シリーズ 1)

MGM13P02F512GA デバイスは、EFR32MG13 SOC 周辺に構築された Bluetooth 5 Low Energy(BLE)を搭載した Zigbee、Thread、マルチプロトコル接続の PCB モジュールです。堅牢な RF パフォーマンス、低電力消費、規制コンプライアンス認証、マイクロコントローラ(MCU)周辺機器の幅広い選択肢、簡素化された開発経験が、12.9×17.8×2.3 mm の小型フォームファクターにすべて組み込まれたこのデバイスは、802.15.4 メッシュまたはマルチプロトコル接続をあらゆる設計に追加に関連するエンジニアリング努力と開発コストを最小限に抑えます。MGM13P02F512GA モジュールは、IoT マルチプロトコル・エンド・ノード・デバイスやゲートウェイ、コネクテッド・ホーム、照明、計測、自動化の構築やセキュリティなどの、エンド・アプリケーション向け製品の製品化までの時間を短縮します。

 

主要仕様

 
MCU コア
ARM Cortex-M4
フラッシュ (kB)
512
RAM (kB)
64
ラジオ
2.4 GHz
最小出力電力
-30
最大出力電力
10
パッケージ・サイズ
12.9×17.8×2.3
Zigbee 対応
あり
Thread 対応
あり
Bluetooth 5 対応
あり
ダイナミック・マルチプロトコル
あり
MCU コア
ARM Cortex-M4
フラッシュ (kB)
512
RAM (kB)
64
ラジオ
2.4 GHz
最小出力電力
-30
最大出力電力
10
パッケージ・サイズ
12.9×17.8×2.3
Zigbee 対応
あり
Thread 対応
あり
Bluetooth 5 対応
あり
ダイナミック・マルチプロトコル
あり
MGM13 モジュール・ブロック・ダイアグラム

品質保証、環境および包装に関する情報

Silicon Labs targets a minimum of a 10-year lifecycle for all of its standard products and expects to continue full production of the MGM13P02F512GA until at least 3 月 20 日29. この日付以降に EOL を発表する可能性があります。

上記の耐用年数は、この部品番号の優先改訂用です。部品番号改訂の完全リストについては、下の検索ボタンを使用してください。

供給継続のための継続的なコミットメントの一環として、サプライチェーンの調整、製品の改善、市場の状況、または同様のビジネス業務上や技術的な問題により、Silicon Labs が必要であると判断した場合、Silicon Labs はピンと互換性があり、機能的に同等の代替製品を提供することがあります。

ビジネス、技術またはその他の理由で Silicon Labs が妥当とする采配を超えた場合、Silicon Labs は、製品を製造中止する必要があると判断し、通知から 6 か月で最後の注文をおこない、通知から 12 か月で最後の出荷をおこなう旨を伝える EOL 通知を発行することをポリシーとしています。本ポリシーは、半導体業界で一般的に使用されている JEDEC 規格 EIA/JESD48 に準拠しています。製品のライフサイクルに必要なサポートを提供します。

longevity-commitment.png

Silicon Labsのデバイスの品質、環境、デバイスの構成、テスト結果、出荷、サプライチェーンに関する追加情報を検索し、ダウンロードすることができます。

検索結果には以下が含まれます。

  • 製品情報
  • 梱包情報
  • 品質システム認証
  • 財務情報
  • 紛争鉱物(CMRT)
  • 環境情報
    • RoHS 準拠証明書
    • REACH 宣言
    • 詳細なデバイス構成 (MDDS)
    • MCD/FMD
  • 認定データ
  • 貿易コンプライアンス:ECC/HTS コード
  • サプライチェーン情報
  • IPC 1752-2 クラス6 (XML 形式)
  • ICP テスト・レポート
  • ハロゲンフリー準拠証明書
  • PFOS 準拠証明書
  • 供給保証書 (長期)

質問がありますか?あなたは正しい場所にいます。

Silicon Labs には、問題解決に熱心なエンジニアや開発者の活発で知識豊富なユーザー・コミュニティがあります。

コミュニティを検索する
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software