MCU コア
ARM Cortex-M4
|
コア周波数 (MHz)
40
|
フラッシュ (kB)
1024
|
||
RAM (kB)
256
|
受信感度
-102.7 (250 kbps O-QPSK DSSS)
|
最大出力電力
19
|
||
GPIO
46
|
最低温度
-40
|
最高温度
85
|
||
パッケージ・タイプ
QFN68
|
Zigbee 対応
あり
|
Thread 対応
あり
|
||
Bluetooth Low Energy 対応
あり
|
2.4 GHz 対応
あり
|
サブ GHz 対応
あり
|
||
MCU コア
ARM Cortex-M4
|
コア周波数 (MHz)
40
|
フラッシュ (kB)
1024
|
RAM (kB)
256
|
受信感度
-102.7 (250 kbps O-QPSK DSSS)
|
最大出力電力
19
|
GPIO
46
|
最低温度
-40
|
最高温度
85
|
パッケージ・タイプ
QFN68
|
Zigbee 対応
あり
|
Thread 対応
あり
|
Bluetooth Low Energy 対応
あり
|
2.4 GHz 対応
あり
|
サブ GHz 対応
あり
|