EFR32MG12 SLWRB4163A ワイヤレス無線基板は、EFR32MG スターター・キット に付属するメインボードに差し込みます。このモジュラー設計は、さまざまな無線基板をサポートし、開発者が Zigbee、Thread、 独自規格ワイヤレス・アプリケーションを開発することを可能にします。
サポート・ツールの Simplicity Studio スイートにより、開発者はグラフィカルなワイヤレス・アプリケーション開発、メッシュ・ネットワークのデバッグとパケット・トレース、および視覚的なエネルギー・プロファイリングと最適化を利用することができます。
*注: EFR32MG スターター・キット(SLWSTK6000B)は、Zigbee および Thread ソフトウェア・スタックへのアクセスに必要です。
少なくとも1つの列を選択してください。