SLWRB4168A

MSRP$49.00

EFR32MG13 2.4 GHz +19 dBm 512 kB フラッシュ無線基板

EFR32MG13P732F512GM48 製品はNRND であることから、SLWRB4168A は、新規設計に推奨されない (NRND) ステータスとなりました。

EFR32MG13 SLWRB4168A ワイヤレスラジオボードは、メインボードに接続して使用します。モジュール設計により、さまざまなラジオボードに対応しており、開発者はZigbee、Thread、および独自ワイヤレスアプリケーションを開発できます。

サポート・ツールの Simplicity Studio スイートにより、開発者はグラフィカルなワイヤレス・アプリケーション開発、メッシュ・ネットワークのデバッグとパケット・トレース、および視覚的なエネルギー・プロファイリングと最適化を利用することができます。

この無線基板はスタンドアロンで使用することはできません。また、ワイヤレス・メインボードは別途購入する必要があります。

MSRP$49.00

ステータス
SLWRB4168A 無線基板 列を選択
列を選択
同梱のデバイス フラッシュ RAM 出力電力(dBm) BLE Bluetooth 5 Bluetooth メッシュ Zigbee Thread 独自規格 サブ GHz 独自規格 2.4 GHz
512 64 19

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

 

キット内容:

  • BRD4168A EFR32MG13 2.4GHz、+19 dBm 無線基板

無線基板機能:

  • EFR32MG13 Mighty Gecko ワイヤレス SoC、512 kB フラッシュおよび 64 kB RAM (EFR32MG13P732F512GM48) 付き
  • 反転 F PCB アンテナ (2.4 GHz 帯)
  • OTA アップグレード用8 Mbit 低消費電力シリアル・フラッシュ
注目のキット
キット 説明
このワイヤレス・メインボードには、Silicon Labs のワイヤレス製品のデモを簡単に行うためのセンサーと周辺装置が含まれています。これは、大量生産の開発に必要なツール、電池駆動型 IoT 製品の開発に必要なツールを提供します。

ナレッジベース記事

特定の製品に関する情報については、ナレッジベースの記事を参照してください。

ユーザ・フォーラム

技術的な質問の閲覧、アイデアの共有、最新ソリューションについてももっと学ぶ事ができます。

質問がありますか?あなたは正しい場所にいます。

Silicon Labs には、問題解決に熱心なエンジニアや開発者の活発で知識豊富なユーザー・コミュニティがあります。

閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software