EFR32MG13 SLWRB4167A ワイヤレス無線基板は、EFR32MG スターター・キット に付属するメインボードに差し込みます。このスターター・キットには、Zigbee および Thread ソフトウエア・スタックへのアクセスが含まれます。このモジュラー設計はさまざまな無線基板をサポートし、開発者が Zigbee、Thread、Bluetooth Low Energy、独自規格ワイヤレス・アプリケーションの開発を可能にします。
サポート・ツールの Simplicity Studio スイートにより、開発者はグラフィカルなワイヤレス・アプリケーション開発、メッシュ・ネットワークのデバッグとパケット・トレース、および視覚的なエネルギー・プロファイリングと最適化を利用することができます。
この無線基板はスタンドアロンで使用することはできません。また、ワイヤレス・メインボードは別途購入する必要があります。
*注: EFR32MG スターター・キット(SLWSTK6000B)は、Zigbee および Thread ソフトウェア・スタックへのアクセスに必要です。
少なくとも1つの列を選択してください。