EFR32MG12 ベースモジュール(シリーズ 1)

EFR32MG12 シリーズ 1 モジュールは、Zigbee、Thread、および Bluetooth Low Energy(BLE)ネットワーク向けに、EFR32MG12 Mighty Gecko SoC をスモール・フォーム・ファクタ・モジュールを統合します。EFR32MG12 シリーズ 1 モジュールは、フラッシュの最大 1024 kB と RAM の 256 kB を備えており、複数プロトコルを必要とするアプリケーションや少数(<100 K)アプリケーションに最適で、製品化までの時間を短縮します。この完全認定済みモジュールには、Zigbee、Thread、および BLE ネットワークのシステムレベルの実装に必要なすべてのコンポーネント(水晶発振器、RF パッシブ回路、およびアンテナ)が組み込まれています。このモジュールには、+10 dBm バージョンと +17 dBm バージョンがあり、Zigbee ネットワークと Thread ネットワークの両方で使用される IEEE 802.15.4 2.4 GHz だけでなく、BLE ネットワークで使用される 2GFSK でも世界的な規制要件に適合します。

MGM12 モジュール・ブロック・ダイアグラム
リンク・バジェット
最大 +122 dBm
完全に統合型および認証済み

Silicon Labs の SoC を使用して、Matter ソリューションの開発を開始できます。

EFR32MG12 シリーズ 1 モジュールの共通仕様

Zigbee および Thread 無線:

  • 2.4 GHz IEEE 802.15.4
  • 250 kbps O-QPSK DSSS
  • 最低受信感度は 105 dBm まで
  • プログラム可能な最大出力電力は 17 dBm 以上
  • 10.8 mA の RX 電流
  • 0 dBm で 10.0 mA のアクティブ・モード TX

Bluetooth:

  • Bluetooth 5 仕様に対応
  • 1 Mbps GFSK
  • 最低受信感度は 101.6 dBm まで
  • プログラム可能な最大出力電力は 18 dBm 以上
  • 10.3 mA の RX 電流
  • 0 dBm で 9.5 mA TX

豊富なアナログおよびデジタル周辺装置:

  • ECC、SHA-1、SHA-2 を備えた AES256/128 ハードウェア Crypto アクセラレータ
  • ADC(12 ビット、1 Msps)
  • 電流 DAC (4 ビット、電流源またはシンク)
  • VDAC および IDAC
  • 3 X オペアンプ
  • 低エネルギー・センサー・インターフェイス
  • マルチ・チャネル容量感知インターフェイス
  • 2 X アナログ・コンパレータ
  • Low Energy UART
  • 4 X USART(UART、SPI、IrDA、I2S)
  • 1²C(EM3 までのアドレス認識)
  • タイマ:RTCC、LE タイマおよびパルス・カウンタ
  • 12 チャンネル周辺装置リフレックス・システム
  • 25 GPIO

マイクロコントローラ:

  • ARM Cortex®-M4 
  • 最大 40 MHz のクロック速度
  • 低アクティブモード電流: 70 µA/MHz
  • 1024 kB のプログラム可能フラッシュ
  • 256 kB RAM SRAM

エネルギー効率のよい低消費電力モード:

  • エネルギー・モード 2 (ディープ・スリープ) 電流:2.0 µA
  • 超高速ウェイクアップ:EM3 から 3 µS
  • 1.8 ~ 3.8 V の幅広い供給電圧

寸法:

  • 12.9 mm x 17.8 mm x 2.1 mm

ステータス

最適なEFR32MG12 シリーズ 1 デバイスを探す 列を選択

列を選択
部品番号 価格 MCU コア フラッシュ RAM ラジオ 出力電力範囲(dBm) パッケージ・サイズ(mm) ワイヤレス標準
1K @ US$19.15 ARM Cortex-M4 1024 256 2.4 GHz -30 10 12.9x17.8x2.3 Zigbee Thread Bluetooth 5 —
1K @ US$19.15 ARM Cortex-M4 1024 256 2.4 GHz -30 10 12.9x17.8x2.3 Zigbee Thread Bluetooth 5 —
1K @ US$21.05 ARM Cortex-M4 1024 256 2.4 GHz -30 10 12.9x17.8x2.3 Zigbee Thread Bluetooth 5 —
1K @ US$21.05 ARM Cortex-M4 1024 256 2.4 GHz -30 10 12.9x17.8x2.3 Zigbee Thread Bluetooth 5 —
1K @ US$22.09 ARM Cortex-M4 1024 256 2.4 GHz -30 17 12.9x17.8x2.3 Zigbee Thread Bluetooth 5 —
1K @ US$22.09 ARM Cortex-M4 1024 256 2.4 GHz -30 17 12.9x17.8x2.3 Zigbee Thread Bluetooth 5 —

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software