EFR32BG1 ベースモジュール(シリーズ 1)

EFR32BG1 シリーズ 1 モジュールは、超小型、高性能 RF、低消費電力、完全なモジュール式承認、および簡単なアプリケーション開発が重要な要件となっている、Bluetooth 5.x アプリケーション向けに設計されています。2.4 GHz EFR32BG1 シリーズ 1、ワイヤレス SoC、高効率アンテナ、および当社の認定済み Bluetooth ソフトウェア・スタックと使うことで、EFR32BG1 シリーズ 1 モジュールは、複雑な RF デザインに必要な時間と労力を最小限に抑えます。当社の業界最高レベルの開発ツールによるサポートもあり、このモジュールは、スペースに制約があり、エネルギーに敏感な IoT アプリケーションで製品化までの時間を短縮
できます。BGM11S および BGM121 Sip モジュールは、世界最小の完全な Bluetooth ソリューションです。

最大 TX 出力電力
最大 +8 dBm
フラッシュ・メモリ
256 kB

EFR32BG1 シリーズ 1 の共通仕様

Bluetooth

  • Bluetooth 5.x

SoC

アンテナ

  • チップ、u.FL、または RF ピンオプションが利用可能

最大 GPIO

  • 最大 30

規制認定:

  • FCC
  • CE
  • ISEDC
  • 日本
  • 韓国
  • 台湾

ステータス

最適なEFR32BG1 シリーズ 1 モジュールを探す 列を選択

列を選択
部品番号 モジュールタイプ アンテナ 最大 TX 電力 寸法
PCB 内蔵 8 12.9 x 15.00 x 2.2 —
PCB 内蔵 3 9.15 x 15.73 x 1.9 —
SiP 内蔵 2 6.5 x 6.5 x 1.4 —
SiP 内蔵 8 6.5 x 6.5 x 1.4 —
SiP RF Pin 8 6.5 x 6.5 x 1.4 —
SiP 内蔵 2 6.5 x 6.5 x 1.4 —
SiP RF Pin 2 6.5 x 6.5 x 1.4 —

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software