デバイス/モジュールの画像

BGM113A256

Bluetooth Low Energy 技術を使用してワイヤレス開発を簡素化

Silicon Labs の BGM113A256 は、完全に統合され、認定を取得した Bluetooth® Low Energy モジュールで、低消費電力のショート・レンジ・ワイヤレス・アプリケーションに最適です。BGM113A256 モジュールは、2.4 GHz EFR32BG1 シリーズ 1 ワイヤレス SoC と、高効率チップ・アンテナ、Silicon Labs の Bluetooth 4.1 準拠ソフトウェア・スタックが組み合わされており、複雑な RF 設計に通常必要とされる時間と労力を最小限に抑えます。エネルギー・プロファイラやパケット・トレースなど、Silicon Labs の業界最高の開発ツールにも対応しているため、BGM113A256 はスペースとエネルギーを重視する IoT アプリケーションの製品化までの時間を短縮
します。さらに、設置面積においても一般的な BLE113 モジュールに対応しているため、アプリケーション処理能力が高く、消費電力が少ない ARM Cortex-M4 Bluetooth プラットフォームに移行できるだけでなく、Bluetooth 4.2 へのアップグレードも可能です。
 

主要仕様

 
アンテナ
内蔵
パッケージ
PCB
BLE
あり
Bluetooth 5
なし
範囲 (m)
最大 50
寸法(mm)
9.15 x 15.73 x 1.9
TX 電力
3
RX感度
-92
MCU コア
ARM Cortex-M4
RAM (kB)
32
フラッシュ (kB)
256
アンテナ
内蔵
パッケージ
PCB
BLE
あり
Bluetooth 5
なし
範囲 (m)
最大 50
寸法(mm)
9.15 x 15.73 x 1.9
TX 電力
3
RX感度
-92
MCU コア
ARM Cortex-M4
RAM (kB)
32
フラッシュ (kB)
256
EFR32BG1 モジュール・ブロック・ダイアグラム

品質保証、環境および包装に関する情報

Silicon Labs targets a minimum of a 10-year lifecycle for all of its standard products and expects to continue full production of the BGM113A256 until at least 3 月 20 日29. この日付以降に EOL を発表する可能性があります。

上記の耐用年数は、この部品番号の優先改訂用です。部品番号改訂の完全リストについては、下の検索ボタンを使用してください。

供給継続のための継続的なコミットメントの一環として、サプライチェーンの調整、製品の改善、市場の状況、または同様のビジネス業務上や技術的な問題により、Silicon Labs が必要であると判断した場合、Silicon Labs はピンと互換性があり、機能的に同等の代替製品を提供することがあります。

ビジネス、技術またはその他の理由で Silicon Labs が妥当とする采配を超えた場合、Silicon Labs は、製品を製造中止する必要があると判断し、通知から 6 か月で最後の注文をおこない、通知から 12 か月で最後の出荷をおこなう旨を伝える EOL 通知を発行することをポリシーとしています。本ポリシーは、半導体業界で一般的に使用されている JEDEC 規格 EIA/JESD48 に準拠しています。製品のライフサイクルに必要なサポートを提供します。

longevity-commitment.png

Silicon Labsのデバイスの品質、環境、デバイスの構成、テスト結果、出荷、サプライチェーンに関する追加情報を検索し、ダウンロードすることができます。

検索結果には以下が含まれます。

  • 製品情報
  • 梱包情報
  • 品質システム認証
  • 財務情報
  • 紛争鉱物(CMRT)
  • 環境情報
    • RoHS 準拠証明書
    • REACH 宣言
    • 詳細なデバイス構成 (MDDS)
    • MCD/FMD
  • 認定データ
  • 貿易コンプライアンス:ECC/HTS コード
  • サプライチェーン情報
  • IPC 1752-2 クラス6 (XML 形式)
  • ICP テスト・レポート
  • ハロゲンフリー準拠証明書
  • PFOS 準拠証明書
  • 供給保証書 (長期)

質問がありますか?あなたは正しい場所にいます。

Silicon Labs には、問題解決に熱心なエンジニアや開発者の活発で知識豊富なユーザー・コミュニティがあります。

コミュニティを検索する
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software