SLWRB4301A

MSRP$28.00

BGM113 Bluetooth モジュール +3 dBm 出力パワー無線基板

BGM113 SLWRB4300A ワイヤレス無線基板は、EFR32BG モジュール・スターター・キットに付属するメインボードに差し込みます。さまざまな無線基板に対応したモジュラー設計のため、開発者は Bluetooth Low Energy アプリケーションを開発できます。

サポート・ツールの Simplicity Studio スイートにより、開発者はグラフィカルなワイヤレス・アプリケーション開発および視覚的なエネルギー・プロファイリングと最適化を利用することができます。

この無線基板はスタンドアロンで使用することはできません。また、ワイヤレス・メインボードは別途購入する必要があります。

MSRP$28.00

ステータス
SLWRB4301A 無線基板 列を選択
列を選択
同梱のデバイス フラッシュ RAM 出力電力(dBm) BLE Bluetooth 5 Bluetooth メッシュ Zigbee Thread 独自規格 サブ GHz 独自規格 2.4 GHz
256 32 3

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software