デバイス/モジュールの画像

BGM121A256

世界最小の Bluetooth SiP モジュール

Silicon Labs の BGM121A256 SiP Bluetooth モジュールは +8 dBm の TX パワーを持ち、超小型サイズ、高信頼性かつ高性能の RF、低消費電力、アプリケーション開発が容易であることが主な要件となるアプリケーション向けにつくられています。サイズ 6.5 x 6.5 x 1.4 mm の BGM121A256 モジュールは、サイズに制約があるアプリケーションに適しています。また BGM121A256 には高性能で堅牢性が非常に高いアンテナが内蔵されており、必要な PCB、プラスティックと金属の隙間は最低限で済みます。BGM121A256 に必要な PCB 領域の合計はわずか 51 mm² です。また、このデバイスは、Bluetooth 4.2 対応の Bluetooth スタックが内蔵され、オンボードでエンドユーザ・アプリケーションを実行できます。または、代わりに、ホスト・インターフェイスのいずれかでネットワーク・コプロセッサとして使用できます。
 

主要仕様

 
アンテナ
内蔵
パッケージ
SiP
BLE
あり
Bluetooth 5
なし
範囲 (m)
最大 200
寸法(mm)
6.5 x 6.5 x 1.4
TX 電力
8
RX感度
-90
MCU コア
ARM Cortex-M4
RAM (kB)
32
フラッシュ (kB)
256
アンテナ
内蔵
パッケージ
SiP
BLE
あり
Bluetooth 5
なし
範囲 (m)
最大 200
寸法(mm)
6.5 x 6.5 x 1.4
TX 電力
8
RX感度
-90
MCU コア
ARM Cortex-M4
RAM (kB)
32
フラッシュ (kB)
256
EFR32BG1 モジュール・ブロック・ダイアグラム

品質保証、環境および包装に関する情報

Silicon Labs targets a minimum of a 10-year lifecycle for all of its standard products and expects to continue full production of the BGM121A256 until at least 12月 2027. An EOL could be published after this date.

上記の耐用年数は、この部品番号の優先改訂用です。部品番号改訂の完全リストについては、下の検索ボタンを使用してください。

供給継続のための継続的なコミットメントの一環として、サプライチェーンの調整、製品の改善、市場の状況、または同様のビジネス業務上や技術的な問題により、Silicon Labs が必要であると判断した場合、Silicon Labs はピンと互換性があり、機能的に同等の代替製品を提供することがあります。

ビジネス、技術またはその他の理由で Silicon Labs が妥当とする采配を超えた場合、Silicon Labs は、製品を製造中止する必要があると判断し、通知から 6 か月で最後の注文をおこない、通知から 12 か月で最後の出荷をおこなう旨を伝える EOL 通知を発行することをポリシーとしています。本ポリシーは、半導体業界で一般的に使用されている JEDEC 規格 EIA/JESD48 に準拠しています。製品のライフサイクルに必要なサポートを提供します。

Silicon Labsのデバイスの品質、環境、デバイスの構成、テスト結果、出荷、サプライチェーンに関する追加情報を検索し、ダウンロードすることができます。

検索結果には以下が含まれます。

  • 製品情報
  • 梱包情報
  • 品質システム認証
  • 財務情報
  • 紛争鉱物(CMRT)
  • 環境情報
    • RoHS 準拠証明書
    • REACH 宣言
    • 詳細なデバイス構成 (MDDS)
    • MCD/FMD
  • 認定データ
  • 貿易コンプライアンス:ECC/HTS コード
  • サプライチェーン情報
  • IPC 1752-2 クラス6 (XML 形式)
  • ICP テスト・レポート
  • ハロゲンフリー準拠証明書
  • PFOS 準拠証明書
  • 供給保証書 (長期)

質問がありますか?あなたは正しい場所にいます。

Silicon Labs には、問題解決に熱心なエンジニアや開発者の活発で知識豊富なユーザー・コミュニティがあります。

コミュニティを検索する
閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software