EFR32BG1 シリーズ 1 SoC

当社のエネルギー効率の良い EFR32BG1 シリーズ 1 SoC を用いて、Bluetooth Low Energy 続をすばやくお届けします。モジュールベースおよびディスクリート回路デザインをサポートする Bluetooth SDK および Simplicity Studio 開発ツールを活用してください。

MCU コア
ARM Cortex-M4 + 浮動小数点ユニット
フラッシュ
256 kB

EFR32BG1 共通仕様

Bluetooth Low Energy 無線

  • Bluetooth 5.1 仕様に対応
  • 統合された BALUN および電力増幅器
  • 優れた受信感度: -92.5 dBm の感度 @ 1 Mbit/s GFSK
  • プログラム可能な出力電力: +19 dBm
  • アクティブ・モード RX: 8.7 mA
  • 0 dBm でのアクティブモード TX: 8.2 mA
  • RFSENSE を含む低消費電力ラジオ機能

統合型 2.4 Ghz & サブ GHz ラジオ

  • サポートされている変調:GFSK、2-FSK/4-FSK、OQPSK、DSSS、FEC、BPSK/DBSK、OOK/ASK
  • 統合型の 2.4 GHz バラン/電力増幅器
  • 優れた受信感度: -121.4 dBm(2.4 kbps、868 MHz)
  • プログラム可能な出力電力: +20 dBm
  • アクティブ・モード RX、868 MHz:8.1 mA
  • アクティブ・モード TX、14 dBm、868 MHz:34.5 mA
  • アンテナ・ダイバーシティ

豊富なアナログおよびデジタル周辺装置

  • ECC、SHA-1、SHA-2 を備えた AES256/128 ハードウェア Crypto アクセラレータ
  • ADC(12 ビット、1 Msps)
  • 電流 DAC (4 ビット、電流源またはシンク)
  • 低エネルギー・センサー・インターフェイス
  • マルチ・チャネル容量感知インターフェイス
  • 2 X アナログ・コンパレータ
  • Low Energy UART
  • 2 X USART(UART、SPI、IrDA、I2S)
  • I²C(EM3 までのアドレス認識)
  • タイマ:RTCC、LE タイマおよびパルス・カウンタ
  • 12 チャンネル周辺装置リフレックス・システム
  • 最大 32 GPIO
  • Wi-Fi 共存用 PTA(Packet Traffic Arbitration)

エネルギー効率のよい低消費電力モード

  • エネルギー・モード 2 (ディープ・スリープ) 電流:2.2 µA
  • 超高速ウェイク・アップ:EM3 から 3 µS
  • 1.85 ~ 3.8 V の幅広い供給電圧

強力な MCU およびメモリ・オプション

  • ARM® Cortex®-M4 + 浮動小数点ユニット
  • 最大 40 MHz のクロック速度
  • 低アクティブモード電流: 63 µA/MHz
  • 最大 256 kB のプログラム可能フラッシュ
  • 最大 32 kB SRAM

パッケージ・オプション

  • QFN48 (7 mm x 7 mm)
  • QFN32 (5 mm x 5 mm)

ステータス

最適なEFR32BG1 デバイスを探す 列を選択

列を選択
部品番号 価格 MCU コア コア周波数 (MHz) フラッシュ RAM 周波数範囲 出力電力範囲(dBm) RX 電流(mA) 受信感度 Bluetooth 5 Bluetooth メッシュ マルチプロトコル・サブ GHz/BLE マルチプロトコル Prop 2.4 GHz/BLE TX 電流 (A) TX 電流 A(dBm) デジタル I/O ピン ADC 1 DAC Cap Sense 温度センサ タイマ(16 ビット) 暗号 UART USART SPI I²C I²S RTC コンパレータ 温度範囲(ºC) パッケージ・タイプ パッケージ・サイズ(mm)
1K @ US$2.21 ARM Cortex-M4 40 256 32 2400 2483.5 -30 3.5 8.7 -92.5 (1Mbps 2 GFSK) はい いいえ いいえ いいえ 8.2 0 16 12 ビット、 SAR、 1 Msps iDAC はい はい 7 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 3 2 2 1 1 はい 2 -40 85 QFN32​ 5x5 —
1K @ US$2.36 ARM Cortex-M4 40 256 32 2400 2483.5 -30 3.5 8.7 -92.5 (1Mbps 2 GFSK) はい いいえ いいえ いいえ 8.2 0 31 12 ビット、 SAR、 1 Msps iDAC はい はい 7 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 3 2 2 1 1 はい 2 -40 85 QFN48 7x7 —
1K @ US$2.67 ARM Cortex-M4 40 256 32 2400 2483.5 -30 3.5 8.7 -92.5 (1Mbps 2 GFSK) はい いいえ いいえ いいえ 8.2 0 16 12 ビット、 SAR、 1 Msps iDAC はい はい 7 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 3 2 2 1 1 はい 2 -40 125 QFN32​ 5x5 —
1K @ US$6.81 ARM Cortex-M4 40 256 32 2400 2483.5 -30 10.5 8.7 -92.5 (1Mbps 2 GFSK) はい いいえ いいえ いいえ 8.2 0 19 12 ビット、 SAR、 1 Msps iDAC はい はい 7 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 3 2 2 1 1 はい 2 -40 85 WLCSP43 3.3x3.14 —
1K @ US$2.55 ARM Cortex-M4 40 256 32 2400 2483.5 -30 10.5 8.7 -92.5 (1Mbps 2 GFSK) はい いいえ いいえ いいえ 8.2 0 16 12 ビット、 SAR、 1 Msps iDAC はい はい 7 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 3 2 2 1 1 はい 2 -40 85 QFN32​ 5x5 —
1K @ US$2.68 ARM Cortex-M4 40 256 32 2400 2483.5 -30 10.5 8.7 -92.5 (1Mbps 2 GFSK) はい いいえ いいえ いいえ 8.2 0 31 12 ビット、 SAR、 1 Msps iDAC はい はい 7 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 3 2 2 1 1 はい 2 -40 85 QFN48 7x7 —
1K @ US$3.64 ARM Cortex-M4 40 256 32 2400 2483.5 -30 10.5 8.7 -92.5 (1Mbps 2 GFSK) はい いいえ いいえ いいえ 8.2 0 16 12 ビット、 SAR、 1 Msps iDAC はい はい 7 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 3 2 2 1 1 はい 2 -40 125 QFN32​ 5x5 —
1K @ US$3.32 ARM Cortex-M4 40 256 32 2400 2483.5 -30 10.5 8.7 -92.5 (1Mbps 2 GFSK) はい いいえ いいえ はい 8.2 0 16 12 ビット、 SAR、 1 Msps iDAC はい はい 7 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 3 2 2 1 1 はい 2 -40 85 QFN32​ 5x5 —
1K @ US$3.45 ARM Cortex-M4 40 256 32 2400 2483.5 -30 10.5 8.7 -92.5 (1Mbps 2 GFSK) はい いいえ いいえ はい 8.2 0 31 12 ビット、 SAR、 1 Msps iDAC はい はい 7 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 3 2 2 1 1 はい 2 -40 85 QFN48 7x7 —
1K @ US$3.6 ARM Cortex-M4 40 256 32 2400 2483.5 -30 10.5 8.7 -92.5 (1Mbps 2 GFSK) はい いいえ いいえ はい 8.2 0 16 12 ビット、 SAR、 1 Msps iDAC はい はい 7 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 3 2 2 1 1 はい 2 -40 125 QFN32​ 5x5 —
1K @ US$3.73 ARM Cortex-M4 40 256 32 2400 2483.5 -30 10.5 8.7 -92.5 (1Mbps 2 GFSK) はい いいえ いいえ はい 8.2 0 31 12 ビット、 SAR、 1 Msps iDAC はい はい 7 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 3 2 2 1 1 はい 2 -40 125 QFN48 7x7 —
1K @ US$4.25 ARM Cortex-M4 40 256 32 110 2483.5 -30 10.5 8.7 -92.5(1 Mbps 2 GFSK)、 -126.4(600 bps、GFSK、915 MHz) はい いいえ はい はい 8.2 0 28 12 ビット、 SAR、 1 Msps iDAC はい はい 7 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 3 2 2 1 1 はい 2 -40 85 QFN48 7x7 —
1K @ US$9.53 ARM Cortex-M4 40 256 32 2400 2483.5 -30 19.5 8.7 -92.5 (1Mbps 2 GFSK) はい いいえ いいえ はい 8.2 0 19 12 ビット、 SAR、 1 Msps iDAC はい はい 7 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 3 2 2 1 1 はい 2 -40 85 WLCSP43 3.3x3.14 —
1K @ US$3.61 ARM Cortex-M4 40 256 32 2400 2483.5 -30 19.5 8.7 -92.5 (1Mbps 2 GFSK) はい いいえ いいえ はい 8.2 0 16 12 ビット、 SAR、 1 Msps iDAC はい はい 7 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 3 2 2 1 1 はい 2 -40 85 QFN32​ 5x5 —
1K @ US$3.75 ARM Cortex-M4 40 256 32 2400 2483.5 -30 19.5 8.7 -92.5 (1Mbps 2 GFSK) はい いいえ いいえ はい 8.2 0 31 12 ビット、 SAR、 1 Msps iDAC はい はい 7 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 3 2 2 1 1 はい 2 -40 85 QFN48 7x7 —
1K @ US$4.55 ARM Cortex-M4 40 256 32 110 2483.5 -30 20 8.7 -92.5(1 Mbps 2 GFSK)、 -126.4(600 bps、GFSK、915 MHz) はい いいえ はい はい 8.2 0 28 12 ビット、 SAR、 1 Msps iDAC はい はい 7 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 3 2 2 1 1 はい 2 -40 85 QFN48 7x7 —
1K @ US$4.81 ARM Cortex-M4 40 256 32 110 2483.5 -30 20 8.7 -92.5(1 Mbps 2 GFSK)、 -126.4(600 bps、GFSK、915 MHz) はい いいえ はい はい 8.2 0 28 12 ビット、 SAR、 1 Msps iDAC はい はい 7 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 3 2 2 1 1 はい 2 -40 125 QFN48 7x7 —

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software