EFR32BG1P232F256GM32
- 仕様
読み込み中…
類似モデルの検索
主要仕様
|
MCU コア
ARM Cortex-M4
|
コア周波数 (MHz)
40
|
TX 電力(dBm)
0
|
||
|
フラッシュ (kB)
256
|
RAM (kB)
32
|
Bluetooth 5 - 2M PHY
なし
|
||
|
Bluetooth 5 - LE ロングレンジ
なし
|
Bluetooth メッシュ
なし
|
サブ GHz 対応
なし
|
||
|
パッケージ・タイプ
QFN32
|
デジタル I/O ピン
16
|
|
MCU コア
ARM Cortex-M4
|
|
コア周波数 (MHz)
40
|
|
TX 電力(dBm)
0
|
|
フラッシュ (kB)
256
|
|
RAM (kB)
32
|
|
Bluetooth 5 - 2M PHY
なし
|
|
Bluetooth 5 - LE ロングレンジ
なし
|
|
Bluetooth メッシュ
なし
|
|
サブ GHz 対応
なし
|
|
パッケージ・タイプ
QFN32
|
|
デジタル I/O ピン
16
|
EFR32BG Bluetooth SoC スターター・キット
EFR32BG Bluetooth Low Energy ワイヤレス SoC スタータキット(SLWSTK6020B) には、高性能 Bluetooth SoC と高度な Bluetooth ソフトウェア・スタックが含まれています。
おすすめセクション
- 技術文書
- ソフトウェアとツール
EFR32BG Bluetooth SoC スターター・キット
EFR32BG Bluetooth Low Energy ワイヤレス SoC スタータキット(SLWSTK6020B) には、高性能 Bluetooth SoC と高度な Bluetooth ソフトウェア・スタックが含まれています。
- 品質と包装
品質保証、環境および包装に関する情報
The EFR32BG1P232F256GM32 is now End of Life with a last time buy date in 11 月 20 日26. この日付までに最終注文を行ってください。
上記の耐用年数は、この部品番号の優先改訂用です。部品番号改訂の完全リストについては、下の検索ボタンを使用してください。
供給継続のための継続的なコミットメントの一環として、サプライチェーンの調整、製品の改善、市場の状況、または同様のビジネス業務上や技術的な問題により、Silicon Labs が必要であると判断した場合、Silicon Labs はピンと互換性があり、機能的に同等の代替製品を提供することがあります。
ビジネス、技術またはその他の理由で Silicon Labs が妥当とする采配を超えた場合、Silicon Labs は、製品を製造中止する必要があると判断し、通知から 6 か月で最後の注文をおこない、通知から 12 か月で最後の出荷をおこなう旨を伝える EOL 通知を発行することをポリシーとしています。本ポリシーは、半導体業界で一般的に使用されている JEDEC 規格 EIA/JESD48 に準拠しています。製品のライフサイクルに必要なサポートを提供します。