SLWSTK6020B

MSRP$191.00

EFR32BG Bluetooth SoC スターター・キット

EFR32BG Bluetooth Low Energy ワイヤレス SoC スターター・キットには、Bluetooth Low Energy ソフトウェア・スタックおよび統合型デバッグ・アダプタが付属しています。このため開発者は、迅速に Bluetooth 接続を確立し、Blue Gecko SoC を評価できます。サポート・ツールの Simplicity Studio スイートにより、開発者はグラフィカルなワイヤレス・アプリケーション開発および視覚的なエネルギー・プロファイリングと最適化を利用することができます。このキットでは、Bluetooth 5、Bluetooth ビーコン、および Bluetooth メッシュ仕様をサポートしています。

MSRP$191.00

 

Blue Gecko SoC スターター・キットの内容

  • ワイヤレス・スターター・キットのメイン・ボード
  • 1 x SLWRB4100A EFR32BG1 2.4 GHz 無線基板(+10.5 dBm)
  • 1 x SLWRB4104A EFR32BG13 2.4 GHz 無線基板(+10 dBm)
  • EFR32BG スタート・ガイド・カード

Blue Gecko SoC スターター・キットの特徴

  • 同梱のデバイス: EFR32BG1P232F256GM48 と EFR32BG13P632F512GM48
  • モジュラー設計により、さまざまな無線基板をサポート
  • 拡張ヘッダにより、簡単に拡張可能
  • 統合されたデバッグおよびパケット・トレース
  • パケット・トレースをイーサネット接続と USB 接続の両方でサポート
  • コイン型電池ホルダ
  • バッテリ測定とエネルギー・プロファイラ用に高度エネルギー・モニタ (AEM) をサポート

ソフトウェアの機能

  • Bluetooth LE
  • Bluetooth 5
  • Bluetooth メッシュ
  • モバイル・アプリケーション
  • 特許取得済みのネットワーク分析
  • エネルギーのプロファイリング
  • プロファイル作成に使用する Profile Toolkit™
  • Bluetooth 開発者スタジオ
  • BLE App Builder

*EFR32BG1P232F256GM48 および EFR32BG13P632F512GM48 以外のデバイスを評価するには、互換性のある無線ボードが必要です。

ステップ1:Simplicity Studio で SDK とツールをダウンロードおよびインストールする

プリコンパイル済みデモ、アプリケーション・ノート、およびサンプルにより、素早く立ち上げ実行します。エネルギー・プロファイリングやネットワーク分析といった高度なツールを使用して、ワイヤレス・システムを最適化できます。ソフトウェア・パッケージを下から選択してください。



ステップ2:Simplicity Connect モバイルアプリのダウンロード

iPhone または Android 用 Simplicity Connect アプリをダウンロードして、デモを試して、BLE 組み込みアプリケーションの開発に役立つ高度な機能をご覧ください。

これで、Simplicity Connect アプリから Matter デバイスをテストできるようになりました。Thread または Wi-Fi で Matter デバイスを使用して制御できます。Matter は、Simplicity Connect がサポートするライト、ドアロック、ウィンドウ、センサー、サーモスタット、プラグのデモを行います。

ステータス
ラジオ基板 列を選択
列を選択
ラジオ基板 同梱のデバイス フラッシュ RAM 出力電力(dBm) Bluetooth 5 Bluetooth メッシュ Zigbee Thread 独自規格 サブ GHz 独自規格 2.4 GHz
同梱のデバイス:EFR32BG1P232F256GM48
同梱のデバイス:EFR32BG13P632F512GM48

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

ナレッジベース記事

特定の製品に関する情報については、ナレッジベースの記事を参照してください。

ユーザ・フォーラム

技術的な質問の閲覧、アイデアの共有、最新ソリューションについてももっと学ぶ事ができます。

質問がありますか?あなたは正しい場所にいます。

Silicon Labs には、問題解決に熱心なエンジニアや開発者の活発で知識豊富なユーザー・コミュニティがあります。

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software