SLWRB4104A

MSRP$49.00

EFR32BG13 Bluetooth +10 dBm 無線基板

EFR32BG13P632F512GM48 製品は NRND であることから、SLWRB4104A は、新規設計 (NRND) のステータスには「非推奨」となりました。
 

EFR32BG13 SLWRB4104A ワイヤレス無線基板は、EFR32BG SoC スターター・キットに付属するメイン・ボードに差し込みます。さまざまな無線基板に対応したモジュラー設計のため、開発者は Bluetooth Low Energy および独自規格のワイヤレス・アプリケーションを開発できます。

サポート・ツールの Simplicity Studio スイートにより、開発者はグラフィカルなワイヤレス・アプリケーション開発および視覚的なエネルギー・プロファイリングと最適化を利用することができます。

この無線基板はスタンドアロンで使用することはできません。また、ワイヤレス・メインボードは別途購入する必要があります。

MSRP$49.00

ステータス
SLWRB4104A 無線基板 列を選択
列を選択
同梱のデバイス フラッシュ RAM 出力電力(dBm) BLE Bluetooth 5 Bluetooth メッシュ Zigbee Thread 独自規格 サブ GHz 独自規格 2.4 GHz
512 64 10

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

 

キット内容

  • 1 x BRD4100A EFR32BG1 +10.5 dBm 無線基板

キットの特徴

  • EFR32BG13 ワイヤレス Gecko ワイヤレス SoC、512 kB フラッシュ、64 kB RAM(EFR32BG13P632F512GM48)付き
  • 反転 F PCB アンテナ (2.4 GHz 帯)
  • OTA アップグレード用8 Mbit 低消費電力シリアル・フラッシュ
注目のキット
キット 説明
このワイヤレス・メインボードには、Silicon Labs のワイヤレス製品のデモを簡単に行うためのセンサーと周辺装置が含まれています。これは、大量生産の開発に必要なツール、電池駆動型 IoT 製品の開発に必要なツールを提供します。

ナレッジベース記事

特定の製品に関する情報については、ナレッジベースの記事を参照してください。

ユーザ・フォーラム

技術的な質問の閲覧、アイデアの共有、最新ソリューションについてももっと学ぶ事ができます。

質問がありますか?あなたは正しい場所にいます。

Silicon Labs には、問題解決に熱心なエンジニアや開発者の活発で知識豊富なユーザー・コミュニティがあります。

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software