Low Energy、Bluetooth 5、および Bluetooth 5.1 用 EFR32BG13 Bluetooth® チップ(SoC)

多種機能型周辺機器とすべての Bluetooth 5 オプション機能を備えた、当社のエネルギー効率の良い EFR32BG13 シリーズ 1 SoC を使って、Bluetooth Low Energy または Bluetooth メッシュの接続を迅速に実現します。EFR32BG13 デバイスには、Bluetooth 接続だけでなく、マルチプロトコル・サブ GHzと 2.4 GHz を追加するオプションが含まれています。モジュールベースの個別の回路設計をサポートする Bluetooth SDK ツールと Simplicity Studio 開発ツールをご活用ください。

EFR32xG13 ブロック図
Bluetooth 5 長距離および 2M PHY をサポート

EFR32BG13 共通仕様

Bluetooth Low Energy 無線

  • Bluetooth 5、Bluetooth 5.1、Bluetooth メッシュ仕様に適合
  • 統合された BALUN および電力増幅器
  • 優れた受信感度:
    • -103.3 dBm @125 kbps GFSK
    • -94.8 dBm の感度 @1 Mbit/s GFSK
  • プログラム可能な出力電力:+19 dBm
  • アクティブ・モード RX: 9.5 mA
  • アクティブ・モード TX:8.5 mA @ 0 dBm
  • RFSENSE を含む低消費電力ラジオ機能

統合型 2.4 Ghz & サブ GHz ラジオ

  • 独自規格プロトコル、ワイヤレス M-BUS および低消費電力ワイド・エリア・ネットワーク・アプリケーションに最適
  • サポートされている変調:GFSK、2-FSK/4-FSK、OQPSK、DSSS、FEC、BPSK/DBSK、OOK/ASK
  • 統合型の 2.4 GHz バラン/電力増幅器
  • 優れた受信感度:-120.6 dBm(2.4 kbps、868 MHz)
  • プログラム可能な出力電力:+20 dBm
  • アクティブ・モード RX、868 MHz:8.6 mA
  • アクティブ・モード TX、14 dBm、868 MHz:35.3 mA
  • アンテナ・ダイバーシティ

豊富なアナログおよびデジタル周辺装置

  • ECC、SHA-1、SHA-2 を備えた AES256/128 ハードウェア Crypto アクセラレータ
  • ADC(12 ビット、1 Msps)
  • 電流 DAC (4 ビット、電流源またはシンク)
  • 2 X 電圧 DAC
  • 3 X 動作アンプ
  • 低エネルギー・センサー・インターフェイス
  • マルチ・チャネル容量感知インターフェイス
  • 2 X アナログ・コンパレータ
  • Low Energy UART
  • 3 X USART(UART、SPI、IrDA、I2S)
  • 2 X I²C(EM3 までのアドレス認識)
  • タイマ:RTCC、LE タイマおよびパルス・カウンタ
  • 12 チャンネル周辺装置リフレックス・システム
  • 最大 32 GPIO
  • Wi-Fi 共存用 PTA(Packet Traffic Arbitration)
  • BLE スリープ・クロックの精度要件に合った精密な低周波数オシレーター

エネルギー効率のよい低消費電力モード

  • エネルギー・モード 2 (ディープ・スリープ) 電流:1.3 µA
  • 超高速ウェイク・アップ:EM3 から 3 µS
  • 1.8 ~ 3.8 V の幅広い供給電圧

強力な MCU およびメモリ・オプション

  • ARM® Cortex®-M4 + 浮動小数点演算ユニット
  • 最大 40 MHz のクロック速度
  • 低アクティブモード電流: 69 µA/MHz
  • 最大 512 kB のプログラム可能フラッシュ
  • 最大 64 kB SRAM

パッケージ・オプション

  • QFN48 (7 mm x 7 mm)
  • QFN32 (5 mm x 5 mm)

ステータス

最適な{{term_sku:1}} デバイスを探す 列を選択

列を選択
部品番号 価格 MCU コア コア周波数 (MHz) フラッシュ RAM 周波数範囲 出力電力範囲(dBm) RX 電流(mA) 受信感度 Bluetooth 5 Bluetooth 5.1 Bluetooth メッシュ マルチプロトコル・サブ GHz/BLE マルチプロトコル Prop 2.4 GHz/BLE TX 電流 (A) TX 電流 A(dBm) デジタル I/O ピン ADC 1 DAC Cap Sense 温度センサ タイマ(16 ビット) 暗号 UART USART SPI I²C I²S RTC コンパレータ 温度範囲(ºC) パッケージ・タイプ パッケージ・サイズ(mm)
1K @ US$3.67 ARM Cortex-M4 40 512 64 2400 2483.5 -30 0 9.5 -94.8 (1Mbps 2 GFSK) はい はい はい いいえ はい 9.5 0 16 12 ビット、 SAR、 1 Msps VDAC はい はい 8 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 4 3 3 2 1 はい 2 -40 85 QFN32​ 5x5 —
1K @ US$3.82 ARM Cortex-M4 40 512 64 2400 2483.5 -30 0 9.5 -94.8 (1Mbps 2 GFSK) はい はい はい いいえ はい 9.5 0 31 12 ビット、 SAR、 1 Msps VDAC はい はい 8 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 4 3 3 2 1 はい 2 -40 85 QFN48 7x7 —
1K @ US$4.04 ARM Cortex-M4 40 512 64 2400 2483.5 -30 10 9.5 -94.8 (1Mbps 2 GFSK) はい はい はい いいえ はい 9.5 0 16 12 ビット、 SAR、 1 Msps VDAC はい はい 8 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 4 3 3 2 1 はい 2 -40 85 QFN32​ 5x5 —
1K @ US$4.19 ARM Cortex-M4 40 512 64 2400 2483.5 -30 10 9.5 -94.8 (1Mbps 2 GFSK) はい はい はい いいえ はい 9.5 0 31 12 ビット、 SAR、 1 Msps VDAC はい はい 8 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 4 3 3 2 1 はい 2 -40 85 QFN48 7x7 —
1K @ US$4.36 ARM Cortex-M4 40 512 64 2400 2483.5 -30 10 9.5 -94.8 (1Mbps 2 GFSK) はい はい はい いいえ はい 9.5 0 16 12 ビット、 SAR、 1 Msps VDAC はい はい 8 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 4 3 3 2 1 はい 2 -40 125 QFN32​ 5x5 —
1K @ US$4.51 ARM Cortex-M4 40 512 64 2400 2483.5 -30 10 9.5 -94.8 (1Mbps 2 GFSK) はい はい はい いいえ はい 9.5 0 31 12 ビット、 SAR、 1 Msps VDAC はい はい 8 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 4 3 3 2 1 はい 2 -40 125 QFN48 7x7 —
1K @ US$4.37 ARM Cortex-M4 40 512 64 2400 2483.5 -30 19 9.5 -94.8 (1Mbps 2 GFSK) はい はい はい いいえ はい 8.5 0 16 12 ビット、 SAR、 1 Msps VDAC はい はい 8 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 4 3 3 2 1 はい 2 -40 85 QFN32​ 5x5 —
1K @ US$4.52 ARM Cortex-M4 40 512 64 2400 2483.5 -30 19 9.5 -94.8 (1Mbps 2 GFSK) はい はい はい いいえ はい 9.5 0 31 12 ビット、 SAR、 1 Msps VDAC はい はい 8 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 4 3 3 2 1 はい 2 -40 85 QFN48 7x7 —
1K @ US$5.46 ARM Cortex-M4 40 512 64 110 2483.5 -30 19 9.5 -103.3-94.8(1 Mbps2GFSK)、-126.2(600bps、GFSK、915MHz) はい はい はい はい はい 9.5 0 31 12 ビット、 SAR、 1 Msps VDAC はい はい 8 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 4 3 3 2 1 はい 2 -40 85 QFN48 7x7 —

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software