Low Energy、Bluetooth 5、および Bluetooth 5.1 用 EFR32BG12 Bluetooth® チップ(SoC)

多種機能型周辺機器、より選択肢の多いメモリ、最大 65 GPIO までのさまざまなパッケージオプションを備えた、当社のエネルギー効率の良い EFR32BG12 シリーズ 1 SoC を使って、Bluetooth Low Energy または Bluetooth メッシュの接続を迅速に実現します。EFR32BG12 デバイスには、Bluetooth 接続だけでなく、マルチプロトコル・サブ GHzと 2.4 GHz を追加するオプションが含まれています。モジュールベースの個別の回路設計をサポートする Bluetooth SDK ツールと Simplicity Studio 開発ツールをご活用ください。

EFR32xG12 ブロック図
プロトコルサポート
Bluetooth 5.2 Mbps PHY
フラッシュ
最大 1024 kB

EFR32BG12 共通仕様

Bluetooth Low Energy 無線

  • Bluetooth 5、Bluetooth 5.1 および Bluetooth メッシュ仕様に適合
  • 統合された BALUN および電力増幅器
  • 優れた受信感度: -94.8 dBm の感度 @ 1 Mbit/s GFSK
  • プログラム可能な出力電力: +19 dBm
  • アクティブ・モード RX: 10 mA
  • アクティブ・モード TX:8.5 mA @ 0 dBm
  • RFSENSE を含む低消費電力ラジオ機能

統合型 2.4 Ghz & サブ GHz ラジオ

  • 独自規格プロトコル、ワイヤレス M-BUS および低消費電力ワイド・エリア・ネットワーク・アプリケーションに最適
  • サポートされている変調:GFSK、2-FSK/4-FSK、OQPSK、DSSS、FEC、BPSK/DBSK、OOK/ASK
  • 統合型の 2.4 GHz バラン/電力増幅器
  • 優れた受信感度: -120.6 dBm(2.4 kbps、868 MHz)
  • プログラム可能な出力電力: +20 dBm
  • アクティブ・モード RX、868 MHz:8.6 mA
  • アクティブ・モード TX、14 dBm、868 MHz:35.3 mA
  • アンテナ・ダイバーシティ

豊富なアナログおよびデジタル周辺装置

  • ECC、SHA-1、SHA-2 を備えた AES256/128 ハードウェア Crypto アクセラレータ
  • ADC(12 ビット、1 Msps)
  • 電流 DAC (4 ビット、電流源またはシンク)
  • 2 X 電圧 DAC
  • 3 X オペアンプ
  • 低エネルギー・センサー・インターフェイス
  • マルチ・チャネル容量感知インターフェイス
  • 2 X アナログ・コンパレータ
  • Low Energy UART
  • 4 X USART(UART、SPI、IrDA、I2S)
  • 2 X I²C(EM3 までのアドレス認識)
  • タイマ:RTCC、LE タイマおよびパルス・カウンタ
  • 12 チャンネル周辺装置リフレックス・システム
  • 最大 65 GPIO
  • Wi-Fi 共存用 PTA(Packet Traffic Arbitration)

エネルギー効率のよい低消費電力モード

  • エネルギー・モード 2 (ディープ・スリープ) 電流:1.5 µA
  • 超高速ウェイク・アップ:EM3 から 3 µS
  • 1.8 ~ 3.8 V の幅広い供給電圧

強力な MCU およびメモリ・オプション

  • ARM® Cortex®-M4 + 浮動小数点ユニット
  • 最大 40 MHz のクロック速度
  • 低アクティブモード電流: 70 µA/MHz
  • 最大 1024 kB のプログラム可能フラッシュ
  • 最大 256 kB RAM

パッケージ・オプション

  • BGA125 (7 mm x 7 mm)
  • QFN68 (8 mm x 8 mm)
  • QFN48 (7 mm x 7 mm)

ステータス

最適なEFR32BG12 デバイスを探す 列を選択

列を選択
部品番号 価格 MCU コア コア周波数 (MHz) フラッシュ RAM 周波数範囲 出力電力範囲(dBm) RX 電流(mA) 受信感度 Bluetooth 5 Bluetooth 5.1 Bluetooth メッシュ マルチプロトコル・サブ GHz/BLE マルチプロトコル Prop 2.4 GHz/BLE TX 電流 (A) TX 電流 A(dBm) デジタル I/O ピン ADC 1 DAC Cap Sense 温度センサ タイマ(16 ビット) 暗号 UART USART SPI I²C I²S RTC コンパレータ 温度範囲(ºC) パッケージ・タイプ パッケージ・サイズ(mm)
1K @ US$6.06 ARM Cortex-M4 40 1024 128 2400 2483.5 -30 0 10 -94.8 (1Mbps 2 GFSK) はい いいえ はい いいえ はい 9.5 0 65 12 ビット、 SAR、 1 Msps VDAC はい はい 9 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 5 4 4 2 2 はい 2 -40 85 BGA125 7x7 —
1K @ US$5.53 ARM Cortex-M4 40 1024 128 2400 2483.5 -30 0 10 -94.8 (1Mbps 2 GFSK) はい いいえ はい いいえ はい 9.5 0 31 12 ビット、 SAR、 1 Msps VDAC はい はい 9 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 5 4 4 2 2 はい 2 -40 85 QFN48 7x7 —
1K @ US$6.43 ARM Cortex-M4 40 1024 128 2400 2483.5 -30 10 10 -94.8 (1Mbps 2 GFSK) はい いいえ はい いいえ はい 9.5 0 65 12 ビット、 SAR、 1 Msps VDAC はい はい 9 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 5 4 4 2 2 はい 2 -40 85 BGA125 7x7 —
1K @ US$5.92 ARM Cortex-M4 40 1024 128 2400 2483.5 -30 10 10 -94.8 (1Mbps 2 GFSK) はい いいえ はい いいえ はい 9.5 0 31 12 ビット、 SAR、 1 Msps VDAC はい はい 9 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 5 4 4 2 2 はい 2 -40 85 QFN48 7x7 —
1K @ US$6.76 ARM Cortex-M4 40 1024 128 2400 2483.5 -30 10 10 -94.8 (1Mbps 2 GFSK) はい いいえ はい いいえ はい 9.5 0 46 12 ビット、 SAR、 1 Msps VDAC はい はい 9 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 5 4 4 2 2 はい 2 -40 85 QFN68 8x8 —
1K @ US$7.08 ARM Cortex-M4 40 1024 128 2400 2483.5 -30 10 10 -94.8 (1Mbps 2 GFSK) はい いいえ はい いいえ はい 9.5 0 46 12 ビット、 SAR、 1 Msps VDAC はい はい 9 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 5 4 4 2 2 はい 2 -40 125 QFN68 8x8 —
1K @ US$4.89 ARM Cortex-M4 40 512 64 2400 2483.5 -30 10 10 -94.8 (1Mbps 2 GFSK) はい いいえ はい いいえ はい 9.5 0 46 12 ビット、 SAR、 1 Msps VDAC はい はい 9 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 5 4 4 2 2 はい 2 -40 85 QFN68 8x8 —
1K @ US$5.2 ARM Cortex-M4 40 512 64 2400 2483.5 -30 10 10 -94.8 (1Mbps 2 GFSK) はい いいえ はい いいえ はい 9.5 0 46 12 ビット、 SAR、 1 Msps VDAC はい はい 9 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 5 4 4 2 2 はい 2 -40 125 QFN68 8x8 —
1K @ US$7.69 ARM Cortex-M4 40 1024 256 2400 2483.5 -30 10 10 -94.8 (1Mbps 2 GFSK) はい いいえ はい いいえ はい 9.5 0 65 12 ビット、 SAR、 1 Msps VDAC はい はい 9 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 5 4 4 2 2 はい 2 -40 85 BGA125 7x7 —
1K @ US$7.18 ARM Cortex-M4 40 1024 256 2400 2483.5 -30 10 10 -94.8 (1Mbps 2 GFSK) はい はい はい いいえ はい 9.5 0 31 12 ビット、 SAR、 1 Msps VDAC はい はい 9 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 5 4 4 2 2 はい 2 -40 85 QFN48 7x7 —
1K @ US$7.5 ARM Cortex-M4 40 1024 256 2400 2483.5 -30 10 10 -94.8 (1Mbps 2 GFSK) はい いいえ はい いいえ はい 9.5 0 31 12 ビット、 SAR、 1 Msps VDAC はい はい 9 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 5 4 4 2 2 はい 2 -40 125 QFN48 7x7 —
1K @ US$8.04 ARM Cortex-M4 40 1024 256 2400 2483.5 -30 19 10 -94.8 (1Mbps 2 GFSK) はい いいえ はい いいえ はい 9.5 0 65 12 ビット、 SAR、 1 Msps VDAC はい はい 9 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 5 4 4 2 2 はい 2 -40 85 BGA125 7x7 —
1K @ US$7.53 ARM Cortex-M4 40 1024 256 2400 2483.5 -30 19 10 -94.8 (1Mbps 2 GFSK) はい いいえ はい いいえ はい 9.5 0 31 12 ビット、 SAR、 1 Msps VDAC はい はい 9 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 5 4 4 2 2 はい 2 -40 85 QFN48 7x7 —
1K @ US$8.98 ARM Cortex-M4 40 1024 256 110 2483.5 -30 19 10 -94.8(1 Mbps 2 GFSK)、 -126.2(600 bps、GFSK、915 MHz) はい いいえ はい はい はい 9.5 0 65 12 ビット、 SAR、 1 Msps VDAC はい はい 9 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 5 4 4 2 2 はい 2 -40 85 BGA125 7x7 —
1K @ US$8.45 ARM Cortex-M4 40 1024 256 110 2483.5 -30 19 10 -94.8(1 Mbps 2 GFSK)、 -126.2(600 bps、GFSK、915 MHz) はい いいえ はい はい はい 9.5 0 28 12 ビット、 SAR、 1 Msps VDAC はい はい 9 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 5 4 4 2 2 はい 2 -40 85 QFN48 7x7 —
1K @ US$9.29 ARM Cortex-M4 40 1024 256 110 2483.5 -30 19 10 -94.8(1 Mbps 2 GFSK)、 -126.2(600 bps、GFSK、915 MHz) はい いいえ はい はい はい 9.5 0 46 12 ビット、 SAR、 1 Msps VDAC はい はい 9 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 5 4 4 2 2 はい 2 -40 85 QFN68 8x8 —
1K @ US$9.61 ARM Cortex-M4 40 1024 256 2400 2483.5 -30 19 10 -94.8(1 Mbps 2 GFSK)、 -126.2(600 bps、GFSK、915 MHz) はい いいえ はい いいえ はい 9.5 0 46 12 ビット、 SAR、 1 Msps VDAC はい はい 9 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 5 4 4 2 2 はい 2 -40 125 QFN68 8x8 —

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software