EFR32BG12P232F512GM68
- 仕様
読み込み中…
類似モデルの検索
主要仕様
|
MCU コア
ARM Cortex-M4
|
コア周波数 (MHz)
40
|
最大出力電力 (dBm)
10
|
||
|
フラッシュ (kB)
512
|
RAM (kB)
64
|
Bluetooth 5 - 2M PHY
あり
|
||
|
Bluetooth 5 - LE ロングレンジ
なし
|
Bluetooth メッシュ
あり
|
サブ GHz 対応
なし
|
||
|
パッケージ・タイプ
QFN68
|
デジタル I/O ピン
46
|
|
MCU コア
ARM Cortex-M4
|
|
コア周波数 (MHz)
40
|
|
最大出力電力 (dBm)
10
|
|
フラッシュ (kB)
512
|
|
RAM (kB)
64
|
|
Bluetooth 5 - 2M PHY
あり
|
|
Bluetooth 5 - LE ロングレンジ
なし
|
|
Bluetooth メッシュ
あり
|
|
サブ GHz 対応
なし
|
|
パッケージ・タイプ
QFN68
|
|
デジタル I/O ピン
46
|
EFR32BG12 Bluetooth +10 dBm 無線基板
EFR32BG12 SLWRB4103A ワイヤレス無線基板は、EFR32BG SoC スターターキットを使い付属のメインボードに差し込みます。
EFR32BG Bluetooth SoC スターター・キット
EFR32BG Bluetooth Low Energy ワイヤレス SoC スタータキット(SLWSTK6020B) には、高性能 Bluetooth SoC と高度な Bluetooth ソフトウェア・スタックが含まれています。
Amazon Sidewalk 用 Pro キット
Amazon Sidewalk 用 Silicon Labs Pro キットは、Amazon Sidewalk のための Bluetooth およびサブ GHz ワイヤレス・プロトコルに基づくワイヤレス IoT ベースのデバイスの開発をサポートするように設計されています。この Pro Kit には、Amazon Sidewalk で使用される Bluetooth、FSK、CSS プロトコルをサポートする完全なリファレンスデザインを提供する KG100S 無線ボードが含まれています。
おすすめセクション
- 技術文書
- ソフトウェアとツール
EFR32BG12 Bluetooth +10 dBm 無線基板
EFR32BG12 SLWRB4103A ワイヤレス無線基板は、EFR32BG SoC スターターキットを使い付属のメインボードに差し込みます。
EFR32BG Bluetooth SoC スターター・キット
EFR32BG Bluetooth Low Energy ワイヤレス SoC スタータキット(SLWSTK6020B) には、高性能 Bluetooth SoC と高度な Bluetooth ソフトウェア・スタックが含まれています。
Amazon Sidewalk 用 Pro キット
Amazon Sidewalk 用 Silicon Labs Pro キットは、Amazon Sidewalk のための Bluetooth およびサブ GHz ワイヤレス・プロトコルに基づくワイヤレス IoT ベースのデバイスの開発をサポートするように設計されています。この Pro Kit には、Amazon Sidewalk で使用される Bluetooth、FSK、CSS プロトコルをサポートする完全なリファレンスデザインを提供する KG100S 無線ボードが含まれています。
- 品質と包装
品質保証、環境および包装に関する情報
Silicon Labs targets a minimum of a 10-year lifecycle for all of its standard products and expects to continue full production of the EFR32BG12P232F512GM68 until at least 9 月 20 日33. この日付以降に EOL を発表する可能性があります。
上記の耐用年数は、この部品番号の優先改訂用です。部品番号改訂の完全リストについては、下の検索ボタンを使用してください。
供給継続のための継続的なコミットメントの一環として、サプライチェーンの調整、製品の改善、市場の状況、または同様のビジネス業務上や技術的な問題により、Silicon Labs が必要であると判断した場合、Silicon Labs はピンと互換性があり、機能的に同等の代替製品を提供することがあります。
ビジネス、技術またはその他の理由で Silicon Labs が妥当とする采配を超えた場合、Silicon Labs は、製品を製造中止する必要があると判断し、通知から 6 か月で最後の注文をおこない、通知から 12 か月で最後の出荷をおこなう旨を伝える EOL 通知を発行することをポリシーとしています。本ポリシーは、半導体業界で一般的に使用されている JEDEC 規格 EIA/JESD48 に準拠しています。製品のライフサイクルに必要なサポートを提供します。